Your Global Automation Partner

DIGITAL INNOVATION PARK

Las innovaciones en el campo de la automatización industrial están surgiendo más rápido que nunca. Visita nuestra página de Digital Innovation Park para que no te pierdas nada. Recibe actualizaciones frecuentes sobre la amplia gama de emocionantes tendencias y nuestras últimas innovaciones para la Industria 4.0 y IIoT. Siempre vale la pena el viaje! #DIGITALINNOVATIONPARK

Solución RFID para túneles de intralogística

La solución RFID UHF llave en mano de Turck para aplicaciones en cintas transportadoras está lista para su uso inmediato, se puede integrar de forma flexible y garantiza un seguimiento preciso en intralogística.

APRENDE MÁS

Puertas RFID UHF

La solución «Plug & Work» de Turck contiene todos los componentes necesarios para la instalación y el funcionamiento de las puertas RFID, sin necesidad de programación.

APRENDE MÁS

Interfaz RFID ultracompacta de 4 canales para EtherCAT

El módulo EtherCAT de Turck para hasta 128 cabezales de lectura/escritura HF ofrece conectividad RFID ampliada y procesos optimizados en entornos industriales reducidos

APRENDE MÁS

Módulos multiprotocolo de seguridad con Safe Link

La plataforma de red de seguridad de Turck ofrece soluciones de seguridad rentables y flexibles para plantas pequeñas y medianas, hasta la zona ATEX 2/22.

APRENDE MÁS

TAS Cloud: Nuevo conjunto de herramientas para Turck Automation Suite

TAS Cloud simplifica la supervisión de condiciones, la gestión de sistemas y el mantenimiento remoto para fabricantes de máquinas y sistemas.

APRENDE MÁS

El escáner de radar IO-Link/J1939 proporciona datos de movimiento en 3D

El sensor de radar 3D MR15-Q80 con IO-Link y una interfaz J1939 mide la distancia, la posición y el movimiento de objetos para aplicaciones de prevención de colisiones o control de altura.

APRENDE MÁS

Sensor de campo magnético/temperatura con IO-Link

El sensor para monitoreo de condiciones CMMT detecta cambios en el campo magnético en tres ejes y, por lo tanto, abre nuevos campos de aplicación.

APRENDE MÁS

Lector RFID UHF compacto con EtherCAT

Al ser el único lector del mundo con interfaz EtherCAT integrada, el Q150 reduce la complejidad del hardware, por ejemplo en sistemas logísticos

APRENDE MÁS

La actualización de los switches ofrece una integración de buses de campo y diagnósticos mejorados

La actualización del firmware para el switch Ethernet gestionado TBEN-Lx-SE-M2 de Turck aumenta significativamente la gama de funciones

APRENDE MÁS

Sensor de flujo remoto para áreas de procesos

El FS121 permite soluciones de monitoreo flexibles mediante el uso de diferentes sondas de medición remota y una fácil integración en sistemas descentralizados.

APRENDE MÁS

Soluciones de automatización digital sostenibles

SISTEMAS DE AUTOMATIZACIÓN SOSTENIBLES

Incrementa la sostenibilidad de tus procesos con soluciones digitales conectables en red para sistemas de automatización eficientes. Dé ejemplo de producción sostenible, competitiva y que ahorra recursos.

APRENDE MÁS

A LAS NUEVAS COSTAS

La automatización descentralizada cambia las coordenadas de la producción industrial moderna. Te pondremos en curso.

APRENDE MÁS

FLUJO DE DATOS EFICIENTE: IR DE LA MANO A LA NUBE

Benefíciate de la creación de valor digital entre el taller y la nube: con la arquitectura IIoT integral de Turck desde una única fuente.

Aprende más

Otros temas y Temas destacados

EXCELENTE GARANTÍA DE CALIDAD PARA LA INDUSTRIA FARMACÉUTICA

Así es como aumenta la seguridad, la calidad y la trazabilidad de tu producción farmacéutica: Las soluciones RFID de Turck garantizan la coherencia en la gestión de muestras y para acciones correctivas y preventivas.

APRENDE MÁS

AUTOMATIZA RÁPIDAMENTE LOS PROYECTOS DE HIDRÓGENO

Ya sea para la generación, el transporte, el almacenamiento o el uso, puedes reducir el tiempo de comercialización de tus proyectos H2 con las soluciones de automatización descentralizada: soluciones de 360 grados para una automatización sostenible

APRENDE MÁS

WEBINAR ONLINE

PRODUCCIÓN DE BATERÍAS BASADA EN DATOS

Digitaliza la producción de baterías para mejorar el rendimiento de la inversión, la resistencia y la flexibilidad.

APRENDE MÁS

WHITEPAPER DOWNLOAD

RFID: LISTO PARA TOMAR DECISIONES INTELIGENTES

Independientemente de los materiales o productos industriales que adquieras, produzcas o envíes, la identificación de extremo a extremo con RFID te proporciona información crítica para la toma de decisiones en tiempo real.

APRENDE MÁS

Automatización innovadora para el sector automotriz

Cualquiera que sea la movilidad del futuro, las soluciones de automatización inteligente de Turck garantizan una producción eficiente y flexible. Los vehículos eléctricos alimentados por baterías, los híbridos enchufables y los vehículos de pila de combustible (New Energy Vehicles o NEV para abreviar) están provocando un profundo cambio en la industria automotriz. Con la personalización, la construcción ligera y la modularización también convirtiéndose en temas importantes, esta nueva realidad requiere conceptos de producción flexibles y automatización inteligente.

Independízate de los sistemas de control de sus clientes

La creciente demanda de productos farmacéuticos plantea retos a la industria biotecnológica y farmacéutica: se requiere una respuesta rápida a las necesidades del mercado y un breve plazo de comercialización (TTM) de los nuevos equipos. Pero, ¿cómo acelerar el desarrollo, la producción y el montaje de sus módulos? Con Ethernet multiprotocolo. La integración de Profinet, Ethernet/IP y Modbus TCP en una sola tecnología permite a los integradores y productores de API combinar módulos de distintos fabricantes con una gran variedad de sistemas de control.

Sensores Fluid+

Probablemente la mejor familia de sensores de fluidos para presión, temperatura, flujo y nivel. ¿Suena presuntuoso? Júzgalo tú mismo. Ningún otro fabricante de automatización ha desarrollado una tecnología de sensores de fluidos que detecte las cuatro variables medidas ( flujo, presión, temperatura y nivel) con una familia de sensores de un solo proveedor.

SPE y APL: Centrados en la Conectividad 4.0

SPE y APL darán forma al futuro de la comunicación industrial. La forma exacta que adoptará se está debatiendo y definiendo en los departamentos de desarrollo de las empresas de automatización y conectividad. Nos gustaría invitarle a ayudar a dar forma a la tecnología y a hablar con nosotros sobre sus necesidades y nuestras ofertas de soluciones.

La ruta ideal y segura para una máquina

La tecnología de seguridad descentralizada crea libertad para los diseñadores mediante soluciones de seguridad para la producción modular. Los módulos de seguridad IP67 con controladores de seguridad integrados eliminan la necesidad de armarios de control y permiten probar fuera de línea las funciones de seguridad para una puesta en marcha más rápida en las instalaciones del cliente.

Comunicacion en Maquina: IO-Link

La interfaz bidireccional IO-Link es clave para optimizar los procesos digitales. Tanto si se trata de sustituir sensores "plug-and-play", como de diagnosticar el estado de la máquina o del sensor, o de identificar dispositivos, IO-Link es esencial para abrir el camino a una producción digital eficiente.

Servicios en la nube optimizados para la industria

Turck Cloud Solutions ha sido desarrollado para cumplir con los requisitos de la IIoT de los clientes industriales. Estos requisitos incluyen una comunicación encriptada para una máxima seguridad, tableros plug-and-play para el mantenimiento remoto o mensajes de alarma automáticos. La nube perfecta para las aplicaciones industriales - alojada por Turck o en los servidores propiedad del cliente.

Transparencia en la producción y logística

Los sistemas de RFID identifican y localizan los productos, desde la entrada de mercancías y la etapa de producción hasta la venta al por menor. Turck combina su amplia cartera de RFID IP67 de tecnología HF y UHF con la experiencia en integración de Turck Vilant Systems, lo que lo convierte en uno de los principales especialistas del sector.

Separa, Suministra, Protege - Incluso en el Gabinete de Control más Pequeño

Los dispositivos de interfaz IMXK han sido especialmente desarrolladas para su instalacion en gabinetes de control estrechos. Son tan delgados como los dispositivos estándar, pero con una profundidad de 77 milímetros, también caben dentro de armarios de control compactos y otros recintos pequeños.

Altos anchos de banda para la industria 4.0

El switch Ethernet TBEN-L-SE-M2 en IP67 con red central de alta velocidad Gbit permite que los tiempos de conexión sean más cortos y con un rápido flujo de datos desde los módulos de E/S, los motores y las cámaras IP. El switch proporciona máxima seguridad a través de un firewall incorporado, con un sistema de enrutamiento NAT y LANs virtuales (VLAN).

Soluciones de sensores - Versátiles e inteligentes

Medir la posición y la distancia o detectar objetos y fluidos - las tareas complejas en la automatización requieren soluciones inteligentes. Por ello, Turck tiene en su gama de productos sensores que no sólo son especialmente robustos y precisos, sino que IO-Link les permite ser inteligentes en todos los sentidos.

Monitoreo inteligente de flujo

El monitoreo del flujo delta y Quick-Teach facilitan la puesta en marcha del sensor de flujo FS+. El concepto de operación intuitivo con botones capacitivos asegura que el dispositivo es impermeable hasta IP6K9K sin comprometer su gran apariencia. Y gracias al concepto mecánico modular, el FS+ apropiado está disponible en el menor tiempo posible.

Encuentra rápido el adecuado: Encoders de Turck

Un encoder debe funcionar de la mejor manera para que se adapte a la aplicación. La gama de productos de Turck abarca desde los encoders clásicos hasta los encoders premium capaces de realizar mediciones sin contacto. El tipo de salida y el tamaño del marco, así como el tipo de eje y el diámetro del mismo son criterios clave a la hora de seleccionar un encoder adecuado.

Síguenos

¿Te gustaría ser informado regularmente sobre las Noticias de Innovación Digital?

Sigue el hashtag de las redes sociales. No te pierdas las actualizaciones de las tendencias de la industria, los informes de aplicaciones, los seminarios web y los whitepapers sobre una automatización inteligente.

to top