Your Global Automation Partner

SELECCIONAR EL ENCODER ADECUADO PARA TU APLICACIÓN ES SENCILLO

Desde la línea Efficiency hasta los encoders Premium con detección sin contacto

APRENDE MÁS

Portafolio de encoders para numerosas aplicaciones industriales

Controlar de forma segura la velocidad o detectar la posición, la dirección de rotación y el ángulo de rotación: los encoders son útiles para varias tareas de medición industrial. La amplia gama de Turck ofrece a los usuarios productos como dispositivos de flecha hueca y de flecha sólida, así como modelos con detección completamente sin contacto y sin desgaste. Turck puede ayudarte a elegir el sensor ideal, tanto si buscas encoders Efficiency para aplicaciones estándar como encoders Premium con grados de protección IP67/IP69K para entornos difíciles.

Encoders sin contacto

Gracias al principio de medición inductivo, los encoders sin contacto de Turck no sufren desgaste ni interferencias, ya que no hay acoplamiento mecánico entre el sensor y el elemento de posicionamiento en el eje. Gracias a su grado de protección IP67/IP69K y a su capacidad para tolerar desviaciones del eje (de hasta 4 milímetros), estos encoders pueden utilizarse de forma segura incluso en las condiciones más difíciles.

Encoders de flecha hueca

Los encoders de flecha hueca se montan cómodamente con un brazo de torsión, lo que los hace ideales para aplicaciones dinámicas. Turck ofrece encoders de flecha hueca con tecnología sin contacto o convencional. Los dispositivos están disponibles en tamaños de 24 a 100 milímetros de diámetro, con tipos de salida incremental, monovuelta o multivuelta.

Encoders de flecha sólida

Los encoders de flecha sólida montados con un acoplamiento de fuelle son menos sensibles a las vibraciones y los golpes. Turck ofrece dispositivos con altos grados de protección hasta IP69 o con tecnología de doble rodamiento para adaptarse a los requisitos de su aplicación. Los encoders de flecha sólida son también una solución confiable para aplicaciones que involucran ruedas de medición.

Todo lo que debes saber sobre encoders...

El tipo de salida y el tamaño del soporte, así como el tipo y el diámetro del eje, son criterios clave a la hora de seleccionar un encoder adecuado.

Tipo de salida

Incremental, monovuelta o multivuelta

Incremental, monovuelta o multivuelta

Selecciona  el tipo de salida del encoder en función de la información que necesites del sensor.

  • Los encoders incrementales registran un cambio de ángulo sin hacer referencia a la posición actual, lo que permite calcular valores como la posición angular relativa, la velocidad o el sentido de giro.
  • Los encoders monovuelta proporcionan información sobre la posición actual del eje. El encoder genera un valor absoluto dentro de una revolución de 360°.
  • Cuando también se debe registrar el número de revoluciones del eje, se necesita un encoder multivuelta. Este dispositivo es capaz de emitir un valor absoluto que constituye más de una revolución dentro del rango de detección. 

Tipo de eje

Flecha sólida o flecha hueca

Flecha sólida o flecha hueca

La elección de un encoder de flecha hueca o sólida depende del tipo de flecha de la aplicación. Los encoders de eje hueco suelen ser más fáciles de montar, mientras que los de flecha sólida son la mejor solución cuando están expuestos a golpes y vibraciones constantes.

Cuando se utiliza un encoder de flecha sólida, el eje de entrada suele montarse en el encoder mediante un acoplamiento de flecha. Este componente puentea cualquier posible desplazamiento mecánico entre el eje y el encoders.
Cuando se utiliza un encoder de flecha hueca, el eje entrante se sujeta mediante un anillo de sujeción de la flecha para crear una conexión entre la flecha y el encoder. Una flecha hueca puede diseñarse como un agujero ciego o como una flecha hueca convencional.

Diámetro de la flecha

Presición de ajuste

Presición de ajuste

Los encoders Turck de flecha hueca y sólida se adaptan a varios diámetros de flecha de entre 6 y 42 milímetros. Esta amplia gama garantiza que el eje entrante se mantiene con precisión en su lugar. 

La gama de dispositivos sin contacto de Turck es especialmente flexible y puede cubrir varios diámetros de eje gracias al diseño especializado y a la variedad de manguitos adaptadores.

Tamaño de la construcción

El diámetro exterior adecuado

El diámetro exterior adecuado

El diámetro exterior de un encoders se expresa generalmente como "tamaño de construcción", por ejemplo Ø 58 milímetros. Los requisitos de tu aplicación determinarán el tamaño de construcción adecuado para tu encoder.

Componentes a la medida

Además de los cuatro criterios básicos, la base de datos de productos Turck te permite conocer otras muchas propiedades. Puedes filtrar la base de datos de productos según tus requisitos individuales para encontrar de forma rápida y sencilla el encoder adecuado para tu aplicación.

En el vídeo: Los encoders facilitan los procesos de empaquetado final totalmente automatizados

Los encoders de Turck son especialmente útiles para sistemas automáticos de embalaje final, donde pueden utilizarse en el brazo robótico, la cinta transportadora o el dispensador de cinta adhesiva. El vídeo destaca las ventajas específicas de cada una de las variantes de encoders.

Detección del ángulo sin contacto

Despídete de los switches de posición final: Laempe Mössner Sinto GmbH utiliza el encoder QR24-IOL de Turck para detectar dinámicamente los movimientos de oscilación en sus máquinas de tirado de núcleo. IO-Link simplifica la configuración y el cableado.

APRENDE MÁS

Pregúntale a un experto

¿Quieres saber más sobre las ventajas de los encoders o buscas una solución individual para tu empresa? Pónte en contacto con nuestros expertos en sensores de desplazamiento lineal y rotativo. Completa el formulario de contacto para solicitar el asesoramiento que necesitas.

Christian Voß

Director Product Management Linear/Rotary Position Sensors

Please select a salutation

Escribe tu(s) nombre(s)

Escribe tu(s) apellido(s)

Escribe el nombre de tu compañía

Escribe tu ciudad

Escribe tu país

Escribe tu correo electrónico

Escribe tu teléfono

Por favor, lea la política de privacidad y confirme su aceptación utilizando la casilla de verificación

* requerido

#DigitalInnovationPark

Diseñar digitalmente los procesos industriales, controlar las aplicaciones de forma descentralizada según sea necesario y hacer que los datos relevantes sean utilizables; son temas clave en nuestras actualizaciones del Parque de Innovación Digital.

Explora las últimas innovaciones de Turck para la Industria 4.0 y IIoT.

to top