Your Global Automation Partner

PROCESOS CONFIABLES EN PRODUCCIÓN Y LOGÍSTICA

El UHF RFID es un eficiente amplificador de presión para la industria 4.0: Experimenta la solución de identifación versátil de Turck.

APRENDE MÁS

Digitaliza el flujo de productos con sistemas RFID

Desde la entrada de productos, a través de la línea de producción, hasta el minorista: Los sistemas de RFID aseguran la identificación y localización automática de los productos. Utiliza el versátil cabezal de lectura y escritura Q300 UHF de Turck con E/S integradas y Power-over-Ethernet (PoE) para detectar de forma confiable las etiquetas RFID. La conexión de antenas externas amplía el espectro de aplicaciones del lector de RFID: desde la identificación a larga distancia hasta las lecturas a gran escala, los sistemas de puertas múltiples y la detección con precisión de la posición de los productos.

Identificación de extremo a extremo de los skids de los automóviles

Los automóviles deben ser rastreados a lo largo de todo su proceso de producción: desde la construcción de la carrocería hasta la pintura y el ensamblaje final. Por ello, Turck ofrece "data carriers" especiales para altas temperaturas que soportan procesos de pintura hasta los 230 °C. Los sistemas UHF garantizan su identificación confiable.

Medición con precisión de la posición de los componentes

Si hay que detectar componentes o productos individuales, los clásicos cabezales de lectura y escritura UHF RFID "ven" demasiadas etiquetas. Los "data carriers" no relevantes tendrían que ser clasificados por medio de filtros o algoritmos. Lee cómo el Q300 resuelve esta tarea de forma más eficiente con antenas externas de campo corto.

Operación Multiplexada con antenas externas

Detección rápida y segura de productos en las puertas de salida: gracias al cabezal de lectura/escritura RFID Q300 UHF de Turck en el funcionamiento multiplexado de las antenas conectadas. Mira cómo el lector detecta múltiples etiquetas "sobre la marcha" incluso cuando pasan a una velocidad alta, independientemente de su ubicación, condición y distancia.

Webinar: ¿Cómo optimizar tu logística con puertas RFID?

Muchos planificadores de procesos y plantas actualmente tienen como objetivo lograr una transparencia total en todas las cadenas de valor y cadenas de suministro. ¿Cómo se puede lograr este objetivo de grabación de extremo a extremo sin tener que realizar pasos manuales?

Las puertas RFID pueden ser la respuesta. Obtén más información en nuestro webinar grabado "Soluciones de puerta RFID en el campo de la logística", que fue presentado por nuestro experto en RFID Hendrik Schnabel el 16 de junio.

Whitepaper: Seis factores que se deben de considerar para elegir la etiqueta RFID UHF correcta

Encuentra la etiqueta RFID adecuada para tu proyecto con nuestro whitepaper. ¿Qué influencia tiene el material, el diseño, la temperatura y otros aspectos de su aplicación en la elección del "data carrier" adecuado?

Video: Soluciones RFID de Turck

Ve cómo el sistema RFID de extremo a extremo rastrea el flujo de materiales desde el inventario hasta la salida de las mercancías.

Soluciones con RFID para aplicaciones industriales

Soluciones con RFID para aplicaciones industriales

¿Cuáles son las ventajas de la tecnología RFID HF y UHF? ¿Cómo pueden funcionar en modo mixto? ¿Cuáles son las ventajas de usar OPC UA como un estándar de comunicación independiente de la plataforma? ¿Y dónde vale la pena la especialización de los integradores de sistemas? Puede encontrar las respuestas en nuestra página de tecnología RFID.

Inspírate en las historias de éxito y elige la solución RFID adecuada para tu planta.

Lo más destacado de nuestros productos RFID

EXPANSIÓN DE LINUX PARA EL LECTOR RFID-UHF Q300

La plataforma integrada del software simplifica la aplicación por parte de los integradores de sistemas.

APRENDE MÁS

MULTILECTOR RFID IP67 PARA CÓDIGOS HF/UHF Y 1D/2D

El dispositivo RFID portátil combina la tecnología HF y UHF con un escáner para código de barras en un solo dispositivo.

APRENDE MÁS

EL INTERFAZ RFID DEL IP67 SIMPLIFICA LA INTEGRACIÓN

El modo bus HF del TBEN-L-RFID permite conectar hasta 128 cabezales de lectura/escritura en cuatro puertos RFID.

APRENDE MÁS

¡Esperamos tu proyecto!

¿Quieres digitalizar tu intralogística, conocer soluciones innovadoras de RFID para los procesos de producción o resolver otro problema? Entonces habla con nuestros especialistas en sistemas de identificación: Bernd Wieseler y Hendrik Schnabel.

Nuestros expertos en ventas también están disponibles para ti:
rfid-expert@turck.com

#DigitalInnovationPark

Diseñar digitalmente los procesos industriales, controlar las aplicaciones de forma descentralizada según sea necesario y hacer que los datos relevantes sean utilizables; son temas clave en nuestras actualizaciones del Parque de Innovación Digital.

Explora las últimas innovaciones de Turck para la Industria 4.0 y IIoT.

to top