Your Global Automation Partner
La digitalización, la inteligencia artificial y, por supuesto, el crecimiento del e-commerce son las fuerzas impulsoras de las nuevas innovaciones en la intralogística. Los sistemas de gestión de transporte totalmente automatizados entregan los materiales a su destino de forma autónoma y eficiente, ya sea que se utilicen en aplicaciones de producción, recolección o despacho. Los módulos de máquinas con lógica de control descentralizada lo hacen posible. Al transferir la inteligencia necesaria directamente al entorno del sistema de transporte, permiten mejoras como la reducción significativa del tiempo de comercialización de las nuevas plantas.
Los controladores compactos Edge con IP67 de Turck o los módulos de E/S permiten el control descentralizado de los procesos de la logística de la planta. Si es necesario, los módulos autónomos pueden seguir comunicándose con un sistema de control principal gracias al uso de Ethernet multiprotocolo a través de Profinet, Ethernet/IP o Modbus TCP.
Controlador Edge - Tareas de control complejas
Control descentralizado en lugar de una gestión de arriba hacia abajo: En un sistema inteligente de transporte que comprende módulos autónomos, controladores TBEN-L-PLC con Codesys-3 de Turck coordinan cada uno un subsistema completo. Los módulos están interconectados por medio de Ethernet UDP y funcionan utilizando la inteligencia de enjambre. Debido a su amplia gama de interfaces, el compacto PLC puede integrarse en diferentes redes como maestro o esclavo. Como un controlador Edge, el PLC puede preprocesar los datos y transferirlos selectivamente a sistemas de nivel superior como MES (Manufacturing Execution System), ERP o una nube, permitiendo así una vigilancia efectiva de las condiciones en los dispositivos móviles.
Módulo estándar de buses de campo - procesa de forma independiente las subfunciones
La interfaz de programación libre de ARGEE permite a los usuarios utilizar todo el potencial de los módulos estándar de buses de campo de Turck y, por lo tanto, procesar tareas de control de nivel bajo a medio. Por ejemplo, cuando se utiliza un transportador de rodillos, un módulo de E/S puede controlar la interacción entre un sensor fotoeléctrico y el movimiento del rodillo. Esta disposición ayuda a los usuarios a evitar que los materiales transportados se dañen por impactos fuertes. Si es necesario, los datos pueden fluir directamente al MES sin desviarse a través de un PLC de nivel superior, por ejemplo mediante Modbus TCP.
Módulo híbrido de seguridad - control de seguridad independiente
Incluso las funciones de seguridad pueden ser controladas a través de módulos de E/S de seguridad situados en las inmediaciones de la zona peligrosa. El procesamiento descentralizado de la señal permite tiempos de ciclo más cortos para lograr una velocidad de transporte potencialmente más alta. Además, las funciones de seguridad en las partes no afectadas de la planta se mantienen cuando se producen eventos imprevistos, por ejemplo que el cable se rompa. Los usuarios configuran las funciones de seguridad de los módulos de E/S de seguridad mediante el versátil Turck Safety Configurator.
Conoce la importancia que tienen las unidades de máquinas descentralizadas, los estándares de comunicación y las soluciones de hardware y software adecuadas para el diseño de sistemas modulares
Conoce algunos ejemplos de las aplicaciones intralogísticas exitosas y descubre los beneficios del diseño modular de plantas para ti
Aprovecha la amplia gama de interfaces y del robusto TBEN-PLC. Los PLC con Codesys son particularmente adecuados para máquinas modulares porque el software de control abierto permite conectar varios sistemas y mejorarlos con características inteligentes.
Los módulos de E/S de Turck con Ethernet multiprotocolo tienen una capacidad de control lógico. Las funciones de control se implementan en el módulo y se ejecutan a través del módulo usando la interfaz ARGEE basada en HTML5 o JavaScript. Todo, desde simples tareas de configuración hasta complejas programaciones, pueden realizarse sin coste adicional.
Las E/S del bloque IP67 permiten implementar funciones de seguridad sin necesidad de gabinetes de control. El controlador de seguridad integrado puede utilizarse para configurar los módulos de E/S a través de un PC. Las aplicaciones de seguridad pueden probarse fuera de línea y controlarse de forma descentralizada en funcionamiento.
El portafolio de IO-Link de Turck es impresionantemente amplio. Como fabricante del dispositivo y de la parte maestra, garantizamos una fácil integración de los dispositivos IO-Link en el entorno de control.
Si los usuarios requieren algo más que funciones de control y necesitan que la información se visualice directamente en la máquina y que se introduzcan los comandos, los paneles del operador HMI son la solución ideal. Las series TX100, 500 y 700 ofrecen numerosas interfaces. Y no hay costo extra por licencias del software de visualización.
El Protocolo de Extensión Ethernet Backplane de Turck - o BEEP para redes de conexión con hasta 33 módulos TBEN (1 maestro, 32 esclavos) y hasta 480 bytes de datos al PLC a través de una única dirección IP en las redes Profinet, EtherNet/IP y Modbus TCP.
¿Te gustaría saber más sobre las soluciones de automatización para la intralogística modular? Simplemente ponte en contacto con nuestros expertos - estaremos encantados de asesorarte personalmente