Your Global Automation Partner
El Ethernet industrial constituye la columna vertebral de la industria 4.0. Con la digitalización, no solo aumenta la inteligencia de los sistemas, sino también el flujo de datos de las redes de producción. ¿Cómo pueden los procesos seguir siendo eficaces y flexibles? ¿Cómo pueden funcionar las redes industriales con alta disponibilidad y, al mismo tiempo, de forma segura?
El switch administrable IP67 TBEN-LE-M2 ofrece las respuestas. Consigue la máxima seguridad gracias a su firewall integrado, enrutamiento NAT y redes LAN virtuales (VLAN). Su red central de alta velocidad de GBit y el principio de reenvío "cut-through" para el reenvío de tramas de datos garantizan un rápido flujo de datos desde módulos de E/S, motores o cámaras IP. En aplicaciones robóticas, reduce tiempos de conexión de menos de 150 milisegundos.
Gracias a la monitorización de la carga de red, el usuario siempre tiene una visión general de la carga de red. El bloque de difusión integrado protege contra la sobrecarga de la red debida a inundaciones de difusión y garantiza así la máxima disponibilidad. Como switch IP67, el TBEN-L-SE-M2 reduce considerablemente el esfuerzo de cableado, ya que puede montarse directamente en la máquina. Con 10 puertos en el factor de forma TBEN-L, el switch también es extremadamente ligero y compacto, lo que simplifica la instalación.
1. Asignación de direcciones IP basada en puertos y multidifusión para cámaras IP | 2. Conexión de alta velocidad para cambios de herramienta más rápidos
3. Redundancia de medios (R)STP para alta disponibilidad | 4. Red central de alta velocidad GBit para máximo rendimiento
Conectado en red de forma segura y todo a la vista
Con el enrutamiento NAT, el switch elimina los conflictos de direcciones IP durante la integración de máquinas. El firewall integrado garantiza un intercambio de datos controlado y, sobre todo, seguro. La supervisión de la carga de red del switch ayuda a detectar a tiempo sobrecargas potenciales.
El mejor de su clase para cambios rápidos de herramientas
En las aplicaciones de robots para talleres de carrocería, la velocidad de los cambios automáticos de herramientas determina los tiempos y el rendimiento de la aplicación. Gracias a la tecnología de conexión de alta velocidad, el switch admite cambios de herramienta con Fast Startup o Quick Connect en menos de 150 ms.
Turck ha dado forma al Ethernet industrial desde sus inicios. Además de switches, el portafolio de Ethernet también incluye cables y módulos de E/S. El estándar multiprotocolo combina tres protocolos Ethernet Profinet, Ethernet/IP y Modbus TCP en un firmware: único en el mundo.
La combinación de sus características hace que el switch sea único: 10 puertos con la forma de unas cuatro tabletas de chocolate de 100 g. Dos puertos GBit con reenvío directo garantizan un mayor flujo de datos. Su firewall, que incluye enrutamiento VLAN y NAT, brinda protección contra accesos no autorizados.
Los cables Ethernet con codificación M12-X se utilizan para la transferencia de datos más rápida, de hasta 1 GBit/s. Por tanto, son ideales como columna vertebral de alta velocidad de su red Ethernet. También encontrará cables Ethernet con codificación M12-D, M8 o RJ45 en todas las longitudes y combinaciones.
Los dispositivos multiprotocolo se adaptan a su protocolo de red sin intervención del usuario: Profinet, Ethernet/IP o Modbus TCP. Esto no solo reduce los costos de almacenamiento, sino que también permite el acceso paralelo a los datos para el mantenimiento predictivo.
Aurel Buda y su equipo responderán a tus preguntas sobre switches y Ethernet industrial.
Utiliza nuestro formulario de contacto e infórmate.