Células de soldadura robotizadas conectadas en red con Ethernet

Los interruptores IP67 reducen el cableado y los tiempos de ciclo en las aplicaciones de cambio de herramientas

Los desafíos típicos en la conexión en red de células robóticas en la construcción de carrocerías de automóviles son lograr tiempos de ciclo cortos a pesar de los cambios de herramientas o transferir datos de las cámaras tan rápidamente que los robots pueden ser alineados y corregidos durante el proceso de ejecución. Además, el tráfico de datos debe ser seguro y toda la aplicación debe estar disponible al máximo.

Reenvío directo y red troncal de GBit para un rápido rendimiento de los datos

El manejable switch Ethernet TBEN-L-SE-M2 transmite sus tramas de datos a través de la transmisión cut-through. De este modo, minimiza los tiempos de latencia, ya que la transmisión de datos comienza directamente en cuanto se conoce el lugar de transmisión de la trama. Las cámaras IP también pueden utilizarse para guiar a los robots durante el proceso, en lugar de comprobar posteriormente la calidad del producto. Además, el switch con dos puertos GBit establece una red troncal de alta velocidad como enlace de datos rápido con el controlador.

Beneficios

  • Provisión de herramientas de cambio más rápido en menos de 150 ms gracias al enlace rápido
  • Máxima seguridad a través de firewall, enrutamiento NAT y VLAN
  • Rendimiento de datos rápido gracias a la red troncal de alta velocidad de Mbit y al reenvío directo
  • Alta disponibilidad a través de monitoreo de carga de red y barrera de transmisión
  • Trabajo de cableado minimo, dado que la proteccion IP67 permite la instalacion en campo.

  • La red troncal de alta velocidad asegura la transferencia de datos entre los conmutadores y el control

  • Asignación de direcciones IP en puertos para la configuración en redes Ethernet/IP y Ethernet estándar

  • El montaje de los interruptores directamente en el campo minimiza el esfuerzo de cableado

  • La multidifusión permite que varios usuarios accedan al flujo desde una cámara IP

Los desafíos típicos en la conexión en red de células robóticas en la construcción de carrocerías de automóviles son lograr tiempos de ciclo cortos a pesar de los cambios de herramientas o transferir datos de las cámaras tan rápidamente que los robots pueden ser alineados y corregidos durante el proceso de ejecución. Además, el tráfico de datos debe ser seguro y toda la aplicación debe estar disponible al máximo.

Reenvío directo y red troncal de GBit para un rápido rendimiento de los datos

El manejable switch Ethernet TBEN-L-SE-M2 transmite sus tramas de datos a través de la transmisión cut-through. De este modo, minimiza los tiempos de latencia, ya que la transmisión de datos comienza directamente en cuanto se conoce el lugar de transmisión de la trama. Las cámaras IP también pueden utilizarse para guiar a los robots durante el proceso, en lugar de comprobar posteriormente la calidad del producto. Además, el switch con dos puertos GBit establece una red troncal de alta velocidad como enlace de datos rápido con el controlador.

El interruptor acelera el cambio de herramienta con los tiempos de conexión más rápidos. Los dispositivos Ethernet/IP con Quick-Connect y los dispositivos Profinet con arranque rápido están en línea en menos de 150 milisegundos. Los rápidos cambios de herramienta permiten utilizar los robots de forma eficiente incluso con una gran diversidad de productos.

Alta disponibilidad gracias a la supervisión de la carga de la red y a la protección contra las tormentas de difusión

Si los interruptores están funcionando al límite de su rendimiento, esto normalmente no se nota o se nota demasiado tarde. Sin embargo, esta condición es crítica para la disponibilidad del sistema, ya que puede conducir fácilmente a la sobrecarga de la memoria y, por tanto, al fallo de los dispositivos de red. La monitorización de carga de red integrada permite una visión general basada en los puertos de la cantidad de ancho de banda que todavía está disponible como reserva. Para garantizar que las solicitudes de difusión no controladas no ocupen temporalmente todo el ancho de banda de la red, el switch ha integrado "Protección contra tormentas de difusión".

La VLAN, el cortafuegos y el enrutamiento NAT garantizan la máxima seguridad de la red

Las redes de producción y de gestión se pueden separar a través de redes virtuales (VLAN). Esto permite un mejor control de los derechos de acceso. Además del cortafuegos integrado, la función de enrutamiento NAT del switch también proporciona una mayor seguridad. La función de enrutamiento NAT evita las direcciones IP conflictivas. Los dispositivos se direccionan a través de un alias IP, lo que también evita la manipulación y el acceso no autorizado a los dispositivos.

Más información

Select Country

Turck worldwide

to top