Your Global Automation Partner

DESCARGAR EL WHITEPAPER

CREAMOS ESPACIO EN LOS GABINETES DE CONTROL

Dispositivos de interfaz IMXK para máquinas modulares y gabinetes de control compactos

MÁS INFORMACIÓN

IMXK: tecnología de interfaz compacta para automatización modular

La tecnología de procesos ya forma parte plenamente de la tendencia a la modularización. Los módulos compactos reducen los tiempos de puesta en marcha para los clientes finales y los plazos de entrega para las plantas manufactureras, al tiempo que ofrecen a ambos una mayor flexibilidad. Sin embargo, instalar un gran armario de control para cada módulo no es eficiente.

Con el lanzamiento de la serie de dispositivos IMXK, salen al mercado por primera vez amplificadores de conmutación aislantes y aisladores de señales analógicas especialmente desarrollados para su instalación en gabinetes de poca profundidad. Con unas dimensiones de 12.5 milímetros, estos dispositivos de interfaz son tan estrechos como los dispositivos IMX convencionales y, con un grosor de sólo 77 milímetros, encajan perfectamente en gabinetes de control compactos y otras soluciones de gabinetes de control para sistemas de proceso modulares.

Un 35% menos de profundidad de montaje que los amplificadores de conmutación aislantes convencionales

A veces, menos es más, sobre todo cuando se trata de instalar aisladores de señal y barreras en gabinetes de control pequeños. Muchos gabinetes de control compactos y carcasas pequeñas de fabricantes de gabinetes notables sólo tienen un grosor de 80 o 150 milímetros. Los amplificadores de conmutación aislantes convencionales y otros dispositivos para suministrar energía en zonas peligrosas no caben en estas carcasas.

Toda la serie de dispositivos de interfaz IMXK tiene sólo 77 milímetros de profundidad y, con 12,5 milímetros, es tan delgada como los dispositivos IMX estándar. Los dispositivos de interfaz IMXK apoyan la tendencia hacia carcasas de conmutación flexibles y pequeñas. La serie IMXK está a la altura de los grandes dispositivos IMX en cuanto a precisión de medición, velocidad y otros datos clave.  

Siempre al día con la última tecnología: desde hace más de 50 años

Turck lanzó su primer producto en 1965: Un dispositivo de interfaz. Y aunque los dispositivos de Turck han seguido haciéndose más precisos, rápidos y compactos en los últimos 50 años, todos siguen realizando las mismas tareas: alimentar dispositivos, transmitir señales, desconectar circuitos y, sobre todo, mantener la seguridad de su planta.

Webinar: Tecnología de Interfaces – Invierte de manera segura

¿Cómo se conecta la tecnología de interfaz con tendencias del mercado como la digitalización, la modularización y la automatización descentralizada? ¿Cuáles fueron los hitos importantes en la historia de la tecnología de interfaz? Obtendrás respuestas a estas y otras preguntas de Klaus Ebinger, Director de Gestión de Productos de Tecnología de Interfaz, en nuestro seminario web grabado titulado "Tecnología de Interfaz: Invierte en el lado seguro".

En este seminario web de 45 minutos, cubrirás temas como:

  • Tareas de dispositivos de interfaz: proteger, aislar, alimentar y transformar.
  • Protección contra explosiones, carcasa compacta, bloques de terminales desmontables, aislamiento galvánico en IP67.
  • Alta densidad de canales, instalación en ubicaciones peligrosas, instalación fuera del armario de control.
  • Procesamiento continuo de señales desde el sensor hasta el PLC sin cambiar la infraestructura.

Whitepaper: Cinco estrategias para prevenir los "hot spots" en los gabinetes de control

El Whitepaper proporciona información sobre las causas de la generación excesiva de calor en los gabinetes de distribución e identifica los problemas resultantes. Se ofrecen cinco estrategias para el montaje de armarios de distribución como posibles soluciones. Descubre qué estrategia es la adecuada para regular la generación de calor en tu gabinete de distribución.

Aislamiento Ex en plantas modulares de proceso

La tecnología de interfaz compacta en plantas de proceso modulares reduce significativamente el tiempo de comercialización.

APRENDE MÁS

Compacta en el gabinete de control

Los amplificadores de conmutación con aislamiento IMX12 y los amplificadores de potenciómetro IM36 ahorran espacio en los gabinetes de control utilizados en zonas peligrosas y son del fabricante alemán Wilhelm Niemann Maschinenfabrik.

LEE MÁS

Medición, aislamiento, alimentación: La tecnología de interfaz de Turck funciona a la perfección en cualquier gabinete de control

IMX12 para zonas peligrosas

Con carcasas delgadas de 12.5 mm, las barreras aisladas para zonas peligrosas y los aisladores de señal ex-analógicos de la serie de dispositivos IMX12 ofrecen la mayor densidad de señal del mercado. La increíble velocidad, precisión y flexibilidad de los dispositivos MX12 también los hace destacar en todos los mercados.

IM12 para aplicaciones estándar

Los dispositivos de la serie de productos IM12 procesan señales digitales y analógicas de dispositivos de campo en zonas seguras de las industrias farmacéutica y química. Sin embargo, los dispositivos también pueden utilizarse en la automatización industrial, por ejemplo para registrar la temperatura o la velocidad.

IMXK para gabinetes de control planos en áreas peligrosas

Los dispositivos de interfaz convencionales no caben en gabinetes de control de poca profundidad y, sin embargo, a menudo se instalan carcasas de protección pequeñas específicamente en sistemas de proceso modulares. Aquí es donde nuestros dispositivos IMXK son ideales: el mismo rendimiento en una carcasa un 35% menos de profundidad.

Toda la serie IMXK ha sido homologada para los principales mercados internacionales.

Pregúntale a un experto

Klaus Ebinger y su equipo de gestión de productos responderán a sus preguntas sobre tecnología de interface,
protección contra explosiones y construcción de gabinetes de control. Completa nuestro formulario de contacto y déjate asesorar.

Klaus Ebinger

Director de Gestión de Productos de Tecnología de Interfaces

Please select a salutation

Escribe tu(s) nombre(s)

Escribe tu(s) apellido(s)

Escribe el nombre de tu compañía

Escribe tu ciudad

Escribe tu país

Escribe tu correo electrónico

Escribe tu teléfono

Por favor, lea la política de privacidad y confirme su aceptación utilizando la casilla de verificación

* requerido

#DigitalInnovationPark

Diseñar digitalmente los procesos industriales, controlar las aplicaciones de forma descentralizada según sea necesario y hacer que los datos relevantes sean utilizables; son temas clave en nuestras actualizaciones del Parque de Innovación Digital.

Explora las últimas innovaciones de Turck para la Industria 4.0 y IIoT.

to top