Ventas / Soporte Técnico: +52 (844) 4116650

Lector RFID UHF para teléfono inteligente

Minneapolis, MN - Noviembre 16, 2016

Turck expande sus RFID ofreciendo un dispositivo UHF de bolsillo.  El PD-IDENT portatil brinda al consumidor una manera facil y ligera de utilizar un sistema de lectura RFID para teléfonos inteligentes. El dispositivo portatil alberga una antena UHF y se conecta al teléfono inteligente del usuario por medio del puerto de audio. Adicionalmente, Turck provee a los consumidores con una app básica multipropósito RFID para dispositivos móviles iOS y Android (el soporte para Windows se agregará en un futuro). Como con todas la soluciones portátiles RFID de Turck, esta puede ser usada en conjunto con el sistema RFID BL ident® de Turck.

 

Midiendo 159 x 95 x 39 milímetros, el PD-IDENT  cabe perfectamente en la palma de la mano y se ajusta a una gran variedad de teléfonos inteligentes. El dispositivo viene equipado una batería de iones de litio, la cual dura hasta dos horas de escaneo constante en una sola carga. La aplicación es gratuita y puede ser descargada desde la tienda de Apple o Google Play simplemente buscando “Turck RFID”.

Esta solución de Turck fue posible gracias a la asociación entre Turck y U Grok It, basándose en los conocimientos básicos de ambas empresas. “Usando el lector portatil, nuestros clientes podrán rastrear , controlar y manejar sus aplicaciones RFID mejor que nunca”, dijo Randy Durick, Vicepresidente de la Tecnología de Buses de Campo en Turck. “Esta sociedad permite a Turck proporcional una solución UHF portatil que sea adaptable y económica para los clientes, estamos buscando una asociación a largo plazo con U Grok It.

El PD-IDENT tiene una tiene una frecuencia de 856-928 Mhz y sigue la EPCglobal Gen 2 e ISO 18000-6C. El usuario simplemente selecciona una region al iniciar el dispositivo para acoplarse a los requerimientos de comunicación de radio local.

La solución flexible RFID de Turck, BL ident, fue creada para ofrecer una solución industrial a las aplicaciones RFID mientras se mantenía la flexibilidad de las soluciones standard E/S. BL ident te permite ordenar RFID en el mismo paquete que acostumbra, como tarjetas para E/S modulares o canales para bloques de E/S. El BL ident permite una facil integración a sistemas de controles ya existentes y soporta todos los protocolos de red más importantes, proporcionando RFID indutrial todo en uno para todo lo que la aplicación demante.

 

Select Country

Turck worldwide