Noticias de productos
Unidad de Procesamiento para Sensores de Flujo Remotos
El FS121 de Turck permite soluciones de monitoreo flexibles a través del uso de diferentes sondas de medición remotas y una fácil integración en sistemas descentralizados.
30.10.2024
Switches compactos para gabinetes de control
Turck lanza una robusta y económica serie de switches TNIC con carcasa metálica compacta y un amplio rango de voltaje y temperatura.
Multiprotocolo Ethernet Ahora con CC-Link
Turck está ampliando las capacidades multiprotocolo de su serie de módulos de I/O en bloque TBEN-S y TBEN-L con la adición de CC-Link IE Field Basic, combinando así los protocolos Ethernet más importantes del mundo en una sola solución.
Premio al Guardián del Gabinete de Control
La plataforma de monitoreo de condiciones IM18-CCM60 de Turck recibe el premio SSB Innovation Award 2024.
El escáner de radar IO-Link/J1939 proporciona datos de movimiento en 3D
El sensor de radar 3D MR15-Q80 de Turck con IO-Link y una interfaz J1939 mide la distancia, la posición y el movimiento de objetos para aplicaciones de prevención de colisiones o control de altura.
Sensores inductivos IO-Link con salida analóga
Sensores inductivos de medición, enrasables y no enrasables, que garantizan una elevada linealidad y un manejo sencillo.
Módulo de medición de energía para el sistema de E/S BL20
Turck amplía el sistema de E/S BL20 con terminales de medición de energía trifásica para crear una solución integrada de gestión de la energía.
TAS Cloud: Nuevo conjunto de herramientas para Turck Automation Suite
TAS Cloud simplifica la monitorización de estado, la gestión de sistemas y el mantenimiento remoto para fabricantes de máquinas y sistemas
Sensor de campo magnético/temperatura con IO-Link
El sensor de monitorización de estado CMMT de Turck detecta cambios de campo magnético en tres ejes y abre así nuevos campos de aplicación
Lector RFID UHF compacto con EtherCAT
0324Al ser el único lector del mundo con interfaz EtherCAT integrada, el Q150 reduce la complejidad del hardware, por ejemplo en sistemas logísticos
13.03.2024
Nueva generación del sensor de flujo FS101
La pantalla alfanumérica de los sensores FS101 combina el funcionamiento y la puesta en marcha de la familia de sensores de flujo FS+ de Turck
13.03.2024
Acopladores inductivos a prueba de impactos
La nueva serie NIC de Turck transfiere datos y hasta 18 watts de poder sin contacto
Sensores de radar DR inteligentes para entornos difíciles
Con un grado de protección IP69K y una resistencia a los impactos de 100 g, los dispositivos IO-Link también son aptos para aplicaciones robustas en exteriores.
Inclinométros con salida analógica
Los sensores de inclinación de Turck con señal MEMS/giroscopio fusionada ahora también están disponibles con salida analógica convencional
Climatización de gabinetes de control con IMX12-CCM
El relanzamiento permite ampliar el campo de aplicación de la protección del gabinete de control para E/S remotas
09.02.2024
Nuevo cabezal de lectura/escritura de alta frecuencia en tamaño compacto M12
Los cabezales de lectura/escritura HF de Turck están disponibles en un diseño compacto M12
01.12.2023
Concentrador de I/O FIL20 con IO-Link
Turck está añadiendo a su familia de concentradores IO-Link simples (SIO) IO-Link tanto como la variante FIL chica (8 puntos) como la FIL grande (16 puntos).
01.11.2023
Maestro flexible IO-Link Clase A
El TBEN-LX-8IOLA de Turck mejora la rentabilidad en aplicaciones IO-Link típicas para sistemas de sensores complejos y dispositivos terminales
Cabezal rápido de lectura/escritura HF con redundancia del sistema S2
El robusto cabezal de lectura/escritura Ethernet multiprotocolo de Turck se pone en marcha en menos de 500 ms y funciona a temperaturas de -40 a +70 °C.
Cabezales y tags de lectura/escritura RFID en formato pequeño
La solución RFID HF compacta de Turck en una carcasa M12 permite identificar fácilmente objetos pequeños
Organiza ahora los programas de Codesys con TAS
La actualización de Turck Automation ofrece monitorización de estado para cables inteligentes, procesamiento por lotes para Codesys y visualización para comunicación HF RFID.
Tecnología de interfaz OSC para la configuración in situ
El IM(X)12 de Turck ahora también se puede parametrizar fácilmente en la aplicación mediante interruptores codificados giratorios
Acopladores inductivos a prueba de golpes
La nueva serie NIC de Turck transfiere datos y hasta 18 vatios de potencia sin contacto
Conectores Bluetooth Supervisa el estado de los cables y conectores
Los conectores M12Plus de Turck controlan la caída de tensión en el cable para evitar costosos tiempos de inactividad de la planta y trabajos de mantenimiento no programados.
Encoders absolutos Profinet de alta resolución
Turck ofrece encoders absolutos Profinet versátiles para un posicionamiento preciso y una rápida transmisión de datos.
Fuente de alimentación IIoT para sistema de E/S excom
Los nuevos módulos de alimentación permiten el mantenimiento predictivo, así como la supervisión y optimización para aplicaciones de alta disponibilidad, incluso en la zona ATEX 2.
Plataforma de monitoreo de condiciones ampliada
El sistema operativo siineos IIoT convierte la protección del armario eléctrico IM18-CCM de Turck en una solución inteligente plug & play: fácil de usar, manejar y ampliar
Maestro flexible IO-Link Clase A
El TBEN-L-8IOLA de Turck mejora la rentabilidad en aplicaciones IO-Link típicas para sistemas de sensores complejos y dispositivos terminales
Sistema RFID de los montacargas para el seguimiento automatizado de productos
Turck ha presentado un sistema RFID inteligente para los montacargas que puede instalarse en casi cualquier tipo para facilitar el seguimiento del inventario en el almacén.
Presentación de la plataforma TAS IIoT y de servicios
Turck Automation Suite permite gestionar fácilmente los dispositivos Turck en redes industriales Ethernet.
Inclinómetros dinámicos con salida de conmutación
Los inclinómetros de Turck con un MEMS combinado ahora también están disponibles con una salida de conmutación
Cajas de salida de CA resistentes
Coloque fácilmente la energía donde la necesite con nuestras nuevas cajas de salida de CA. Estas resistentes y duraderas cajas eléctricas de 20 amperios se utilizan habitualmente en las celdas de trabajo para alimentar la iluminación, las herramientas, los ordenadores portátiles o cualquier otro equipo que venga
Bloque controlador de agua con IO-Link
Nuestro controlador de agua con IO-Link supervisa el caudal y alerta a los usuarios de cualquier posible fuga. Esta solución identifica las fugas y el flujo insuficiente para evitar daños en otros dispositivos de la célula de soldadura, lo que ahorra tiempo de inactividad y costosos daños.
Sensor de flujo con pantalla de texto plano
La pantalla alfanumérica de los sensores FS101 combina el funcionamiento y la puesta en marcha de la familia de sensores de fluidos FS+ de Turck
Los convertidores FOC transmiten datos de bus de campo a través de FOC
La serie FOC de Turck transmite telegramas de bus de campo intrínsecamente seguros a través de cables de fibra óptica, también a distancias superiores a 2500 metros
Flexible Four-Channel Isolating Switching Amplifiers
El IM18-4DI de Turck ofrece una alta densidad de señal y una función de divisor configurable de forma flexible - como un IMX18-4DI también en la zona Ex
Conectores y tomas de corriente M12 con carcasa de par patentado
Una nueva carcasa de torsión patentada facilita la instalación de todos los juegos de cables a la vez que mejora su capacidad de mantener alejados los contaminantes. El nuevo M12 también ofrece un mejor rendimiento ante las vibraciones.
Conexión de soldadura resistente a las chispas
Los cables de las series TXO3701 y TXY3713 cumplen los requisitos más rigurosos de los fabricantes de automóviles para su uso en aplicaciones de soldadura
Sistemas para la medición de la longitud y la velocidad de las ruedas con encoders
Turck ha añadido brazos de resorte y ruedas de medición a sus accesorios de encoder para diferentes escenarios de aplicación con objetos de movimiento lineal
Sensores magnéticos de posición con IO-Link
La nueva serie WIM-IOL de Turck ofrece sensores de campo magnético compactos con interfaz digital para rangos de medición de 32 mm a 256 mm
Nuevas funciones IIoT Interfaces RFID con servidor OPC UA
Turck ha ampliado la funcionalidad de sus interfaces RFID IP67 con la especificación AutoID Companion V. 1.01 para OPC UA y con el modo de bus HF
Sensor de control de estado con IO-Link
CMHT registra continuamente la humedad y la temperatura en las zonas de producción y almacenamiento y emite los valores a través de IO-Link o como señal de conmutación
Transductor rápido de galgas extensométricas para zonas peligrosas
El IMX12-SG de Turck para aplicaciones de medición de fuerza en zonas peligrosas logra tiempos de respuesta inferiores a 10 ms y puede utilizarse como repetidor o convertidor de señales
Funciones IIoT para el sistema de E/S Ethernet excom
La actualización del firmware añade funciones como servidor web, "HCiR" y acceso paralelo a los dispositivos HART a los gateways Ethernet excom
Interruptor no administrable IP67
Nuevo switch no administrado de bajo costo y un switch administrado con M12 Power para la cartera de switches
Fuentes de alimentación IP67 con IO-Link para instalación en campo
Turck's compact PSU67 power supply units ensure energy-efficient, decentralized power supply in modular systems at ambient temperatures of -25 to +70 °C
Soluciones de E/S descentralizadas para la zona Ex
La homologación Ex de las series de E/S en bloque TBEN-S y TBEN-L de Turck permite por primera vez la modularización sin armario en la zona ATEX 0
Sensores de medición inductivos con IO-Link
Los nuevos sensores no enrasados de Turck establecen nuevos estándares con la máxima precisión e información adicional inteligente para el monitoreo de las condiciones
Sensores de posición lineal resistentes a los golpes con IO-Link
El Li-Q25L de Turck combina las ventajas del principio de medición inductiva sin contacto con las características del IIoT a través de IO-Link
Sensores capacitivos M8/M12 con IO-Link
Los sensores compactos de Turck con carcasa metálica y un LED visible en todo el contorno simplifican el montaje, los procesos de enseñanza y la supervisión del estado
Dispositivos de lectura/escritura RFID con IO-Link
Los dispositivos de lectura/escritura IO-Link, con un rendimiento mejorado, amplían la cartera de productos HF de Turck, incluyendo la protección por contraseña y la monitorización del estado.
Encoders con interfaz SAE J1939
Turck ha añadido a su cartera de productos encoders monovuelta y multivuelta con eje sólido o hueco para equipos intralogísticos y móviles
Control flexible del movimiento de las bandas transportadoras
El nuevo módulo de E/S TBEN de Turck con lógica incorporada simplifica la parametrización y el funcionamiento de los motores de las bandas transportadoras
01.03.2022
Sensor de nivel ultrasónico LUS
Introducing the LUS211 Ultrasonic Level Sensor, Turck’s first ultrasonic sensor with a local LED display.
01.12.2021
Encoders magnéticos con comunicación SAE J1939
Turck ha añadido a su cartera de productos encoders monovuelta y multivuelta con eje sólido o hueco para equipos intralogísticos y móviles.
02.11.2021
El inclinómetro con IO-Link COM3 ofrece una mayor funcionalidad
Los inclinómetros de Turck con IO-Link combinan señales MEMS y giroscópicas para su uso en máquinas en movimiento o con vibración
Portafolio completo de M12 Power
Turck amplía su portafolio de soluciones integradas para fuentes de alimentación descentralizadas: desde cables hasta RFID y módulos de E/S
Centro de monitorización de condiciones
El centro de control compacto de carril DIN IM18-CCM50 de Turck para la recopilación, el procesamiento y el envío de datos de estado a IIoT puede configurarse para los requisitos específicos de los OEM
01.08.2021
Nueva certificación de Clase II, División 2 para la conectividad Minifast
Turck ha introducido una familia de soluciones de conectividad Minifast que cuentan con la certificación Clase II, División 2, para su uso en presencia de combustible.
01.08.2021
TS+ Programmable Temperature Sensor
Introducing the TS+ sensor, a line of programmable temperature sensors that are used to measure and display process temperatures.
Portafolio IO-Link permite una automatización descentralizada
Turck ha ampliado su portafolio con un maestro de 8 puertos con alimentación M12, un maestro compacto de 4 puertos en IP20, así como concentradores de E/S con una fuente de alimentación externa
Turck simplifica el manejo de los dispositivos IO-Link
Una amplia actualización de los maestros Turck IO-Link simplifica la parametrización, la puesta en marcha y el mantenimiento de los dispositivos IO-Linkof IO-Link devices
01.06.2021
Familias M12 Power T-Code y S-Code
La solución T-Code y S-Code M12 Power de Turck ofrece hasta 12 amperios de potencia en un conector M12 que ahorra espacio
01.05.2021
Sensores de detección de fibra de carbono
Nuevo en Turck, sensores inductivos diseñados específicamente para detectar materiales de fibra de carbono y piezas de carbono prensado.
Sensores inductivos para detectar CFRP
Turck ha añadido a su portafolio los primeros sensores inductivos del mundo para detectar el polímero reforzado con fibra de carbono
Cabezal de lectura/escritura RFID para zona Ex 1/21
Turck presenta el primer cabezal de lectura/escritura HF RFID del mundo para uso directo en la zona ATEX 1/21
Inclinómetros de gran dinamismo para circuitos de control de alta velocidad
Los inclinómetros de Turck con IO-Link combinan señales de MEMS y giroscopio para aplicaciones en movimiento
Módulo de E/S RFID rápido para EtherCAT
La nueva interfaz TBEC de Turck admite aplicaciones RFID con sucesiones de etiquetas de movimiento muy rápido y hasta 128 cabezales de lectura/escritura
Sensor de monitoreo de las condiciones de temperatura y humedad del aire
El sensor híbrido de temperatura y humedad del aire para monitorear las condición en aplicaciones IIoT y del sensor a la nube
02.03.2021
TX700 HMI para la industria alimenticia y de bebidas y áreas en exteriores
Turck ofrece ahora versiones especiales de sus dispositivos HMI/PLC TX700 para aplicaciones en la industria alimenticia y de bebidas y para su uso con luz ambiental brillante.
01.04.2021
Encoders Magnéticos con IO-Link
Los nuevos encoders magnéticos de Turck con IO-Link proporcionan muchas opciones para aplicaciones de retroalimentación de posición rotacional y retroalimentación de ángulo.
Sensores IO-Link para la medición de niveles
La nueva familia de sensores LRS510 de Turck ofrece una amplia de funciones de análisis para aplicaciones de medición de niveles en tanques y depósitos.
Ultrasonic Level Sensors for Small to Medium-Sized Tanks
Turck has rounded off its fluid sensor platform of pressure, flow and temperature sensors with robust ultrasonic sensors for level measurement
Sensores de temperatura libres de configuración
Los robustos sensores TS+ de Turck con IO-Link ofrecen funciones inteligentes para facilitar la puesta en marcha y el mantenimiento predictivo
Encoders rápidos IO-Link con COM3
Los nuevos modelos de encoders de Turck son compatibles con las soluciones IIoT con datos inteligentes y alcanzan velocidades de transferencia de 230,4 Kbit/s
01.12.2020
El encoder Ri360-QR20 para equipos móviles y fabricación
Turck está expandiendo su portafolio de encoders añadiendo el robusto encoder miniatura sin contacto Ri360-QR20.
Controlador Edge para la industria alimenticia y las áreas exteriores
Turck ofrece nuevas versiones especiales de sus dispositivos HMI/PLC para aplicaciones en la industria alimenticia y de bebidas, y para su uso con luz ambiental brillante
29.10.2020
El sensor FS+ monitorea las condiciones críticas de flujo y temperatura
Presentamos el sensor FS+, una línea de sensores de flujo programables que se utilizan para monitorear las condiciones críticas de flujo de fluidos y temperatura.
01.10.2020
Powerfast tamaño-C
Turck ha diseñado una alternativa de energía de tamaño C capaz de manejar hasta 25 A en las aplicaciones de motores de CA.
01.10.2020
Switches de presión robustos ahora con IO-Link para una mejor funcionalidad
Los nuevos switches de presión PT1000/PT2000 de Turck con funcionalidad IO-Link y salidas de conmutación configurables.
25.09.2020
Nuevo PD67 RFID Portátil HF y UHF
Los nuevos dispositivos portátiles PD67 de Turck son instrumentos universales verdaderamente robustos con protección IP67 para uso industrial.
New Cost-effective HMI and HMI + PLC Solutions
Estos dispositivos resuelven las aplicaciones HMI+PLC que requieren una solución económica sin comprometer la potencia de procesamiento.
29.08.2020
La cartera de encoders amplía la línea de eficiencia
Turck está ampliando su cartera de encoders para incorporar nuevos encoders incrementales de 40 y 50 mm, sensibles al precio, para aplicaciones menos robustas.
29.08.2020
Sensores de seguridad inductivos con salidas OSSD
Los sensores inductivos OSSD pueden montarse de forma flexible y ofrecen una gran distancia de conmutación asegurada.
01.09.2020
Overmold+
Ahora con Overmold+ puedes agregar un moldeado de cable en los arneses para una mayor resistencia a los impactos y a la corrosión.
01.09.2020
Switch Ethernet administrable con IP67
El TBEN-Lx-SE-M2 es un nuevo switch Ethernet administrable de 10 puertos para los entornos industriales más robustos.
PLC IP67 e Interfaz Edge en un sólo dispositivo
El robusto TBEN-L-PLC con protección IP67 puede conectarse directamente a la plataforma de nubes de Turck gracias a la interfaz EDGE integrada para un fácil control y mantenimiento de la máquina.
Transmisor de presión PT1000/2000 con IO-Link
Turck está ampliando su gama de sensores de presión PT1000/2000 con variantes de dispositivos con IO-Link y dos salidas de conmutación programables
Sensores de seguridad inductivos con salidas OSSD
Los sensores inductivos de Turck permiten el control de la posición y el alcance sin desgaste en aplicaciones relacionadas con la seguridad
Monitoreo de las condiciones de los gabinetes con mayor funcionalidad
El IM18-CCM adquiere importantes valores medidos en el armario de control y transmite estos datos a través de Ethernet a sistemas de nivel superior para la supervisión central de la condición en el IIoT
Encoder de IO-Link sin contacto para zonas peligrosas
El QR24-Ex sin contacto de Turck con interfaz IO-Link aumenta la disponibilidad de la planta en aplicaciones Ex debido a la resistencia al polvo y a los golpes
Starter Kit to Experience IO-Link
Turck's IO-Link system box, consisting of I/O module, sensors and indicator light enables users to discover the benefits of the communication standard
IIoT para la Industria de Procesos
La excompuerta GEN-3G de Turck lleva las señales de la zona 0 con altas tasas de datos a los sistemas de control
Módulo de E/S de seguridad de Ethernet en IP67
Los módulos de bloques de seguridad completos TBIP y TBPN de Turck controlan las aplicaciones de seguridad directamente desde el campo y, por tanto, simplifican la maquinaria modular
Conmutador Ethernet administrado con IP67
El interruptor TBEN-L de Turck con una red troncal de alta velocidad GBit garantiza tiempos de ciclo cortos y un funcionamiento seguro en el IIoT
31.05.2020
Transmisor de presión PT1500
El PT1500 es un transmisor de presión baja diseñado para medir la presión del gas o del líquido.
01.07.2020
Cable Extremelife-70 de baja generación de humo, libre de halógenos
Presentamos la primera oferta global de cable para cumplir con los requisitos de NEC de América del Norte (retardante de flama y en bandeja) y los requisitos globales para baja generación de humo y libre de halógenos.
13.04.2020
Dispositivos de interfaz IM12 & IMX12
Presentando los dispositivos de interfaz IM12 e IMX12, son una nueva generación de barreras asiladas certificadas para su uso en áreas peligrosas.
03.04.2020
El nuevo sensor de nivel programable es ideal para aplicaciones complejas
El nuevo LS-5 de Turck es un sensor de nivel programable de tipo sonda que se utiliza para medir el líquido en recipientes de metal o plástico.
Adaptador rotativo de gran diámetro para uso industrial
El versátil adaptador acopla a un encoder estándar a grandes diámetros de eje.
22.11.2019
Sensor magnético BIM-UNT
El sensor magnético BIM-UNT ofrece ahora un mayor grado de protección IP para mejorar la protección de entrada.
20.11.2019
El sensor de presión PS + ofrece una mejor medición neumática e hidráulica
Turck presenta la serie PS + de sensores de presión programables resistentes. El PS + se utiliza para medir la presión neumática o hidráulica. El sensor muestra la presión medida en una pantalla multicolor integrada, mientras que las salidas comunican información crítica del proceso a un sistema de control.
Controladores LabVIEW para módulos de E/S en bloque IP67
24/19Los nuevos controladores convierten las E/S de bloque compacto de Turck en la alternativa robusta para la automatización de bancos de pruebas utilizando módulos IP67, sin necesidad de un PLC directamente en el campo.
Tecnología de interfaz compacta para máquinas modulares
23/19Dispositivos de interfaz IMXK12 de un canal para armarios de distribución planos en máquinas modulares o móviles
Sensor de flujo compacto con IO-Link
22/19Turck añade el robusto sensor FS+ para la monitorización del flujo y la temperatura a su cartera de fluidos
Cartera de encoders optimizada
21/19Con las series de encoders Efficiency, Industrial y Premium Line, Turck ofrece encoders para una amplia gama de aplicaciones
La interfaz RFID IP67 simplifica la integración
20/19El modo de bus HF del TBEN-L-RFID permite conectar hasta 128 cabezales de lectura/escritura en cuatro puertos RFID
Expansión de Linux para lectores RFID-UHF
19/19La plataforma de software integrada simplifica la implementación por parte de los integradores de sistemas
Interfaz Ethernet para E/S remotas excom
18/19Una nueva interfaz abre una solución de E/S remota excom de Turck para los protocolos Profinet, Ethernet/IP y Modbus TCP Ethernet
Sensores de medición con IO-Link
17-19Turck agrega versátiles sensores inductivos analógos a su cartera
06.08.2019
La nueva TX700 HMI / PLC ofrece visualización y control
Reduce el costo y la complejidad del control de tus sistemas de automatización con la HMI TX700.
31.07.2019
Turck lanza ARGEE 3: un entorno de programación mejorado para sus dispositivos de E/S
Turck ha lanzado una versión mejorada de nuestro entorno de programación ARGEE.
11.07.2019
Turck presenta una caja multipuerto sobremoldeada
Estas cajas multipuertos ofrecen una solución rentable que facilita la instalación de las aplicaciones de cables.
21.05.2019
Dispositivos de interfaz ampliada para señales intrínsecas no seguras
11/19 –Una alta densidad de canales, inversión segura y uso en circuitos hasta SIL 2 son los beneficios sobresalientes de la nueva serie de dispositivos IM12 de Turck
29.03.2019
Módulo de E/S Ethernet industrial con IO-Link
El portafolio de productos IO-Link de Turck se ha expandido incluyendo el FEN20-4IOL que ofrece 4 canales IO-Link.
19.03.2019
PS+ Sensores de presión con superficie táctil capacitiva
10/19 –La serie robusta PS+ de sensores de presión para operaciones intuitivas, representan un cambio generacional en la tecnología de sensores de fluidos
19.03.2019
Soluciones de E/S con sistema Profinet S2
09/19 –Turck está apoyando el avance hacia la integración de Profinet en la automatización de procesos con el primer módulo de E/S IP67 del mundo con el sistema Profinet S2
12.03.2019
SIDI integra dispositivos IO-Link en Profinet
08/19 –Los maestros IO-Link permiten a trevés de SIDI (Integración de dispositivos IO-Link simple) la integración de dispositivos IO-Link sea directamente desde la ingeniería Profinet, sin necesidad de software o programación adicional.
11.03.2019
Sensor del Factor 1 para la Industria de Alimentos y Bebidas
07/19 –La versión de lavado (wash-down) del sensor uprox Q130WD ofrece una amplia gama de usos para aplicaciones de llenado de latas.
11.03.2019
Sensores magnéticos para cilindros de ranura en C de SMC
06/19 –Turck está incorporando un diseño especial para cilindros neumáticos SMC a su gama de sensores magnéticos de la serie BIM
11.03.2019
Transmisores de presión para móviles
05/19 –Turck ofrece sensores de presión PT1100 / 2100 para uso en maquinaria minera, forestal o agrícola
07.11.2018
Cloud Gateways inalámbricos con UMTS y Wi-Fi
22/18 –La serie TCG20 de Turck ofrece puertas de enlace inalámbricas IoT universales especialmente diseñadas para la automatización industrial
07.11.2018
UHF plataforma para la lectura de Industria 4.0
21/18 –La conexión directa de las antenas externas aumenta la flexibilidad de los cabezales de lectura / escritura y simplifica las aplicaciones de puerta en la operación multiplex
07.11.2018
Codesys 3 HMI / PLC para Retrofit e Industria 4.0
20/18 –Las HMI TX700 con interfaces disponibles que van desde Modbus RTU a OPC-UA hacen que las instalaciones existentes se adapten a los modernos sistemas de automatización.
07.11.2018
Concentradores y lectores de RFID con IO-Link
19/18 –Turck está agregando robustos centros de E/S IO-Link Clase B y lectores IO-Link HF a su cartera IO-Link
07.11.2018
Sensores de posición lineal a prueba de golpes hasta 200 g
18/18 –Los sensores de posición lineal Li mejorados de Turck miden los valores de posición a una frecuencia de 5 kHz, en longitudes de medición de hasta 2 m
07.11.2018
Mayor expansión de la cartera de sensores ultrasónicos
17/18 –Turck está ampliando su cartera de sensores de ultrasonidos RU con diez nuevos tipos en diseños M8 y M12
07.11.2018
Caja de seguridad con protección IP65
16/18 –La caja de seguridad TBSB de Turck desconecta las corrientes de carga de hasta 9 A de forma segura y directa en el campo
07.11.2018
Conectores enchufables a presión de campo M12
14/18 –Turck ha agregado conectores M12 cableados en el campo con tecnología de conexión push-in a su cartera de conectividad
07.11.2018
Módulos HART aislados galvánicamente
15/18 –Los nuevos módulos HART para el sistema de E / S excom de Turck son más rápidos, transmiten de manera más confiable y pueden usarse a temperaturas de hasta 70 ° C
07.11.2018
Factor 1 Sensores En Un Barril Roscado De Plástico
13/18 –Turck está ampliando su gama de sensores uprox con sensores inductivos en un diseño de barril roscado de plástico de una pieza
18.10.2018
Sensores ultrasónicos para el negocio OEM
12/18 –Turck está ampliando su familia de sensores ultrasónicos con la serie RU50 Eco.
18.10.2018
UHF-Handheld for the Smartphone
11/18 –Turck está ampliando su cartera de RFID con la computadora de mano UHF PD20 que ofrece una conexión de teléfono inteligente
07.09.2018
Notificación de producto de receptáculo EX
Se descubrió recientemente que algunas variaciones de los receptáculos Turck se habían producido utilizando pasadores incorrectos.
30.05.2018
Datos de Eplan para la tecnología Turck Fieldbus
Turck está publicando datos de Eplan para los productos de tecnología de interfaz y bus de campo
30.05.2018
Transductor de frecuencia / contador de impulsos de hasta 20kHz
Turck ha agregado el flexible IMX12-FI con aprobaciones Ex globales a su gama de interfaces
30.05.2018
Uniones pasivas con un diseño M8
Turck está actualizando sus uniones pasivas en un diseño con conectores M8
25.10.2018
El nuevo módulo RFID allana el camino para la implementación de IIoT
El protocolo ofrece numerosas ventajas, incluido el aprovisionamiento directo de información a sistemas de nivel superior como MES, ERP, Cloud y PLC.
17.04.2018
Interfaz IP67 RFID con servidor OPC UA
10/18 –El módulo TBEN-L RFID de Turck, con servidor OPC UA, simplifica la conexión de los mundos de la automatización con el de TI.
10.04.2018
Solución en la nube para aplicaciones industriales
Turck Cloud Solutions utiliza la evaluación de datos preconfigurada para tareas industriales, seguridad de datos y para un manejo sencillo en visualizaciones.
10.04.2018
Beep Simplifies Communication with I/O Modules
03/18 –El concepto Beep de Turck conecta redes Ethernet con hasta 33 módulos de E / S con una sola dirección IP en redes Profinet, Ethernet / IP y Modbus TCP
25.10.2018
Sensores ultrasónicos compactos con tecnología IO-Link
Las funciones avanzadas, como la sincronización, permiten sincronizar múltiples sensores entre sí sin el riesgo de interferir entre sí.
31.01.2018
Turck anuncia la tecnología BEEP (Backplane Ethernet Extension Protocol)
BEEP es una nueva tecnología que se ha integrado en muchos bloques de E/S multiprotocolo
15.08.2017
Receptáculos D-Size Ex
Los nuevos receptáculos se pueden usar con nuestros conjuntos de cables Powerfast de clase D estándar de FM Clase I, Div 2, lo que permite una solución de desconexión rápida en comparación con el cableado rígido.
21.09.2017
Monitor de estado de gabinete IM12 para áreas no peligrosas
El dispositivo es capaz de monitorear los límites de humedad y temperatura al tiempo que detecta puertas cerradas incorrectamente.
25.10.2018
Conectores Deutsch para equipos móviles
Turck está expandiendo su oferta de Deutsch con el lanzamiento de dos nuevas variantes.
15.11.2017
Transmisores de presión PT2000 para sistemas hidráulicos
Los nuevos transmisores tienen una clasificación IP67 y funcionan con temperaturas de medios de hasta 135 ° C.
19.10.2017
Módulo de E/S IP67 para interfaces seriales
18/17 –El TBEN-S-2COM conecta los dispositivos RS232, RS485 y Modbus RTU a redes Ethernet, directamente en el campo a través del estándar multiprotocolo de Turck
19.10.2017
Ethernet Spanner conecta líneas de producción en el campo
17/17 –El nuevo módulo de bloque de E/S con llave IP67 de Turck permite el intercambio de datos entre dos redes Ethernet directamente en los puntos de conexión de la máquina
19.10.2017
Módulos RFID mejorados con funcionalidad FLC
16/17 –Los módulos de E/S de bloque TBEN-S-RFID de Turck vienen con nuevas funciones que incluyen una función de controlador de lógica de campo
19.10.2017
Sensor de posición lineal para sistema hidráulico móvil
13/17 –El nuevo sensor LTE de Turck es especialmente adecuado para medir las carreras de trabajo de cilindros hidráulicos en equipos móviles
27.09.2017
Módulo híbrido de seguridad de E/S para CIP Safety
El concepto de seguridad híbrida de Turck combina E/S de seguridad y E/S de uso general en un solo dispositivo de E/S remotos, en máquinas, remoto.
27.09.2017
Turck presenta nuevos encoders magnéticos compactos multivuelta
Estos dispositivos compactos son ideales para aplicaciones OEM donde el espacio es limitado
29.08.2017
Nuevo módulo de interfaz RFID programable con CODESYS simplifica la integración RFID.
La función del controlador de este módulo compacto puede filtrar y procesar previamente los datos RFID y vincularse a operaciones de control más amplias.
15.08.2017
Nuevo grupo de cables y arneses de Turck
El equipo de ingeniería se dedica a diseñar soluciones personalizadas para aplicaciones desafiantes
23.05.2017
Sensor Turck M08 con detección extendida
La tecnología del núcleo del sensor ha evolucionado al permitir incrementar el rango de detección hasta en un 50 porciento.
29.03.2017
Sensores y tags RFID en uno
08/17 –El tag HF-RFID/sensor de Turck registra y almacena valores medidos, como la temperatura y la presión, y se puede leer sin contacto
29.03.2017
Módulo híbrido de E/S de seguridad para EtherNet/IP y CIP Safety
07/17 –El módulo híbrido TBIP completa la gama de productos de soluciones de seguridad.
29.03.2017
Sensores para aplicaciones de seguridad hasta SIL3/PL e
04/17 –Los detectores de proximidad de seguridad de Turck ahora pueden usarse para aplicaciones SIL3/PL e
29.03.2017
Supervisión confiable de la condición para la automatización de la fábrica
09/17 –El protector de gabinete IM12-CCM de Turck monitorea continuamente las variables ambientales relevantes dentro de los gabinetes de control y de los gabinetes de protección
29.03.2017
Sensor ultrasónico con salida analógica y de conmutación
06/17 –La línea "Estándar" de los sensores de ultrasonidos RU de Turck reduce la gama de variantes requeridas por el cliente
29.03.2017
Sensores ultrasónicos con IO-Link
05/17 –La nueva variante compacta RU-U con IO-Link ofrece una función de silencio para un multiplexado más sencillo y una operación síncrona a través del controlador
29.03.2017
Encoders de acero inoxidable con IO-Link
02/17 –Turck está completando su gama de codificadores de acero inoxidable EQR24 sin contacto con una variante IO-Link
27.03.2017
Turck amplía oferta de conectividad HD Minifast
La solución expandida Minifast HD de Turck ofrece a los clientes una solución de confianza en cualquier entorno robusto.
27.03.2017
Encoder Miniatura para Equipo Móvil
10/1710/17 – El encoder sin contacto miniatura de Turck Ri360-QR20 está diseñado especialmente para maquinaria móvil ya que se encuentra totalmente sellado.
23.11.2016
Sensores de detección de tuerca para aplicaciones en industria automotriz
Los sensores proporcionan una detección confiable para la presencia o ausencia de tuercas en aplicaciones automotrices
16.11.2016
Lector RFID UHF para teléfono inteligente
El dispositivo portatil proporciona a los clientes un lector RFID ligero y sencillo de utilizar en teléfonos inteligentes
27.10.2016
Controlador compacto IP67 con Codesys 3
27/16 –El controlador compacto TBEN-L-PLC de Turck permite la creación de conceptos de máquinas para la industria 4.0 sin la necesidad de gabinetes de control
27.10.2016
Bloque compacto con interfaz Ethernet/RFID con protección IP67
26/16 –Los nuevos módulos TBEN-S y el bloque E/S TBEN-L-RFID de Turck simplifican la integración directa de RFID de los cabezales de Lectura/Escritura HF o UHF en instalaciones
27.10.2016
Nuevas funciones para el Bloque digital E/S TBEN-S
25/16 –La actualización gratuita de Firmware para módulos digitales TBEN-S incluye las funciones de filtrado digital, prolongación de pulso, descativación y activación de entradas, contadores y PWM
27.10.2016
Block de entradas y salidas Ethernet con ocho maestros IO-Link
24/16 –El TBEN-L-8IOL para Profinet, Ethernet/IP y Modbus TCP, ofrecen un desempeño impresionante con fuentes de alimentación adicionales para atuadores, manejo optimizado de poder y fácil integración de dispositivos IO-Link.
27.10.2016
Amplificadores de medición de temperatura con canal de densidad alto
23/16 –Amplificadores versátiles de medición de temperatura para su uso en circuitos SIL2 y en Zona 2
27.10.2016
Sensores capacitivos con IO-Link
22/16 –IO-Link simplifica la programación en aplicaciones difíciles e incrementa la productividad de la planta gracias al mantenimiento predictivo
27.10.2016
Amplia gama de variantes en el portafolio de sensores de proximidad
21/16 –El diseño de los sensores inductivos de Turck genera un extenso portafolio con amplias distancias de sensado y diseños de 40 a 15 mm
27.10.2016
Sensores de presión para áreas peligrosas
19/16 –Turck está agregando dispositivos 3GD y análogos con voltaje combinado a su serie se sensores de presión PS
27.10.2016
Sensor sin contacto para áreas Ex
17/16 –El sensor Ri-DSU35 de Turck es el primer sensor sin contacto ideal para su uso en zonas 1 y 21.
25.10.2016
Sensores ultrasónicos
Turck presenta seis extensiones de linea a su oferta de sensors ultrasónicos.
26.09.2016
Nuevos encoders con Ethernet I/P para aplicaciones de alta velocidad
Los nuevos encoders con Ethernet I/P están disponibles en ambas variantes, una vuelta y multi-vuelta.
07.09.2016
Nuevo Minifast Heavy Duty con aprobación para áreas peligrosas
La nueva oferta es ideal para situaciones que involucran turbinas de gas y compresores.
27.07.2016
Turck expande la línea de sensores Ri360-DSU
Ambas nuevas ofertas proporcionan a los consumidores con sensores de ángulo abierto para ambientes hostiles
29.06.2016
Turck presenta el bloque E/S de seguridad híbrido TBPN
Los usuarios pueden ahorrar espacio mientras reducen los costos del sistema.
31.05.2016
Turck Ethernet Spanner brinda un robusto intercambio de datos de maestro a maestro
El Spanner Ethernet de Tuck ofrece una solución necesaria para aplicaciones que trabajan con múltiples protocolos en las mismas redes.
24.05.2016
ARGEE en dispositivos E/S en controladores de lógica de campo (FLC)
ARGEE permite a los fabricantes agregar lógica a los dispositivos de E/S sin un PLC.
28.04.2016
Turck lanza conectores sobremoldeados Deutsch J1939
El Nuevo diseño proporciona una solución ideal para aplicaciones de equipos móviles, petróleo y gas
21.04.2016
Módulo RFID tipo bloque con Middleware integrado
14/16 –El nuevo módulo RFID tipo bloque con Middleware integrado promete un sencillo control de datos en las aplicaciones de la Industria 4.0
15.03.2016
HMI conCodesys 3, PLC y Visualization
12/16 – La nueva serie TX500 HMI de Turck ofrece control, control y visualización en un solo dispositivo15.03.2016
Sensores Ultrasónicos con diseño de cara de sensado en ángulo recto
10/16 –Diversas versiones de sensores rectanfgulares para monitoreo de habitaciones, sensores para amplios rangos y con cara de sensado en ángulo recto para su montaje en áreas restringidas, completan el rango de sensores ultrasónicos de Turck
15.03.2016
Sensores Ultrasónicos IO-Link para áreas peligrosas
09/16 –Los sensores ultrasónicos RUU/3GD detectan confiablemente los niveles en Zonas 2 y 22
15.03.2016
Funcionalidad PLC para Módulos Multiprotocolo E/S
08/16 –El bloque E/S Ethernet de Turck puede transformarse en PLC compacto utilizando el software de programación ARGEE
15.03.2016
Módulo de E/S tipo Bloque para Interfaz Serial.
07/16 –Turck agrega el módulo 2COM para RS232 o RS485 a su serie de bloques E/S ultra compactos TBEN-S
15.03.2016
Transmisores de Presión para cualquier aplicación
06/16 –El extenso portafolio de Turck en transmisores de presión, la serie PT, cubre las demandas de aplicaciones del sector, en áreas peligrosas, aplicaciones marítimas y de agua potable.
03.12.2015
Turck ofrece sensores de barril M12 de alta presión
Turck ofrece sensores de barril M12 de alta presión con carcaza09.02.2016
Uprox3 es insuperable
MINNEAPOLIS, MN - 2/9/16La serie de sensores Uprox3 de Turck ganó el premio por excelencia en automatización y control en los Golden Mousetrap 2016
29.01.2016
Sensores con cara de acero inoxidable de 2 hilos con rango extendido
Con las adiciones de rango extendido, Turck amplía su línea más complete de sensors de acero inoxidable en Norte América.
25.08.2015
La familia YB2 crece con una variante de visibilidad mejorada
Turck anuncia una expansion a la línea de splitters compactos YB2 con LEDs
29.04.2014
Nuevo Q80L800 HF amplía oferta de RFID
El Q80L800, con un rango de sensado de 800 mm, ofrece la solución ideal para aplicaciones HF cercanas y medias, como cintas transportadoras, y expande el area de sensado, proporcionando un mayor desempeño.
23.09.2015
Nuevos módulos compactos FEN20 de Ethernet E/S industrial
El Nuevo multiprotocolo compacto de Ethernet E/S hace que las señales de conmutación estándar sean rápidas y eficaces.
29.07.2015
El Q08F compacto de acero inoxidable es muy robusto
Turck anuncia la adición de un sensor compacto de acero inoxidable para su línea de sensores Q08
21.07.2015
Turck ofrece la serie flexible de sensores ultrasónicos de alto rendimiento
La nueva serie de sensores ultrasónicos de Turck permite al usuario cubrir largos rangos de detección con pocas variantes en el sensor y zonas ciegas cortas.14.07.2015
Sensor inductivo QR25 sin contacto con comunicación CANopen
Turck ha agregado la interfaz CANopen a su serie de sensores inductvos de rotación QR24.
05.06.2015
Turck ofrece un nuevo sensor inductivo miniatura con indicador LED siempre visible
Turck ha agradado la serie Q4.7 de sensors inductivos rectangulares a su gama de sensors miniatura.
12.05.2015
Sensores QR24 mejorados para equipo móvil
Turck lanza su sensor inductvo rotativo QR24 para expandir la programación para aplicaciones industrials y mejorar la posición rotacional para los equipos móviles en el mercado.
14.04.2015
Nuevo Ethernet M8 de Turck
Para mantenerse actualizado con los dispositivos que son cada vez más pequeños, Turck está emocionado de presentar la solución más pequeña de Ethernet industrial disponible hoy en día.
26.03.2015
Turck presenta los Módulos Multiprotocolo Ultra Compactos
Turck presenta el primer Módulo de E/S discretas ultra compacto de su nueva serie TBEN-S (Small).02.03.2015
Turck presenta sensores de alta presión para aplicaciones cilíndricas
Como respuesta a las crecientes necesidades de sensores que puedan soportar las aplicaciones de alta presión, Turck presenta una extensión a su serie CRS con un nuevo sensor inductivo de alta presión.20.02.2015
Conectores Deutsch DT para aplicaciones móviles
Para reducir el tiempo de instalación e incrementar la confiabilidad de los conectores Deutsch, Turck desarrolló su nueva serie de conectores sobremoldeados para la industria de equipos móviles.
15.07.2014
Nuevo Splitter sobre moldeado de Turck
Turck anuncia la disponibilidad del splitter VB2 con LEDs rediseñado.
18.08.2014
Sensor rotativo de posición QR24 para detección sin contacto
Turck expande la línea de sensores rotativos de posición agregando salidas análogas
07.05.2015
Nuevos cables Extremelife™-60
Para responder a la necesidad de cables resistentes a entornos de frío extreme Turck anuncia su nueva oferta: Extremelife-60.
29.09.2015
Turck introduce el sensor robusto QR24 para la demanda de aplicaciones
Para satisfacer la demanda de aplicaciones hostiles, Turck ha ampliado su línea QR24 de sensores de posición giratoria sin contacto para incluir una versión con cubierta de acero inoxidable.
20.10.2015
Módulo Híbrido para E/S estándar y de seguridad
23/15 –El módulo híbrido Profinet/Profisafe de Turck con protección IP67 puede ser adaptado de manera flexible a la señal requerida de cualquier máquina
20.10.2015
Primer encoder IO-Link sin contacto
21/15 –QR24-IOL facilita el montaje con la selección de punto cero libre
20.10.2015
Sensores Uprox 3 con capacidad IO-Link
20/15 –IO-Link hace que el sensor inductivo de proximidad factor 1 de Turck sea universal – incluyendo la indetificación
20.10.2015
Turck Software Manager (TSM)
14/15 –El TSM actualiza las aplicaciones de software y los archivos de configuración de todas las soluciones de Turck
08.06.2015
Monitoreo Eficiente de Gabinetes de Control
12/15 – El más nuevo gabinete de Turck, la IMX12-CCM monitorea las condiciones relevantes del ambiente continuamente dentor de los gabinetes de control11.03.2015
Tercera generación de sensores Factor 1
09/15 – La tercera generación de sensores uprox ofrece los diseños más compactos y las distancias de conmutación más largas para todos los metales.11.03.2015
Gateways de Ethernet programables con IP20 e IP67
06/15 –Los nuevos gateways programables con Codesys 3 de Turck ofrece una interfaz inteligente a Profinet, Ethernet/IP y Modbus TCP
11.03.2015
Hub E/S con 16 entradas y salidas universales
07/15 –El hub E/S de Truck lleva16 señales de entrada o salida al controlador a través del IO-Link
11.03.2015
Antena de lectura/escritura RFID compacta
08/15 –El nuevo TB-Q08 de Turck es particularmente adecuado para su uso en condiciones de montaje restringidas
11.03.2015
Sensores Robustos Miniatura
04/15 –Turck ofrece sensores inductivos miniatura con un estado de LED permanentemente visible en la cara activa
No se encontraron resultados.
Select Country
Turck worldwide