Aplicaciones
Prevención de atascos de paquetes en el centro logístico
El sensor de campo magnético CMMT previene de manera proactiva los tiempos de inactividad en las operaciones logísticas. ¡Aprende más!
Control de altura y supervisión espacial 3D en montacargas autónomos
El sensor de radar 3D MR15-Q80 combina la detección de objetos y el control de altura para la manipulación de vehículos de transporte de mercancías
La solución IO-Link reduce el tiempo de puesta en marcha de las máquinas de llenado
Elopak confía en IO-Link y en los módulos de bloque ultracompactos de Turck para su nueva plataforma de máquinas llenadoras Pure-Fill, aumentando así la velocidad de puesta en marcha, la flexibilidad y la rentabilidad.
Refrigeración eficiente de hornos industriales con los sensores de flujo FS+ de Turck
Los sensores de flujo FS+ de Turck garantizan la refrigeración eficaz de los hornos industriales mediante la supervisión en tiempo real del flujo y la temperatura.
Producción de baterías: Los sensores de flujo IO-Link supervisan el calandrado
La solución completa IO-Link garantiza la calidad de la producción mediante la supervisión de la presión, la temperatura y el diámetro de los rodillos con calandrado por electrodos
Los módulos de E/S y seguridad aumentan el rendimiento en la intralogística
EAE Solutions optimiza las soluciones intralogísticas con un sistema de control eficiente: los módulos de seguridad y E/S en bloque de Turck, de configuración flexible, transfieren un número incontable de señales de sensores y actuadores
Administración de ensamblaje con una conexión directa a MES
El controlador lógico de campo TBEN-S ARGEE controla los parámetros de montaje establecidos por el MES y libera así la carga del PLC central
Control de acceso a zonas protegidas
El sistema RFID autónomo protege de forma eficaz contra el acceso no autorizado a zonas seguras
Tecnología de seguridad descentralizada para una producción modular
AWL-Techniek es una compañía que ofrece tecnología de seguridad escalable directamente en los módulos de su plataforma de máquina M-Line, implementada con el concepto IO-Link de IP67 de Turck y E/S de seguridad
Cosechador de espárragos selectivo
AvL Motion está abriendo nuevos caminos - con una máquina para la cosecha selectiva de espárragos blancos, "adornada" con sensores de alta precisión así como RFID y tecnología de bus de campo de Turck
Transferencia sin contacto de energía y señales de conmutación
En las máquinas de esterilización de la compañía suiza Hanag Steriltechnik AG, los acopladores inductivos de Turck transfieren potencia y señales de conmutación sin contacto: la identificación del sensor IO-Link también se utiliza para la identificación fiable de cada contenedor
Grabar el movimiento giratorio de un tirador de núcleo
Los tiempos de ciclo cortos son particularmente importantes cuando se fabrican núcleos de arena para fundición de metales usando los disparadores de núcleo. El movimiento giratorio del portador del núcleo, que se registra mediante el encoder IO-Link sin contacto QR24-IOL de Turck, tiene una gran influencia en la velocidad de reloj de la máquina.
Mantenimiento Preventivo en Bandas Transportadoras
Las mediciones de reflexión por ultrasonido ofrecen una solución eficente y libre de errores para detectar la presencia de objetos en sistemas transportadores. El sensor de ultrasonido RU IP67 de Turck detecta de forma fiable los objetos.
IO-Link facilita la producción de engranes diferenciales
En la planta de producción de engranajes diferenciales de un proveedor de partes de automóviles Chino, Turck esta mostrando como su solución de IO-Link para la conexión de señal es fácil, rápida y eficiente.
Producción de silenciador de escape con Hubs IO-Link
La automatización de una línea de producción para sistemas de escape permite a Turck demostrar la flexibilidad de su gateway BL20 multiprotocolo, en conjunto con los bloques de conexión TBIL con capacidad para IO-Link.
Select Country
Turck worldwide