Ventajas
Valor agregado sin costo
Turck proprociona el entorno de programación ARGEE de manera gratuita con los módulos tipo bloque E/S TBEN-L, TBEN-S, BL compact, y FEN20.
Esto nos permite asociarnos con nuestros clientes y empujar los límites de control.


Internet Industrial de las Cosas
Con la inteligencia extra de control del ARGEE, los módulos tipo bloque de Turck son ideales para cubrir los requerimientos de los escenarios IIoT (Internet Industrial de las Cosas), así como también soportan las tecnologías necesarias como Eternet, IO-Link y RFID.
Uso flexible a través de HTML5
ARGEE está basado en los estándares web más nuevos de HTML5. Por lo tanto, todas las funciones pueden ser usadas con cualquier dispositivo que corra un navegador que soporte HTML5 como Chrome o Firefox, ya sea en una PC o tablet. No requiere un software especial.


Fácil conexión PLC
Además del procesamiento lógico descentralizado, ARGEE puede intercambiar y procesar datos con sistemas de alto nivel de control vía PROFINET, EtherNet/IP™, o Modbus TCP. Esto permite que un FLC sea usado para el preprocesamiento de una señal descentralizada.
Select Country
Turck worldwide