Productos

Productos TAS

Estos son todos los grupos de productos que pueden ser administrados, parametrizados o configurados con TAS

Sistemas de E/S

Ventajas para el usuario: los sistemas de E/S de bus de campo modulares se adaptan con precisión y eficiencia a los requisitos de señalización de cada aplicación.


Módulos de E/S

Ventajas para el usuario: los módulos de E/S en bloque ahorran tiempo y costos gracias a su cableado sencillo y descentralizado.


TBEN-PLC - E/S en bloque con CODESYS 3 PLC

Ventajas para el usuario: Automatización descentralizada con integración sencilla para tareas de control directamente en la máquina o planta.


Q300 - Lector UHF RFID con Ethernet

Ventajas para el usuario: instalación simplificada y máximas posibilidades de aplicación: conexión directa a antenas externas, posibilidad de seleccionar la polarización de la antena, una potencia de salida de hasta 2 W y "Power over Ethernet".


Cabezales de lectura/escritura RFID (HF)

Ventajas para el usuario: Amplia gama de dispositivos HF RFID versátiles y confiables para tareas industriales exigentes, incluidas variantes para aplicaciones Ex o de la industria alimentaria (Wash-down, IP69K).


Interfaces RFID (HF/UHF)

Ventajas para el usuario: funcionamiento mixto de cabezales de lectura/escritura HF y UHF en módulos totalmente encapsulados (IP67/IP69K) o en los sistemas modulares BL67 (IP67) y BL 20 (IP20)


Select Country

Turck worldwide

to top