Aplicaciones
Solución eficiente para la digitalización de la tecnología de transportadores
El especialista en intralogística SSI SCHAEFER está digitalizando sus líneas de transporte con la "Unidad de Control de Cintas Transportadoras" para el control de motores de rodillos CAN: la tecnología detrás proviene de Turck.
Flexibilidad Modular y Seguridad en la Producción de Filtros
La solución de E/S descentralizada de Turck conecta de manera segura y eficiente sistemas compactos, sin necesidad de un PLC central y incluso bajo condiciones extremas.
Solución de E/S descentralizada en zona Ex para estación de servicio de H2
Puesta en servicio más rápida y mejor escalabilidad para la infraestructura de hidrógeno gracias a la tecnología de E/S remotas IP67 para todas las zonas ATEX
Fuente de alimentación inteligente IP67 para máquinas modulares
Las fuentes de alimentación de la serie PSU67 permiten una instalación más sencilla y flexible en plantas distribuidas y modulares, directamente sobre el terreno
Bloques de E/S Módulos de transporte de rodillos de control
El control descentralizado de los módulos del sistema de transporte evita largos tiempos de ciclo, hace que la puesta en marcha sea más rápida y reduce los costes de cableado
Tecnología de seguridad descentralizada para una producción modular
AWL-Techniek es una compañía que ofrece tecnología de seguridad escalable directamente en los módulos de su plataforma de máquina M-Line, implementada con el concepto IO-Link de IP67 de Turck y E/S de seguridad
Sistema modular de bandas transportadoras
Los e-Carts de los sistemas de transporte Krups optimizan el montaje y la pista de prueba en la producción de paquetes de baterías de un fabricante de automóviles alemán; Los PLC IP67 de Turck proporcionan el control de operación descentralizado.
Módulos de control descentralizados en los cuartos fríos
Asbreuk Service B.V. equipó a un proveedor de logística holandés con un sistema de carga y descarga para camiones totalmente automatizado y modular, con el control descentralizado a temperatura ambiente de -25 ° C provisto por los robustos módulos TBEN-L-PLC IP67 de Turck
Sistema de silenciamiento descentralizado de equipos de protección electrosensible
El módulo híbrido de E/S de seguridad asegura un flujo eficiente de material y proporciona una funcionalidad de seguridad completa directamente en la máquina
Aislamiento en plantas de proceso modulares
Los dispositivos de interfaz IMXK pueden instalarse en una caja de control compacta en los módulos de proceso y transmiten señales de dispositivos de campo intrínsecamente seguros
Select Country
Turck worldwide