Aplicaciones
Solución eficiente para la digitalización de la tecnología de transportadores
El especialista en intralogística SSI SCHAEFER está digitalizando sus líneas de transporte con la "Unidad de Control de Cintas Transportadoras" para el control de motores de rodillos CAN: la tecnología detrás proviene de Turck.
Monitoreo de los Circuitos de Refrigeración y Lubricación en Máquinas CNC
El FS121 de Turck ofrece una monitorización flexible y rentable para máquinas CNC, incluso en áreas de difícil acceso.
Optimización del transporte de paquetes sin interrupciones
El sensor de campo magnético CMMT previene de manera proactiva los tiempos de inactividad en las operaciones logísticas. ¡Aprende más!
Monitor del gabinete de control para la transmisión de datos de estado
El monitor de los gabinetes de control IMX12-CCM de Turck y el dispositivo Edge de Beckhoff permiten un reequipamiento sencillo para la adquisición de datos de vitalidad de los gabinetes de control en el modelo de datos NOA.
Refrigeración eficiente de hornos industriales con los sensores de flujo FS+ de Turck
Los sensores de flujo FS+ de Turck garantizan la refrigeración eficaz de los hornos industriales mediante la supervisión en tiempo real del flujo y la temperatura.
Monitoreo de la temperatura del almacenamiento de la pasta de soldadura
Turck Beierfeld supervisa las condiciones climáticas del almacén de pasta de soldadura con un sistema propio - con protecciones del gabinete de control IM18-CCM50, sensores de monitoreo de condición CMTH y tableros de control de datos a través de Turck Cloud Solutions.
El sensor de monitoreo de condiciones automatiza el control del clima
Control de la temperatura y la humedad en los establos móviles para pollos
Control del motor con monitoreo de la condición
El módulo compacto de E/S TBEN-S-2COM de Turck transfiere datos de proceso y estado a través del mismo cable Ethernet
Monitoreo de las condiciones de los gabinetes de control
El IM18-CCM registra y analiza los datos de la condición en el gabinete de control y se comunica con las redes informáticas a través de Ethernet
Mantenimiento remoto de máquinas basado en la nube
El fabricante de máquinas especiales Velco utiliza una solución de monitoreo remoto basada en Turck Cloud Solutions para localizar fuentes de error y monitorear parámetros de producción
Innovación en el monitoreo de condiciones en los motores
Monitoreo confiable de la condición utilizando el sensor de vibración y temperatura QM42VT1
Monitoreo de condiciones en almacenes
Monitorea eficientemente la humedad y la temperatura utilizando tecnología de radio y Turck Cloud Solutions
Monitoreo de nivel a través de la nube
Los sensores ultrasónicos alimentados por batería transmiten de forma inalámbrica los datos sobre los niveles de lubricante a la nube
Mantenimiento preventivo en conveyors
Las mediciones de reflexión por ultrasonido ofrecen una solución eficente y libre de errores para detectar la presencia de objetos en sistemas transportadores. El sensor de ultrasonido RU IP67 de Turck detecta de forma fiable los objetos.
Monitoreo eficiente de gabinetes en el campo
Monitorear la condición de los gabinetes y otras viviendas en el campo puede ser difícil. En general, se necesitan varios sensores y conexiones por separado en la carcasa. Una alternativa inteligente y compacta es la protección del gabinete de Turck IMX12-CCM.
Select Country
Turck worldwide