Productos
Productos de Modularización
Sigue estos enlaces a nuestra base de datos de productos y encuentra los productos que apoyan tu estrategia de modularización.

TX Series – HMI with CODESYS 3 PLC
Ventajas del usuario: Automatización descentralizada con integración sencilla para tareas de control directamente en la máquina o planta.

TBEN-PLC - E/S en bloque con CODESYS 3 PLC
Ventajas para el usuario: Automatización descentralizada con integración sencilla para tareas de control directamente en la máquina o planta.

TBEN – Multiprotocol Ethernet I/O Solutions in IP67
User benefits: Easy integration into systems and diagnostic functions via integrated web servers also on smartphones

BL67 – Modular I/O System in IP67
User benefit: BL67 is mounted directly in the field, optimally mapping the specific signal requirements and thus reducing the wiring effort.

BL20 – Modular I/O System in IP20
User advantage: BL20 can be optimally adapted to the specific signal requirements and, as a programmable version, controls applications independently.

FEN20 – Block I/O Module in IP20
User benefit: FEN20 modules perfectly connect signals in compact control boxes and control small applications as field logic controllers themselves.
Select Country
Turck worldwide