TAS - Plataforma de servicios IIoT
Configuración y gestión de dispositivos
TAS son las siglas de Turck Automation Suite. La plataforma IIoT te permite obtener todo de tu dispositivo Turck y beneficiarte de una solución completa para actualizaciones, gestión de dispositivos y sensores inteligentes. Las futuras versiones de TAS ofrecerán amplias funciones IIoT para servicios como el monitoreo de condiciones o el control edge en PC o servidores locales.
La versión V1 de TAS de Turck simplifica la gestión y puesta en marcha de dispositivos Turck en redes Ethernet industriales, así como aplicaciones ARGEE y BEEP. La plataforma IIoT TAS también permite realizar estudios de viabilidad exhaustivos para sistemas RFID.
Network View simplifica la configuración de los dispositivos
TAS te permite gestionar todos los dispositivos Turck en tu red de producción. La función de escaneo de red encuentra todos los dispositivos Ethernet Turck disponibles en la red y muestra directamente la información relevante del dispositivo. La visualización de red también permite la emisión de direcciones IP y contraseñas, así como la ejecución de actualizaciones de firmware para todos los dispositivos de la red. Se puede acceder directamente desde TAS a las páginas web específicas de todos los dispositivos Ethernet. Del mismo modo, las configuraciones IO-Link pueden importarse y exportarse a través de esta vista.
Vista IO-Link
Esta vista proporciona una visión general de los maestros IO-Link de la red, así como de los dispositivos IO-Link conectados.
- Leer la información del dispositivo
- Ejecutar acciones de dispositivo como guiño, abrir maestro en TAS, abrir configurador IODD, abrir monitor de dispositivo
- Vista filtrada de los dispositivos IO-Link seleccionados
Funciones por lotes para una rápida puesta en marcha
Muchas de las funciones de Network View también pueden realizarse como funciones por lotes. Esto permite actualizar y procesar muchos dispositivos al mismo tiempo, con lo que también se ahorra mucho tiempo en la puesta en servicio y el mantenimiento de grandes redes, y todo ello sin PLC ni software de terceros. La posibilidad de exportar redes de dispositivos en formato CSV también simplifica la documentación, la colaboración y la gestión. También es posible la importación por lotes de configuraciones IO-Link.
Visualización ARGEE
El software lógico ARGEE convierte los módulos de E/S Ethernet de Turck en controladores lógicos IP67 para su uso directo en campo (Field Logic Controller). Esta función es única en el mercado hasta la fecha. TAS permite cargar cómodamente programas ARGEE en un grupo de dispositivos en un proceso por lotes y gestionarlos de forma centralizada.
"Codesys-View"
A través de Codesys-View se pueden visualizar casi todos los controladores Turck con Codesys en la red (en el futuro también para dispositivos TX). Los programas de control de los dispositivos conectados se pueden descargar y guardar. Los usuarios también pueden ejecutar o detener los programas a través de TAS en arranque en frío o en caliente. La importación de programas en varios controladores Turck (restauración) también funciona por lotes, lo que puede acelerar enormemente el trabajo con varias instancias. Los nombres de usuario y las contraseñas de Codesys también se pueden utilizar a través de TAS.
BEEP View
El protocolo Backplane Ethernet Extension Protocol "BEEP" de Turck te ayuda a reducir el número de direcciones IP necesarias en su red industrial. Se puede acceder a hasta 32 dispositivos Turck IO a través de la dirección IP de un maestro BEEP. TAS gestiona la configuración de redes BEEP así como la importación y exportación de configuraciones BEEP de forma centralizada y clara.
Aplicaciones IO-Link: uso de las funciones de los sensores inteligentes
Las aplicaciones (Apps) son funciones TAS a nivel de dispositivo que pueden ejecutarse muy fácilmente con "plug and play" sin necesidad de ninguna instalación adicional.
Configurador IODD
Los dispositivos IO-Link de todos los fabricantes se pueden parametrizar mediante el Configurador IODD, que genera una representación gráfica de los datos de proceso IO-Link.
Radar Monitor: visualización de datos en tiempo real para sensores de radar
El monitor de radar proporciona una visualización gráfica de los datos del sensor de radar Turck. Los usuarios pueden ajustar muy fácilmente los filtros, las ventanas de medición y otros parámetros a los requisitos particulares de su aplicación. Permite una supervisión exhaustiva del estado y aumenta la disponibilidad de la máquina, detecta fallos en una fase temprana y evita costosos daños y tiempos de inactividad.
Monitor de Vibraciones: Mantenimiento proactivo con sensores CMVT
El sensor de vibraciones y temperatura CMVT optimiza los intervalos de mantenimiento, avisa de vibraciones críticas, detecta condiciones problemáticas de la máquina y mide la temperatura. Junto con el monitor de vibraciones, aumenta la disponibilidad de la máquina, evita daños costosos y facilita la integración en los sistemas existentes.
Monitor de campo magnético
Esta app muestra de forma gráfica los datos de los detectores de campo magnético IO-Link de Turck y facilita así su configuración.
Video TAS
Aplicaciones RFID: herramientas de demostración UHF
La plataforma IIoT ofrece tres herramientas de demostración UHF especiales para dispositivos RFID en TAS:
- Gate Applications simula la detección masiva de etiquetas en aplicaciones de portales. La aplicación comprueba si todas las etiquetas se han detectado con suficiente certeza. Cualquiera que haya tenido que evaluar manualmente una operación de detección masiva sabe cuánto tiempo y esfuerzo ahorra esto.
- Tag Trace permite a los usuarios determinar los tiempos de inicio y parada ideales para optimizar los procesos de lectura y escritura en aplicaciones en movimiento.
- Tag Population lee el rendimiento de lectura y escritura en diferentes posiciones del tag de un objeto estático. Para ello, el lector UHF aumenta continuamente su potencia e indica la potencia mínima necesaria para leer con fiabilidad la etiqueta.
Aplicacion RFID: Acciones de la etiqueta HF
Existen varias funciones disponibles en la banda de frecuencia HF para ayudar al mantenimiento del sistema o al diseño de un sistema RFID.
- Escanear UID de soportes de datos HF y crear una lista.
- Lectura de metadatos de etiquetas: Tipo, tamaño de memoria y características soportadas de un soporte de datos.
- Lectura de la memoria de etiquetas (hexadecimal, ASCII)
- Escritura de datos en las zonas de memoria seleccionadas
"Cable Monitor"
La aplicación "Cable Monitor" muestra la tensión y la corriente de los conectores M12Plus. Esto permite detectar a tiempo variaciones de corriente o caídas de tensión. También se puede ver la temperatura de los conectores, lo que puede indicar la existencia de defectos.
Select Country
Turck worldwide











