Productos de Hardware
Productos RFID
Sigue estos enlaces a nuestra base de datos de productos y encuentre el producto adecuado para su solución RFID.

Cabezales de lectura/escritura RFID (HF)
Ventajas para el usuario: Amplia gama de dispositivos HF RFID versátiles y confiables para tareas industriales exigentes, incluidas variantes para aplicaciones Ex o de la industria alimentaria (Wash-down, IP69K).

Cabezales de lectura/escritura RFID (UHF)
Ventajas para el usuario: Rangos de lectura/escritura de varios metros, integración óptima en aplicaciones y diseño robusto (IP67) para condiciones industriales difíciles.

Q300 - Lector UHF RFID con Ethernet
Ventajas para el usuario: instalación simplificada y máximas posibilidades de aplicación: conexión directa a antenas externas, posibilidad de seleccionar la polarización de la antena, una potencia de salida de hasta 2 W y "Power over Ethernet".

Interfaces RFID (HF/UHF)
Ventajas para el usuario: funcionamiento mixto de cabezales de lectura/escritura HF y UHF en módulos totalmente encapsulados (IP67/IP69K) o en los sistemas modulares BL67 (IP67) y BL 20 (IP20)
PD67 – Multi-reader for HF/UHF RFID and 1D/2D Codes
User benefit: Flexible use thanks to robust design, IP67 protection, Android-based operating system and combined reading of HF/UHF tags, barcodes and data matrix codes

PD20 – UHF Handheld para celulares
User benefit: Fast connection of iOS and Android devices via free RFID app makes the PD20 ideal for simple UHF applications such as inventory and asset management

RFID Tags (HF)
Ventajas para el usuario: Gama completa de soportes de datos de alta frecuencia para cualquier aplicación, ya sea a altas temperaturas, en zonas peligrosas o para montaje sobre metal

RFID Tags (UHF)
Ventajas para el usuario: Amplia gama de etiquetas UHF (soportes de datos) que no requieren mantenimiento para aplicaciones con rangos de lectura superiores o lectura masiva.

Switches de seguridad RFID
Ventajas para el usuario: Control con toda seguridad y protección de puertas, trampillas y otros resguardos mecánicos móviles mediante un sistema a prueba de manipulaciones de sensores de seguridad en cascada y sin contacto.
Select Country
Turck worldwide