Ventajas
¿Cuáles son las ventajas del MTP?
La promesa central del MTP (Module Type Package) es una reducción significativa del tiempo de comercialización (TTM). La automatización descentralizada con plantas modulares abre nuevos caminos hacia una mayor flexibilidad y rentabilidad. Sin embargo, los requisitos individuales de los clientes, así como los diferentes sistemas de control y supervisión, representan a menudo un obstáculo para la modularización, ya que no pueden ser mapeados adecuadamente por las arquitecturas modulares sin el uso de definiciones de interfaz uniformes, como las que ofrecen los MTP.
Las plantas de proceso no son lo suficientemente flexibles como para permitir ajustes y cambios a corto plazo. Los sistemas de control no pueden reconocer automáticamente los módulos de la planta. Falta una semántica que permita a los sistemas de control asignar funciones y tareas a los módulos. En consecuencia, las ventajas de la estructura modular se ven anuladas por el trabajo adicional que supone la integración de los módulos. Aquí es donde entra en juego el MTP.

El gráfico del proceso muestra los pasos en el camino hacia el "Montaje de Equipos de Proceso" (PEA) inteligente
Ventajas de las soluciones Turck
Las soluciones de automatización descentralizada de Turck rompen las jerarquías rígidas al dotar a los módulos de la máquina de capacidad de decisión autónoma. Esto libera significativamente al controlador central y reduce el esfuerzo de cableado, lo que resulta en una ventaja de costes significativa. Además, la minimización del cableado significa una reducción de las fuentes potenciales de error y, por tanto, de los costes de mantenimiento. Con su cartera, Turck puede ofrecer una amplia variedad de soluciones MTP para la modularización de extremo a extremo en la producción.
Los controladores de borde compactos de Turck pueden controlar módulos de máquinas como skids, por ejemplo fermentadores o barras de agitación, de forma totalmente autónoma. No sólo las tareas de control de los controladores de borde se programan en Codesys, sino también el procesamiento previo y el filtrado de los datos. Esto reduce eficazmente el flujo de datos a la nube, lo que también ofrece una ventaja de seguridad, además de los efectos positivos sobre el ancho de banda. La plataforma del sistema Codesys, probada en todo el mundo e independiente del fabricante, permite el uso de diferentes protocolos de bus de campo/Ethernet en un sistema de automatización.
El controlador Edge genera el archivo MTP basado en Codesys. A continuación, se almacena y se instala en la capa de organización de procesos (POL). Las instrucciones se comunican a través del estándar industrial OPC UA, que es soportado por un gran número de dispositivos de diferentes fabricantes. La MTP puede utilizarse para integrar rápidamente los PEA (Process Equipment Assembly) en plantas modulares. De este modo, proporciona el requisito básico para la modularización de extremo a extremo en la producción, permite una rápida puesta en marcha y, por lo tanto, permite conectar y producir.
Con su amplia gama IP67, Turck permite la construcción de soluciones completamente libres de armarios, tanto en áreas seguras como peligrosas. El sistema de E/S BL20 es también una solución IP20 para su uso en zonas seguras. El sistema de E/S excom de alta disponibilidad puede instalarse tanto en las zonas Ex 2 y 1 como en el área segura.
- Rápida puesta en marcha
- Gran flexibilidad
- Singularidad
Puesta en marcha rápida
El controlador Edge de Turck controla de forma descentralizada y autónoma la secuencia de los módulos individuales. El PLC con capacidad multibus ofrece secuencias de control estandarizadas y optimizadas de los componentes individuales. Esto significa que los componentes IP67 pueden reducir el tiempo de cableado y puesta en marcha y que el sistema puede ampliarse fácilmente. La solución de Turck también puede integrarse fácilmente en la Arquitectura Abierta NAMUR (NOA) a través del acceso paralelo de datos a los componentes multiprotocolo de Turck.
Mayor flexibilidad
Independientemente de si un módulo de planta se va a utilizar en la zona Ex 1 o 2 o en el área segura, Turck tiene soluciones adecuadas en su gama para cada escenario de aplicación.
Único
Con los controladores Edge, Turck ofrece actualmente la única solución IP67 totalmente descentralizada para entornos peligrosos del mercado.
Select Country
Turck worldwide