-
Sensores
-
Identificación
-
Conectividad
-
Tecnologías de buses de campo
-
Tecnología de Interfaz
-
Seguridad
-
HMIs y Control
-
Fuentes de Alimentación
-
Tecnología LED
-
Compañía
Prensa
Bienvenido al área de prensa de Turck
Con los lanzamientos de prensa, queremos darte toda información que facilite las actividades del dia a dia. También en esta sección podrás encontrar los anuncios de productos o noticias de la compañía, nosotros ofrecemos el manejo de imágenes y logos en la galería. Siéntese libre de usar las fotos para uso editorial de forma gratuita. Las imágenes están disponibles para descargar con una resolución de 300dpi. Si necesitas imágenes de mayor resolución, no dude en ponerse en contactarnos.
Siempre estamos disponibles en: presse@turck.com
También en esta sección podrás encontrar los anuncios de productos o noticias de la compañía, nosotros ofrecemos el manejo de imágenes y logos en la galería. Siéntese libre de usar las fotos para uso editorial de forma gratuita. Las imágenes están disponibles para descargar con una resolución de 300dpi. Si necesitas imágenes de mayor resolución, no dude en ponerse en contactarnos.
Siempre estamos disponibles en: presse@turck.com
15.05.2025
Vibration Sensor Monitors Drives
06/25 –Turck's CMVT-M8T single-axis condition monitoring sensor enables efficient vibration monitoring – easy to install and retrofit
16.01.2025
RFID Tunnel Solution for Intralogistics
03/25–Turck's turnkey UHF RFID tunnel for conveyor belt applications can be used immediately, can be flexibly integrated, and ensures precise tracking in intralogistics
16.01.2025
UHF RFID Gates as a Complete Package
02/25 –Turck's "Plug & Work" package contains all the components required for setting up and operating the RFID gates – no programming required
16.01.2025
Interfaz RFID ultracompacta de 4 canales para etherCAT
01/25 –El módulo EthernetCAT de Turck para hasta 128 cabezales de lectura/escritura HF ofrece una conectividad RFID ampliada y procesos optimizados en entornos industriales con espacios limitados.
24.10.2024
Safety Multiprotocol Modules with Safe Link
16/24 –Turck's safety network platform offers cost-efficient and flexible safety solutions for small to medium-sized plants – right through to ATEX Zone 2/22
24.10.2024
La actualización ofrece integración de bus de campo y diagnósticos mejorados.
15/24 -Firmware update for Turck's TBEN-Lx-SE-M2 managed Ethernet switch significantly increases the range of functions
30.10.2024
Dynamic Inclinometers with CANopen
14/24 –Turck's MEMS/gyroscope sensors now also available with CANopen interface for mobile equipment
26.09.2024
Unidad de procesamiento para sensores remotos de flujo
El FS121 de Turck permite soluciones de monitorización flexibles mediante el uso de diferentes sondas de medición remotas y una fácil integración en sistemas descentralizados.
26.09.2024
Switches compactos para los gabinetes de control
Turck lanza la robusta y rentable serie de switches TNIC con carcasa metálica compacta y amplio rango de tensión y temperatura.
15.08.2024
Ethernet Multiprotocolo Ahora También con CC-Link
10/24Turck is extending the multiprotocol capabilities of its TBEN-S and TBEN-L block I/O module series with the addition of CC-Link IE Field Basic, thus combining the world's most important Ethernet protocols in a single solution
24.04.2024
El ministro federal de economía visita a Turck en la Expo de Hannover Messe
09/24 –El Dr. Robert Habeck se informa sobre la contribución de Turck a una industria sostenible en la Expo de Hannover.
18.04.2024
El escáner de radar IO-Link/J1939 proporciona datos de movimiento en 3D
08/24 –El sensor de radar 3D MR15-Q80 de Turck con IO-Link y una interfaz J1939 mide la distancia, la posición y el movimiento de objetos para aplicaciones de prevención de colisiones o control de altura.
18.04.2024
Sensores inductivos IO-Link con salida analóga
07/24 –Los sensores inductivos de medición empotrables y no empotrables de Turck garantizan una alta linealidad y un fácil manejo.
18.04.2024
Módulo de medición de energía para el sistema de E/S BL20
06/24 –Turck amplía el sistema de E/S BL20 con terminales de medición de energía trifásica para crear una solución integrada de gestión de la energía.
11.04.2024
TAS Cloud: Nuevo conjunto de herramientas para Turck Automation Suite
TAS Cloud simplifica la monitorización de estado, la gestión de sistemas y el mantenimiento remoto para fabricantes de máquinas y sistemas
11.04.2024
Sensor de campo magnético/temperatura con IO-Link
04/24 –El sensor de monitorización de estado CMMT de Turck detecta cambios de campo magnético en tres ejes y abre así nuevos campos de aplicación
11.04.2024
Lector RFID UHF compacto con EtherCAT
03/24 –Al ser el único lector del mundo con interfaz EtherCAT integrada, el Q150 reduce la complejidad del hardware, por ejemplo en sistemas logísticos
12.03.2024
Inclinómetros con salida análoga
02/24 –Los sensores de inclinación de Turck con señal MEMS/giroscopio fusionada ahora también están disponibles con salida análoga convencional
Control del ambiente del gabinete de control con IMX12-CCM
01/24 –El relanzamiento amplía el campo de aplicación de la protección del gabinete de control para E/S remotas y simplifica la puesta en marcha
01.02.2024
Turck lanza el sensor CMTH con IO-Link para la monitorización inteligente de condiciones
Controla la temperatura y la humedad relativa en un solo dispositivo
02.11.2023
Cabezal rápido de lectura/escritura HF con redundancia del sistema S2
El robusto cabezal de lectura/escritura Ethernet multiprotocolo de Turck se pone en marcha en menos de 500 ms y funciona a temperaturas de -40 a +70 °C.
02.11.2023
Cabezales y etiquetas de lectura/escritura RFID de tamaño compacto
La solución RFID HF compacta de Turck en una carcasa M12 permite identificar fácilmente objetos en tamaño compacto
02.11.2023
Organiza ahora los programas de Codesys con TAS
La actualización de Turck Automation ofrece monitorización de estado para cables inteligentes, procesamiento por lotes para Codesys y visualización para comunicación HF RFID.
02.11.2023
Tecnología de interfaz OSC para la configuración in situ
Los monitores de velocidad de rotación, amplificadores de medición de temperatura y amplificadores de disparo IM(X)12 de Turck ahora también se pueden parametrizar fácilmente en la aplicación mediante interruptores de codificación giratorios, incluso en la zona Ex.
02.11.2023
Acopladores inductivos a prueba de golpes
La nueva serie NIC de Turck transfiere datos y hasta 18 vatios de potencia sin contacto
02.11.2023
Los conectores Bluetooth supervisan el estado del cable y de los conectores
Los conectores M12Plus de Turck controlan la caída de tensión en el cable para evitar costosas paradas de la planta y trabajos de mantenimiento no programados.
07.09.2023
Encoders absolutos Profinet de alta resolución
Turck ofrece encoders absolutos Profinet versátiles para un posicionamiento preciso y una rápida transmisión de datos.
07.09.2023
Fuente de alimentación IIoT para sistema de E/S excom
Los nuevos módulos de alimentación permiten el mantenimiento predictivo, así como la supervisión y optimización para aplicaciones de alta disponibilidad, incluso en la zona ATEX 2.
31.07.2023
Turck USA. Anuncia Nuevo Presidente y CEO
Aurelio Banda, elegido para dirigir la división estadounidense de un fabricante mundial de automatización
25.05.2023
Turck abre una subsidiaria en Suecia
08/23 –La anterior oficina de ventas sueca funciona como Turck AB desde abril.
05.04.2023
Plataforma de monitoreo de condiciones extendida
07/23 –El sistema operativo siineos IIoT convierte la protección del gabinete de control IM18-CCM de Turck en una solución inteligente plug & play: fácil de usar, operar y expandir.
02.03.2023
Maestro flexible IO-Link Clase A
El TBEN-L-8IOLA de Turck mejora la rentabilidad en aplicaciones IO-Link típicas para sistemas de sensores complejos y dispositivos terminales
17.03.2023
Sistema RFID de montacargas para el seguimiento automatizado de productos
Turck ha presentado un sistema RFID inteligente para los montacargas que puede instalarse en casi cualquier tipo para facilitar el seguimiento del inventario en el almacén.
02.03.2023
Presentación de la plataforma TAS IIoT y de servicios
Turck Automation Suite permite gestionar fácilmente los dispositivos Turck en redes industriales Ethernet.
26.01.2023
Inclinómetros dinámicos con salida conmutada
Los inclinómetros de Turck con una señal combinada de MEMS y giroscopio para aplicaciones en movimiento ahora también están disponibles con una salida de conmutación
26.01.2023
Turck vuelve a ser galardonada como mejor empresa para trabajar
Turck ha sido nominada una vez más como uno de los "mejores empleadores de Alemania" y es de nuevo una de las "mejores empresas de kununu".
Turck presenta un sistema automatizado de detección de agua de soldadura
Mejorar el control del agua de soldadura y la protección del sistema de soldadura mediante IO-Link
03.11.2022
Sensor de flujo con pantalla de texto plano
La pantalla alfanumérica de los sensores FS101 combina el funcionamiento y la puesta en marcha de la familia de sensores de fluidos FS+ de Turck
03.11.2022
Los convertidores FOC transmiten datos de bus de campo a través de FOC
La serie FOC de Turck transmite telegramas de bus de campo intrínsecamente seguros a través de cables de fibra óptica, también a distancias superiores a 2500 metros
Turck anuncia un nuevo vicepresidente de ventas
April Ankrum dirigirá los equipos de ventas y atención al cliente en EE.UU.
03.11.2022
Amplificadores de conmutación aislantes flexibles de cuatro canales
El IM18-4DI de Turck ofrece una alta densidad de señal y una función de divisor configurable de forma flexible - como un IMX18-4DI también en la zona Ex
17.10.2022
El corporativo de Turck nombra a otro director general
Stefan Grotzke es nombrado director general de Turck Holding GmbH y Werner Turck GmbH & Co. KG
06.10.2022
Turck lanza la nueva generación de conectores y receptores M12
Turck lanza la nueva generación de conectores y receptores M12
29.09.2022
Conexión de soldadura resistente a las chispas
Los cables de las series TXO3701 y TXY3713 cumplen los requisitos más rigurosos de la industria automotriz para su uso en aplicaciones de soldadura
29.09.2022
Sistemas de medición de la longitud y la velocidad de las llantas con encoders
Turck ha añadido brazos de resorte y ruedas de medición a sus accesorios de encoder para diferentes escenarios de aplicación con objetos de movimiento lineal
Turck lanza una puerta RFID UHF con detección de dirección
Mejora el seguimiento y la gestión del inventario con un sistema RFID llave en mano
04.08.2022
Sensores magnéticos de posición con IO-Link
La nueva serie WIM-IOL de Turck ofrece sensores de campo magnético compactos con interfaz digital para rangos de medición de 32 mm a 256 mm
30.06.2022
Nuevas funciones IIoT Interfaces RFID con servidor OPC UA
Turck ha ampliado la funcionalidad de sus interfaces RFID IP67 con la especificación AutoID Companion V. 1.01 para OPC UA y con el modo de bus HF
05.08.2022
Sensor de control de estado con IO-Link
CMHT registra continuamente la humedad y la temperatura en las zonas de producción y almacenamiento y emite los valores a través de IO-Link o como señal de conmutación
28.04.2022
Transductor rápido de galgas extensométricas para zonas peligrosas
El IMX12-SG de Turck para aplicaciones de medición de fuerza en zonas peligrosas logra tiempos de respuesta inferiores a 10 ms y puede utilizarse como repetidor o convertidor de señales
28.04.2022
Funciones IIoT para el sistema de E/S Ethernet excom
La actualización del firmware añade funciones como servidor web, "HCiR" y acceso paralelo a los dispositivos HART a los gateways Ethernet excom
10.03.2022
Switch no administrable IP67
Turck incorpora a su cartera de switches un conmutador no administrable rentable y un conmutador administrado con M12 Power
10.03.2022
Fuentes de alimentación IP67 con IO-Link para la instalación en campo
Las fuentes de alimentación compactas PSU67 de Turck garantizan un suministro de energía eficiente y descentralizado en sistemas modulares a temperaturas ambiente de -25 a +70 °C
09.12.2021
Soluciones de E/S descentralizadas para la zona Ex
Las series de E/S en bloque TBEN-S y TBEN-L permiten la modularización sin gabinete hasta la Zona 0 ATEX
18.11.2021
Sensores de radar inteligentes para entornos difíciles
Con una resistencia a los golpes de 100 g y una carcasa de acero inoxidable, el sensor de radar de distancia de Turck es ideal para aplicaciones robustas en exteriores
18.11.2021
Sensores de medición inductivos con IO-Link
Los nuevos sensores no enrasados de Turck establecen nuevos estándares con la máxima precisión e información adicional inteligente para la monitorización del estado
Sensores capacitivos M8/M12 con IO-Link
Los sensores compactos de Turck con carcasa metálica y un LED visible en todo el contorno simplifican el montaje, los procesos de enseñanza y la supervisión del estado
21.10.2021
Dispositivos de lectura/escritura RFID con IO-Link
Los dispositivos de lectura/escritura IO-Link, con un rendimiento mejorado, amplían la cartera de productos HF de Turck, incluyendo la protección por contraseña y la monitorización del estado.
30.09.2021
Encoders con interfaz SAE J1939
Turck ha añadido a su cartera de productos codificadores monovuelta y multivuelta con eje sólido o hueco para equipos intralogísticos y móviles
Control flexible del accionamiento de los transportadores de rodillos
El nuevo módulo de E/S TBEN de Turck con lógica incorporada simplifica la parametrización y el funcionamiento de los motores de rodillos
30.09.2021
El nuevo sensor detecta tanto las fibras de carbono como las piezas de carbón prensado
Una solución única, con patente en trámite, es el único sensor de detección de fibra de carbono del mercado
30.09.2021
Asegura el control de la temperatura crítica en diversos medios mediante el sensor TS+
Medición de temperatura con probeta para aplicaciones industriales
30.09.2021
Plataforma de monitoreo de condiciones basada en Linux
El centro de control compacto de carril DIN IM18-CCM50 de Turck para la recopilación, el procesamiento y el envío de datos de estado a IIoT puede configurarse para los requisitos específicos de los OEM
30.09.2021
Amplio portafolio de M12 Power
Turck amplía su gama de soluciones integradas para fuentes de alimentación descentralizadas: desde cables hasta RFID y módulos de E/S
23.07.2021
Portafolio IO-Link para una automatización descentralizada
Turck ha ampliado su gama con un maestro de 8 puertos con alimentación M12, un maestro compacto de 4 puertos en IP20, así como concentradores de E/S con una fuente de alimentación externa
23.07.2021
Manejo simplificado de los dispositivos IO-Link
La actualización del servidor web de los maestros Turck IO-Link simplifica la parametrización, la puesta en marcha y el mantenimiento
11.05.2021
Sensores inductivos para detectar CFRP
Turck ha añadido a su portafolio los primeros sensores inductivos del mundo para detectar el polímero reforzado con fibra de carbono
11.05.2021
Cabezal de lectura/escritura RFID para zona Ex 1/21
Turck presenta el único cabezal de lectura/escritura HF del mundo con protección Ex-m para la identificación sin contacto en zonas protegidas contra explosiones
06.05.2021
Inclinómetros con gran dinamismo
Los inclinómetros de Turck con IO-Link combinan señales MEMS y de giroscopio para aplicaciones en movimiento y permiten una medición rápida y confiable incluso cuando están sujetos a interferencias mecánicas
06.05.2021
Sensor de humedad/temperatura del aire con IO-Link
El sensor de monitoreo de condiciones de Turck simplifica el monitoreo para salas, máquinas y plantas en el sitio y en los sistemas IIoT
11.03.2021
Módulo de E/S RFID rápido para EtherCAT
La nueva interfaz TBEC de Turck admite aplicaciones RFID con sucesiones de etiquetas de movimiento muy rápido y hasta 128 cabezales de lectura/escritura
11.03.2021
Premio de la innovación para Turck China
Turck China recibe el “2020 Award of Excellence in Digital Manufacturing”
11.03.2021
Turck recibe el “Germany's Best Employer”
Un estudio del periódico alemán "Die Welt" sobre los mejores empleos de Alemania calificó a Turck de "muy atractivo"
25.01.2021
Turck expande su junta directiva
El Dr. Michael Gürtner es nombrado director general de Turck Holding GmbH y Werner Turck GmbH & Co. KG
Turck China es galardonado con el "Premio a la trayectoria profesional" (Career Award)
En el evento de αi Quality Workplace del 2020, Turck obtuvo el "Premio al mejor crecimiento" (Outstanding Growth Award)
14.12.2020
Sensores de radar IO-Link para la medición del nivel
17/20 –La nueva familia de sensores LRS510 ofrece una amplia gama de funciones de análisis para aplicaciones de niveles difíciles en tanques
14.12.2020
Sensores ultrasónicos de nivel para tanques pequeños y medianos
16/20 -Turck ha perfeccionado sus sensores de presión, flujo y temperatura con sensores ultrasónicos robustos para la medición de los niveles.
14.12.2020
Sensores de temperatura con Plug & Play
Los sensores robustos TS+ de Turck con IO-Link ofrecen funciones inteligentes que facilitan la puesta en marcha y los conceptos de mantenimiento predictivo
14.12.2020
Encoders rápidos IO-Link con COM3
Los modelos de los nuevos de encoders soportan las soluciones del IIoT con datos inteligentes y alcanzan velocidades de transferencia de 230,4 Kbit/s
30.09.2020
Turck presenta un lector robusto portátil RFID con clasificación IP67
El nuevo dispositivo lee códigos HF, UHF más 1D, 2D en una solución para una máxima flexibilidad
11.11.2020
Dispositivos HMI ultra-robustos con protección total IP67
La nueva serie de HMI de Turck permite conceptos de operación e instalación sin gabinete a temperaturas de operación entre -20 y +55 °C
11.11.2020
Se expande la serie HMI/PLC TX700
Turck ofrece ahora versiones especiales de sus dispositivos HMI/PLC para aplicaciones en la industria alimentaria y de bebidas y para su uso con luz ambiental brillante
11.11.2020
Lector múltiple IP67 para códigos HF/UHF RFID y 1D/2D
El robusto PD67 portátil RFID de Turck combina la tecnología HF y UHF con un escáner de código de barras en un solo dispositivo.
03.09.2020
Presentando los switches administrables con clasificación IP67 para Ethernet Industrial
Turck lanza un TBEN-Lx-SE-M2, un switch robusto administrable IP67
04.08.2020
PLC IP67 con conexión directa a la nube y Ethernet multiprotocolo
10/20 –Gracias a su puerta de enlace integrada, el robusto TBEN-L PLC con protección IP67 puede conectarse directamente a la plataforma Cloud de Turck para un control y mantenimiento sencillo de la máquina.
04.08.2020
Transmisor de presión PT1000/2000 con IO-Link
08/20 –Turck está ampliando su gama de sensores de presión PT1000/2000 con variantes de dispositivos con IO-Link y dos salidas de conmutación programables
04.08.2020
Sensores de seguridad inductivos con salidas OSSD
08/20Los sensores inductivos de Turck permiten el control de la posición y el alcance sin desgaste en aplicaciones relacionadas con la seguridad
04.08.2020
Monitoreo de la condición de los gabinetes de control OEM
07/2020/07 - El IM18-CCM lleva las variables del entorno a través de Ethernet a los sistemas de nivel superior para la monitorización central de las condiciones en el IIoT
El nuevo cable de Extremelife-70™ ahora ofrece certificaciones de bajo humo y libre de halógenos
Presentamos los cables conectorizados y los cables brutos de Extremelife-70™ con multiples aprobaciones para cumplir con numerosas normas para su uso en aplicaciones de proceso, marinas y en alta mar.
15.07.2020
Turck ocupa el primer lugar en la encuesta de elección del lector en múltiples categorías
Turck se clasificó en seis categorías en los premios Readers' Choice de la revista anual Control Design.
30.06.2020
Módulos de E/S de seguridad Ethernet en IP67
06/20Los módulos de bloques de seguridad completos TBIP y TBPN de Turck controlan las aplicaciones de seguridad directamente desde el campo y, por tanto, simplifican la maquinaria modular
30.06.2020
Codificador rotativo IO-Link sin contacto para zonas Ex
05/20 –El QR24-Ex sin contacto de Turck con una interfaz IO-Link aumenta la disponibilidad de la planta en aplicaciones Ex gracias a su diseño resistente al polvo y a los golpes
07.08.2020
Kit de inicio para conocer IO-Link
La caja del sistema de IO-Link, consiste en un módulo de E/S, sensores y luz indicadora, permite a los usuarios descubrir los beneficios de la comunicación estándar.
Comunicación Ethernet para zonas Ex
El gateway de excomunión GEN-3G de Turck lleva las señales de la Zona 0 a altas velocidades de datos al sistema de control
Turck espera ventas de alrededor de 640 millones de euros
30/19Los especialistas en automatización prevén para 2019 unas ventas consolidadas ligeramente inferior a la del año anterior
Nuevo Director General de Producción y Desarrollo
29/19Michael Gröbner asume la dirección de Werner Turck GmbH & Co. KG y Turck Holding GmbH
Turck adquiere una participación en Asinco
28/19La participación minoritaria en el especialista en tecnología asegurará el know-how de Turck para futuros proyectos de IIoT
Nueva planta de producción en Europa
27/19Turck Automation Technology (TAT), con sede en Lublin, Polonia, tiene como objetivo satisfacer mejor los requisitos de los clientes europeos y acortar las rutas de suministro
El Centro Logístico de Turck establece un concepto de embalaje sostenible
26/19 –El embalaje de cartón optimizado, el acolchado de papel de reciclaje y la cinta adhesiva húmeda sustituyen al acolchado de plástico y a la cinta adhesiva de PVC
Switch Ethernet administrado con IP67
25/19El interruptor TBEN-L de Turck con una red troncal de alta velocidad GBit garantiza tiempos de ciclo cortos y un funcionamiento seguro en IIoT
Controladores LabVIEW para módulos de E/S en bloque IP67
24/19Los nuevos controladores convierten las E/S de bloque compacto de Turck en la alternativa robusta para la automatización de bancos de pruebas utilizando módulos IP67, sin necesidad de un PLC directamente en el campo.
Tecnología de interfaz compacta para máquinas modulares
23/19Dispositivos de interfaz IMXK12 de un canal para armarios de distribución planos en máquinas modulares o móviles
Sensor de flujo compacto con IO-Link
22/19Turck añade el robusto sensor FS+ para la monitorización del flujo y la temperatura a su cartera de fluidos
Cartera de encoders optimizada
21/19Con las series de encoders Efficiency, Industrial y Premium Line, Turck ofrece encoders para una amplia gama de aplicaciones
La interfaz RFID IP67 simplifica la integración
20/19El modo de bus HF del TBEN-L-RFID permite conectar hasta 128 cabezales de lectura/escritura en cuatro puertos RFID
Expansión de Linux para lectores RFID-UHF
19/19La plataforma de software integrada simplifica la implementación por parte de los integradores de sistemas
Interfaz Ethernet para E/S remotas excom
18/19Una nueva interfaz abre una solución de E/S remota excom de Turck para los protocolos Profinet, Ethernet/IP y Modbus TCP Ethernet
Sensores de medición con IO-Link
17-19Turck agrega versátiles sensores inductivos analógos a su cartera
02.09.2019
Dirk Wunder se hará cargo del marketing corporativo en Turck
15/19Este experto en la industria de automatización tiene como objetivo impulsar la estrategia de marketing para obtener una globalización y digitalización para los especialistas de automatización.
17.06.2019
Nuevo sensor de proximidad inductivo mejora la confiabilidad de la detección de las latas
Los sensores Q130WD tienen clasificación de lavado y están hechos de plásticos aprobados por la FDA.
30.05.2019
Turck lanza sensores ecológicos RU50 Eco
Los sensores RU50 Eco utilizan la última tecnología de transductores sónicos para la detección confiable de objetos
21.05.2019
Dispositivos de interfaz ampliada para señales intrínsecas no seguras
11/19 –Una alta densidad de canales, inversión segura y uso en circuitos hasta SIL 2 son los beneficios sobresalientes de la nueva serie de dispositivos IM12 de Turck
19.03.2019
PS+ Sensores de presión con superficie táctil capacitiva
10/19 –La serie robusta PS+ de sensores de presión para operaciones intuitivas, representan un cambio generacional en la tecnología de sensores de fluidos
19.03.2019
Soluciones de E/S con sistema Profinet S2
09/19 –Turck está apoyando el avance hacia la integración de Profinet en la automatización de procesos con el primer módulo de E/S IP67 del mundo con el sistema Profinet S2
12.03.2019
SIDI integra dispositivos IO-Link en Profinet
08/19 –Los maestros IO-Link permiten a trevés de SIDI (Integración de dispositivos IO-Link simple) la integración de dispositivos IO-Link sea directamente desde la ingeniería Profinet, sin necesidad de software o programación adicional.
11.03.2019
Sensor del Factor 1 para la Industria de Alimentos y Bebidas
07/19 –La versión de lavado (wash-down) del sensor uprox Q130WD ofrece una amplia gama de usos para aplicaciones de llenado de latas.
11.03.2019
Sensores magnéticos para cilindros de ranura en C de SMC
06/19 –Turck está incorporando un diseño especial para cilindros neumáticos SMC a su gama de sensores magnéticos de la serie BIM
11.03.2019
Transmisores de presión para móviles
05/19 –Turck ofrece sensores de presión PT1100 / 2100 para uso en maquinaria minera, forestal o agrícola
11.03.2019
Olaf Ophoff asume la unidad de negocios de sistemas de automatización
04/19 –Oliver Merget, el Vicepresidente de la unidad de negocios, dejará Turck a finales de Marzo.
20.02.2019
Turck’s BEEP Technology Wins Golden Mousetrap Award
El Backplane Ethernet Extension Protocol (BEEP) obtuvo el tercer lugar en los premios de este año en la categoría Automation & Motion Control: Industrial Network Technologies.
07.02.2019
Se despide Guido Frohnhaus del Grupo Turck
03/19El experto de la industria Joachim Göddertz asume la administración de forma interina
28.01.2019
Nuevo Director General para Turck Austria
02/19 –Herbert Salzgeber asume la gestión de nuestra filial en Austria
07.11.2018
Crecimiento para Turck una vez más
23/18 –El especialista en automatización de Mülheim espera un aumento del 10 por ciento en la facturación de alrededor de 660 millones de euros
07.11.2018
Cloud Gateways inalámbricos con UMTS y Wi-Fi
22/18 –La serie TCG20 de Turck ofrece puertas de enlace inalámbricas IoT universales especialmente diseñadas para la automatización industrial
07.11.2018
UHF plataforma para la lectura de Industria 4.0
21/18 –La conexión directa de las antenas externas aumenta la flexibilidad de los cabezales de lectura / escritura y simplifica las aplicaciones de puerta en la operación multiplex
07.11.2018
Codesys 3 HMI / PLC para Retrofit e Industria 4.0
20/18 –Las HMI TX700 con interfaces disponibles que van desde Modbus RTU a OPC-UA hacen que las instalaciones existentes se adapten a los modernos sistemas de automatización.
07.11.2018
Concentradores y lectores de RFID con IO-Link
19/18 –Turck está agregando robustos centros de E/S IO-Link Clase B y lectores IO-Link HF a su cartera IO-Link
07.11.2018
Sensores de posición lineal a prueba de golpes hasta 200 g
18/18 –Los sensores de posición lineal Li mejorados de Turck miden los valores de posición a una frecuencia de 5 kHz, en longitudes de medición de hasta 2 m
07.11.2018
Mayor expansión de la cartera de sensores ultrasónicos
17/18 –Turck está ampliando su cartera de sensores de ultrasonidos RU con diez nuevos tipos en diseños M8 y M12
07.11.2018
Caja de seguridad con protección IP65
16/18 –La caja de seguridad TBSB de Turck desconecta las corrientes de carga de hasta 9 A de forma segura y directa en el campo
07.11.2018
Módulos HART aislados galvánicamente
15/18 –Los nuevos módulos HART para el sistema de E / S excom de Turck son más rápidos, transmiten de manera más confiable y pueden usarse a temperaturas de hasta 70 ° C
07.11.2018
Conectores enchufables a presión de campo M12
14/18 –Turck ha agregado conectores M12 cableados en el campo con tecnología de conexión push-in a su cartera de conectividad
07.11.2018
Factor 1 Sensores En Un Barril Roscado De Plástico
13/18 –Turck está ampliando su gama de sensores uprox con sensores inductivos en un diseño de barril roscado de plástico de una pieza
18.10.2018
Sensores ultrasónicos para el negocio OEM
12/18 –Turck está ampliando su familia de sensores ultrasónicos con la serie RU50 Eco.
18.10.2018
UHF-Handheld for the Smartphone
11/18 –Turck está ampliando su cartera de RFID con la computadora de mano UHF PD20 que ofrece una conexión de teléfono inteligente
30.05.2018
Nueva compañía de ventas en Sudáfrica
Turck y Banner Engineering se hacen cargo de los socios de ventas anteriores RET Automation Controls en Sudáfrica
30.05.2018
Transductor de frecuencia / contador de impulsos de hasta 20kHz
Turck ha agregado el flexible IMX12-FI con aprobaciones Ex globales a su gama de interfaces
30.05.2018
Uniones pasivas con un diseño M8
Turck está actualizando sus uniones pasivas en un diseño con conectores M8
30.05.2018
Datos de Eplan para la tecnología Turck Fieldbus
Turck está publicando datos de Eplan para los productos de tecnología de interfaz y bus de campo
17.04.2018
Interfaz IP67 RFID con servidor OPC UA
10/18 –El módulo TBEN-L RFID de Turck, con servidor OPC UA, simplifica la conexión de los mundos de la automatización con el de TI.
10.04.2018
Joint Venture entre Turck y Banner en Malasia
El 15 de marzo, Turck Banner Malaysia Sdn Bhd celebró la apertura de sus locales comerciales en Petaling Jaya.
10.04.2018
Solución en la nube para aplicaciones industriales
Turck Cloud Solutions utiliza la evaluación de datos preconfigurada para tareas industriales, seguridad de datos y para un manejo sencillo en visualizaciones.
10.04.2018
Beep Simplifies Communication with I/O Modules
03/18 –El concepto Beep de Turck conecta redes Ethernet con hasta 33 módulos de E / S con una sola dirección IP en redes Profinet, Ethernet / IP y Modbus TCP
23.01.2018
Turck asume el software Industry Cloud de Beck IPC
01/18 –Otro elemento básico en la cartera de Industria 4.0: la compra de tecnología proporciona la plataforma para servicios de nube industrial de Turck
19.10.2017
Turck superará la marca de los 600 millones de euros
22/17 –El especialista en automatización de Mülheim espera un aumento del 15 por ciento en las ventas
19.10.2017
Turck se hace cargo del proveedor de soluciones llave en mano RFID Vilant Systems
21/17 –El especialista en automatización amplía su cartera para mejorar el negocio de software, sistemas y servicios
19.10.2017
Cambio en la administración de la compañía
20/17 –Ulrich Turck se retira - Christian Pauli ha sido nombrado Director General
19.10.2017
Turck Chartwell is now Turck Canada Inc.
19/17 –Turck adquiere el 50% de participación restante en Turck Chartwell Canada Inc.
19.10.2017
Módulo de E/S IP67 para interfaces seriales
18/17 –El TBEN-S-2COM conecta los dispositivos RS232, RS485 y Modbus RTU a redes Ethernet, directamente en el campo a través del estándar multiprotocolo de Turck
19.10.2017
Ethernet Spanner conecta líneas de producción en el campo
17/17 –El nuevo módulo de bloque de E/S con llave IP67 de Turck permite el intercambio de datos entre dos redes Ethernet directamente en los puntos de conexión de la máquina
19.10.2017
Módulos RFID mejorados con funcionalidad FLC
16/17 –Los módulos de E/S de bloque TBEN-S-RFID de Turck vienen con nuevas funciones que incluyen una función de controlador de lógica de campo
19.10.2017
Sensor de posición lineal para sistema hidráulico móvil
13/17 –El nuevo sensor LTE de Turck es especialmente adecuado para medir las carreras de trabajo de cilindros hidráulicos en equipos móviles
14.09.2017
Nuevo Director General para Turck Suecia
1217 –José Ramalho, de 42 años, dirige la filial de Turck en Suecia desde el 1 de septiembre
27.03.2017
Encoder Miniatura para Equipo Móvil
10/1710/17 – El encoder sin contacto miniatura de Turck Ri360-QR20 está diseñado especialmente para maquinaria móvil ya que se encuentra totalmente sellado.
29.03.2017
Supervisión confiable de la condición para la automatización de la fábrica
09/17 –El protector de gabinete IM12-CCM de Turck monitorea continuamente las variables ambientales relevantes dentro de los gabinetes de control y de los gabinetes de protección
29.03.2017
Sensores y tags RFID en uno
08/17 –El tag HF-RFID/sensor de Turck registra y almacena valores medidos, como la temperatura y la presión, y se puede leer sin contacto
29.03.2017
Módulo híbrido de E/S de seguridad para EtherNet/IP y CIP Safety
07/17 –El módulo híbrido TBIP completa la gama de productos de soluciones de seguridad.
29.03.2017
Sensor ultrasónico con salida analógica y de conmutación
06/17 –La línea "Estándar" de los sensores de ultrasonidos RU de Turck reduce la gama de variantes requeridas por el cliente
29.03.2017
Sensores ultrasónicos con IO-Link
05/17 –La nueva variante compacta RU-U con IO-Link ofrece una función de silencio para un multiplexado más sencillo y una operación síncrona a través del controlador
29.03.2017
Sensores para aplicaciones de seguridad hasta SIL3/PL e
04/17 –Los detectores de proximidad de seguridad de Turck ahora pueden usarse para aplicaciones SIL3/PL e
29.03.2017
Encoders de acero inoxidable con IO-Link
02/17 –Turck está completando su gama de codificadores de acero inoxidable EQR24 sin contacto con una variante IO-Link
27.10.2016
Turck Espera Crecimiento del 6% en el volumen de negocios.
28/16 –Los especialistas en automatización de Mülheim prevén una facturación de más de 530 millones de euros para el ejercicio financiero del 2016.
27.10.2016
Controlador compacto IP67 con Codesys 3
27/16 –El controlador compacto TBEN-L-PLC de Turck permite la creación de conceptos de máquinas para la industria 4.0 sin la necesidad de gabinetes de control
27.10.2016
Bloque compacto con interfaz Ethernet/RFID con protección IP67
26/16 –Los nuevos módulos TBEN-S y el bloque E/S TBEN-L-RFID de Turck simplifican la integración directa de RFID de los cabezales de Lectura/Escritura HF o UHF en instalaciones
27.10.2016
Nuevas funciones para el Bloque digital E/S TBEN-S
25/16 –La actualización gratuita de Firmware para módulos digitales TBEN-S incluye las funciones de filtrado digital, prolongación de pulso, descativación y activación de entradas, contadores y PWM
27.10.2016
Block de entradas y salidas Ethernet con ocho maestros IO-Link
24/16 –El TBEN-L-8IOL para Profinet, Ethernet/IP y Modbus TCP, ofrecen un desempeño impresionante con fuentes de alimentación adicionales para atuadores, manejo optimizado de poder y fácil integración de dispositivos IO-Link.
27.10.2016
Amplificadores de medición de temperatura con canal de densidad alto
23/16 –Amplificadores versátiles de medición de temperatura para su uso en circuitos SIL2 y en Zona 2
27.10.2016
Sensores capacitivos con IO-Link
22/16 –IO-Link simplifica la programación en aplicaciones difíciles e incrementa la productividad de la planta gracias al mantenimiento predictivo
27.10.2016
Amplia gama de variantes en el portafolio de sensores de proximidad
21/16 –El diseño de los sensores inductivos de Turck genera un extenso portafolio con amplias distancias de sensado y diseños de 40 a 15 mm
27.10.2016
Sensores de presión para áreas peligrosas
19/16 –Turck está agregando dispositivos 3GD y análogos con voltaje combinado a su serie se sensores de presión PS
27.10.2016
Sensor sin contacto para áreas Ex
17/16 –El sensor Ri-DSU35 de Turck es el primer sensor sin contacto ideal para su uso en zonas 1 y 21.
21.04.2016
Módulo RFID tipo bloque con Middleware integrado
14/16 –El nuevo módulo RFID tipo bloque con Middleware integrado promete un sencillo control de datos en las aplicaciones de la Industria 4.0
15.03.2016
HMI conCodesys 3, PLC y Visualization
12/16 – La nueva serie TX500 HMI de Turck ofrece control, control y visualización en un solo dispositivo15.03.2016
Sensores Ultrasónicos con diseño de cara de sensado en ángulo recto
10/16 –Diversas versiones de sensores rectanfgulares para monitoreo de habitaciones, sensores para amplios rangos y con cara de sensado en ángulo recto para su montaje en áreas restringidas, completan el rango de sensores ultrasónicos de Turck
15.03.2016
Sensores Ultrasónicos IO-Link para áreas peligrosas
09/16 –Los sensores ultrasónicos RUU/3GD detectan confiablemente los niveles en Zonas 2 y 22
15.03.2016
Funcionalidad PLC para Módulos Multiprotocolo E/S
08/16 –El bloque E/S Ethernet de Turck puede transformarse en PLC compacto utilizando el software de programación ARGEE
15.03.2016
Módulo de E/S tipo Bloque para Interfaz Serial.
07/16 –Turck agrega el módulo 2COM para RS232 o RS485 a su serie de bloques E/S ultra compactos TBEN-S
15.03.2016
Transmisores de Presión para cualquier aplicación
06/16 –El extenso portafolio de Turck en transmisores de presión, la serie PT, cubre las demandas de aplicaciones del sector, en áreas peligrosas, aplicaciones marítimas y de agua potable.
29.01.2016
Sensores con cara de acero inoxidable de 2 hilos con rango extendido
Con las adiciones de rango extendido, Turck amplía su línea más complete de sensors de acero inoxidable en Norte América.
30.12.2015
Boletín Turck - Diciembre
Manténgase al día con todas las noticias más recientes de Turck, leyendo el boletín mensual de Turck.
04.12.2015
Lanzamiento del Sitio Web de Turck USA
Turck se complace en anunciar que lanzaremos nuestro nuevo sitio web durante el fin de semana del 5 de diciembre.
07.05.2015
Nuevos cables Extremelife™-60
Para responder a la necesidad de cables resistentes a entornos de frío extreme Turck anuncia su nueva oferta: Extremelife-60.
29.09.2015
Turck introduce el sensor robusto QR24 para la demanda de aplicaciones
Para satisfacer la demanda de aplicaciones hostiles, Turck ha ampliado su línea QR24 de sensores de posición giratoria sin contacto para incluir una versión con cubierta de acero inoxidable.
25.08.2015
La familia YB2 crece con una variante de visibilidad mejorada
Turck anuncia una expansion a la línea de splitters compactos YB2 con LEDs
23.09.2015
Nuevos módulos compactos FEN20 de Ethernet E/S industrial
El Nuevo multiprotocolo compacto de Ethernet E/S hace que las señales de conmutación estándar sean rápidas y eficaces.
29.07.2015
El Q08F compacto de acero inoxidable es muy robusto
Turck anuncia la adición de un sensor compacto de acero inoxidable para su línea de sensores Q08
21.07.2015
Turck ofrece la serie flexible de sensores ultrasónicos de alto rendimiento
La nueva serie de sensores ultrasónicos de Turck permite al usuario cubrir largos rangos de detección con pocas variantes en el sensor y zonas ciegas cortas.14.07.2015
Sensor inductivo QR25 sin contacto con comunicación CANopen
Turck ha agregado la interfaz CANopen a su serie de sensores inductvos de rotación QR24.
05.06.2015
Turck ofrece un nuevo sensor inductivo miniatura con indicador LED siempre visible
Turck ha agradado la serie Q4.7 de sensors inductivos rectangulares a su gama de sensors miniatura.
28.05.2015
Turck's New Uprox®3 Series Features Longer Sensing Ranges in More Compact Design
Turck announces the Uprox3 series of sensors, which offers the largest switching distances of all Factor 1 sensors on the market thanks to an electronic platform that uses the latest chip set and manufacturing technologies.
12.05.2015
Sensores QR24 mejorados para equipo móvil
Turck lanza su sensor inductvo rotativo QR24 para expandir la programación para aplicaciones industrials y mejorar la posición rotacional para los equipos móviles en el mercado.
14.04.2015
Nuevo Ethernet M8 de Turck
Para mantenerse actualizado con los dispositivos que son cada vez más pequeños, Turck está emocionado de presentar la solución más pequeña de Ethernet industrial disponible hoy en día.
26.03.2015
Turck presenta los Módulos Multiprotocolo Ultra Compactos
Turck presenta el primer Módulo de E/S discretas ultra compacto de su nueva serie TBEN-S (Small).02.03.2015
Turck presenta sensores de alta presión para aplicaciones cilíndricas
Como respuesta a las crecientes necesidades de sensores que puedan soportar las aplicaciones de alta presión, Turck presenta una extensión a su serie CRS con un nuevo sensor inductivo de alta presión.20.02.2015
Conectores Deutsch DT para aplicaciones móviles
Para reducir el tiempo de instalación e incrementar la confiabilidad de los conectores Deutsch, Turck desarrolló su nueva serie de conectores sobremoldeados para la industria de equipos móviles.
09.10.2014
Cinco productos de Turck Nominados al Control Design Readers' Choice Awards del 2014
Turck recibió el primer lugar en dos categorías por el Control Design Readers’ Choice Awards del 2014: Conectores Eléctricos Industriales/Cordsets y sensores de posición lineal
15.07.2014
Nuevo Splitter sobre moldeado de Turck
Turck anuncia la disponibilidad del splitter VB2 con LEDs rediseñado.
18.08.2014
Sensor rotativo de posición QR24 para detección sin contacto
Turck expande la línea de sensores rotativos de posición agregando salidas análogas
20.10.2015
Turck rompe la marca de 500 millones de euros
26/15 –El especialista en automatización de Mülheim espera un aumento considerable en la facturación.
20.10.2015
Turck coopera con Bihl+Wiedemann
25/15La colaboración intensiva entre ambas empresas permite a Turck crear un portafolio de E / S de seguridad en un corto tiempo
20.10.2015
Módulo Híbrido para E/S estándar y de seguridad
23/15 –El módulo híbrido Profinet/Profisafe de Turck con protección IP67 puede ser adaptado de manera flexible a la señal requerida de cualquier máquina
20.10.2015
Primer encoder IO-Link sin contacto
21/15 –QR24-IOL facilita el montaje con la selección de punto cero libre
20.10.2015
Sensores Uprox 3 con capacidad IO-Link
20/15 –IO-Link hace que el sensor inductivo de proximidad factor 1 de Turck sea universal – incluyendo la indetificación
20.10.2015
Turck Software Manager (TSM)
14/15 –El TSM actualiza las aplicaciones de software y los archivos de configuración de todas las soluciones de Turck
13.07.2015
Fallece Hans Turck
13/15 –El co-fundador del Grupo Turck ha fallecido a la edad de 91 años.
08.06.2015
Monitoreo Eficiente de Gabinetes de Control
12/15 – El más nuevo gabinete de Turck, la IMX12-CCM monitorea las condiciones relevantes del ambiente continuamente dentor de los gabinetes de control30.04.2015
Fallece Werner Turck
11/15 –El cofundador del Grupo Turck fallece inesperadamente a la edad de 82 años
11.03.2015
Tercera generación de sensores Factor 1
09/15 – La tercera generación de sensores uprox ofrece los diseños más compactos y las distancias de conmutación más largas para todos los metales.11.03.2015
Antena de lectura/escritura RFID compacta
08/15 –El nuevo TB-Q08 de Turck es particularmente adecuado para su uso en condiciones de montaje restringidas
11.03.2015
Hub E/S con 16 entradas y salidas universales
07/15 –El hub E/S de Truck lleva16 señales de entrada o salida al controlador a través del IO-Link
11.03.2015
Gateways de Ethernet programables con IP20 e IP67
06/15 –Los nuevos gateways programables con Codesys 3 de Turck ofrece una interfaz inteligente a Profinet, Ethernet/IP y Modbus TCP
11.03.2015
Sensores Robustos Miniatura
04/15 –Turck ofrece sensores inductivos miniatura con un estado de LED permanentemente visible en la cara activa
09.12.2014
Werner Turck recibe La Cruz Federal del Mérito
24/14 –Cofundador del Grupo Turck fue galardonado por compromiso empresarial y décadas de voluntariado en el área local
21.10.2014
Turck en camino al crecimiento
22/14 –Especialista alemán en automatización aumentará la facturacón del grupo de este año a unos 470 millones de euros
21.10.2014
Turck adquiere socio de ventas en Canadá
21/14 –Especialista en automatización apunta a expandir posición de liderazgo en Norteamérica con su nueva filial
21.10.2014
Ultra-Compact Block I/O for Analog Signals
20/14 – Turck has added devices with universal analog in- and outputs to its TBEN-S series of Multiprotocol block I/O21.10.2014
Encoder with User-Definable Pulse Counting
18/14 – New incremental version of Turck's contactless QR24 encoder can be set to individual requirements by software or teach adapter21.10.2014
Inductive Compact Sensors in Short Designs
17/14 – Turck has added two new modules to increase the possible options of its excom I/O system21.10.2014
New Resistance and Sensor Modules for excom
16/14 – Turck has added two new modules to increase the possible options of its excom I/O system21.10.2014
Ship Approval for excom I/O System
15/14 – The new “marine ship approved” rack makes the complete excom system suitable for use on board ships21.10.2014
Connection Technology for the Food Industry
14/14 – 14/14 – Turck offers cables and connectors for hygienic and standard applications in the food industry21.10.2014
Straight Male Connectors with LED
13/14 – Turck is the first manufacturer to offer straight male connectors with three LEDs28.04.2014
QR24 Contactless Encoders in Stainless Steel
08/14 – Turck is now offering the QR24 inductive encoder as part of larger projects as a stainless steel type07.04.2014
Canciller alemana visita Turck durante la Feria de Hannover
07/14 – Canciller alemana Dr. Angela Merkel y el Primer Ministro holandés Mark Rutte se informan acerca de Turck en la Feria de Hannover
18.03.2014
IO-Link Master Modules
04/14 – New master modules extend Turck's BL20 and BL67 I/O systems with IO-Link functionality for a large number of fieldbus and Ethernet protocols18.03.2014
Ethernet Multiprotocol I/O Modules with Web Server
03/14 – Turck's FEN20 provides operating elements and other transducers with Ethernet-capability
28.10.2013
Generación de bloques de E/S para -40 to +70 °C
16/13 – El concepto de oferta de las series de E/S de bloques TBEN u TBDP permite desconexiones relacionadas con la seguridad
28.10.2013
Communication-Enabled Temperature Sensors
15/13 – At this year's SPS IPC Drives fair, Turck is presenting highly compact temperature transmitters with an IO-Link interface28.10.2013
Flexibly Positioned Flow Sensors
14/13 – The new mounting concept separates the process connection from the sensor unit, thus simplifying aligned fitting
28.10.2013
Cajas Multipuerto Fieldbus con diagnóstico integrado
11/13 – Las cajas de conexiones para Foundtion Fieldbus y Profibus-PA pueden utilizarse en todo el mundo en todas las zonas Ex
11.10.2013
Compact UHF RFID Read/Write Head
09/13 – Turck's Q120 read/write head is designed for UHF applications with restricted mounting space
02.10.2012
IP67 Power Supply Units for Direct Mounting in the Field
03/13 – Turck's robust 24 V switched mode power supply units for field mounting reduce cabling28.09.2011
24V-switching power supply for industrial use
17/11 – Turck's robust 24 V switched mode power supply units for field mounting reduce cabling02.03.2011
Encoders complete portfolio
02/11 – Turck expands its range of sensors with encoders in different types and designs29.04.2014
Nuevo Q80L800 HF amplía oferta de RFID
El Q80L800, con un rango de sensado de 800 mm, ofrece la solución ideal para aplicaciones HF cercanas y medias, como cintas transportadoras, y expande el area de sensado, proporcionando un mayor desempeño.
No se encontraron resultados.
Select Country
Turck worldwide