Ethernet en áreas peligrosas

Ethernet en la industria de procesos
Ethernet industrial ha sido una solución de red y comunicación vital en la automatización de industrias durante décadas. Hoy en día, está bastante extendida. La industria de automatización de procesos presenta desafíos especiales debido a las atmósferas potencialmente explosivas, que hasta ahora no han permitido el uso de Ethernet. Entre estos requisitos se incluyen la seguridad intrínseca, la configuración en marcha, las redundancias para una máxima disponibilidad y una larga longitud de cable, que se limita a 100 metros para el Ethernet industrial. Cuando se utilizan soluciones de Ethernet en la industria de procesos, es importante distinguir las aplicaciones en las que serán utilizadas por sus respectivas zonas.
Zona 2 Ex
Turck ofrece su sistema de E/S excom con ethernet para su instalación en la Zona 2. El sistema puede captar señales de la Zona 1 o 0. Para conectar y desconectar los conectores de Ethernet en la pasarela en funcionamiento, debe asegurarse que las gateway están desenergizadas o funcionan con un permiso de trabajo en caliente. Todos los demás componentes, como las fuentes de alimentación, las pasarelas o los módulos de E/S pueden intercambiarse durante el funcionamiento sin permiso.
Ethernet para la Zona 1
Usar ethernet en la zona Ex 1 es técnicamente más difícil. Con los dispositivos interconectados, hay que asegurarse de que los niveles de energía no se acumulen. Una asociación de empresas de automatización se ha fijado el objetivo de superar estos obstáculos y desarrollar un estándar para un ethernet intrínsecamente seguro de dos hilos. La comunicación y el suministro de energía tienen lugar por la misma línea. El futuro estándar se denomina normalmente Capa Física Avanzada (APL). Sin embargo, estos desarrollos aún no son adecuados para un uso industrial amplio en la Zona 1 (estado 03/2020). Algún día, APL debería permitir las conexiones Ethernet hasta los dispositivos de campo. Sin embargo, la tecnología clásica de 4 a 20 mA y los sistemas de E/S continuarán existiendo en paralelo sólo por razones de coste, incluso después de que se haya establecido la APL.
Más Información
Select Country
Turck worldwide