Ventas / Soporte Técnico: +52 (844) 4116650

Introducing New Compact FEN20 Industrial Ethernet I/O Modules

Minneapolis, MN - Septiembre 23, 2015

El nuevo multiprotocolo compacto de Ethernet E/S hace que las señales de conmutación estándar sean rápidas y eficaces. Gracias a su funcionalidad de detección automatic de protocolo, los dispositivos FEN20 con entradas y salidas digirales están listos para utilizarse inmediatamente en sistemas PROFINET, Modbus TCP o EtherNet E/S. El dispositivo detecta el protocolo usado escuchando el tráfico de comunicación durante la fase de inicio.

El dispositivo FEN20 está disponible en dos diseños diferentes. El pequeño 4DIP-4DXP, el cual mide solamente 55 x 62.5 x 30 mm y se ajusta a cajas de control pequeñas, paneles de control y otras carcazas existentes, tambipen puede ser redireccionado para hacer que los botones y los indicadores LED estén listo rapidamente para Ethernet. La variante grande, 16DXP mide 57 x 152 x 47 mm, diseñado para el mismo tipo de aplicacíones y proporciona más de 16 E/S. Como una variante DXP puede ser operado como entrada o salida. El modulo tambíén proporciona la division de las señales en tres grupos potenciales independientes los cuales están aislados entre ellos, lo que puede ser usado en desconexiones de seguridad y puede ser controlado centralizadamente.

Ambos dispositivos están equipados con un servidos web que muestr ala informaicón del diagnostic y proporciona acceso a los parámetros de configuración. La página web fue creada para ofrecer un diseño responsive que incluso en los teléfonos inteligentes pudiera ser usada.

El nuevo multiprotocolo compacto de Ethernet E/S hace que las señales de conmutación estándar sean rápidas y eficaces. Gracias a su funcionalidad de detección automatic de protocolo, los dispositivos FEN20 con entradas y salidas digirales están listos para utilizarse inmediatamente en sistemas PROFINET, Modbus TCP o EtherNet E/S. El dispositivo detecta el protocolo usado escuchando el tráfico de comunicación durante la fase de inicio.

El dispositivo FEN20 está disponible en dos diseños diferentes. El pequeño 4DIP-4DXP, el cual mide solamente 55 x 62.5 x 30 mm y se ajusta a cajas de control pequeñas, paneles de control y otras carcazas existentes, tambipen puede ser redireccionado para hacer que los botones y los indicadores LED estén listo rapidamente para Ethernet. La variante grande, 16DXP mide 57 x 152 x 47 mm, diseñado para el mismo tipo de aplicacíones y proporciona más de 16 E/S. Como una variante DXP puede ser operado como entrada o salida. El modulo tambíén proporciona la division de las señales en tres grupos potenciales independientes los cuales están aislados entre ellos, lo que puede ser usado en desconexiones de seguridad y puede ser controlado centralizadamente.

Ambos dispositivos están equipados con un servidos web que muestr ala informaicón del diagnostic y proporciona acceso a los parámetros de configuración. La página web fue creada para ofrecer un diseño responsive que incluso en los teléfonos inteligentes pudiera ser usada.

 

Select Country

Turck worldwide