Ventas / Soporte Técnico: +52 (844) 4116650

Sensores con cara de acero inoxidable de 2 hilos con rango extendido

Minneapolis, MN - Enero, 29, 2016

Minneapolis, Enero 29, 2016

Turck se complace en anunciar los sensores con cara de acero inoxidable con la adición de 2 hilos de un rango de detección extendida. Con las adiciones de alcance extendido, Turck promueve su línea más completa de sensores con cara de acero inoxidable en Norte América.


Los sensores con cara de acero inoxidable son un complemento ideal para ser utilizados como sustitutos de los sensores tradicionales con cara de plástico en aplicaciones donde los sensores están en continuo daño por el impacto. La carcasa de una sola pieza está hecha de acero inoxidable de alta calidad resistente a la corrosión y es una clasificación IP67 contra la entrada de humedad. El índice de temperatura estándar para la línea es de -25 a + 70 ° C.


La estructura robusta y el diseño de la línea de sensor de acero inoxidable permiten que se ajuste a las necesidades de una amplia variedad de aplicaciones. El PTFE o recubrimiento WeldGuard® están disponibles bajo pedido.

Select Country

Turck worldwide