

Sensores de ángulo abierto para control de posición de válvula en ambientes hostiles
Minneapolis, MN - Julio 27, 2016
Turck anuncia dos extensiones de sus sensores inductivos de ángulo abierto para actuadores rotativos. Ambos productos proveen al consumidor con una solución de válvula de detección rotatoria situada idealmente para ambientes hostiles; uno incluye un conector Minifast de acero inoxidable y el otro, usa una cámara terminal, ambos proveen a los consumidores con permisos AlEX y IECEx.
Utilizando
el circuito inductivo de medición resonante e introduciendo la innovación del diseño
del sensor de ángulo abierto para control de posición de la válvula, el
R1360-DSU abre una puerta para la nueva potencia en monitoreo de válvulas sobre
actuadores rotativos. El R1360-DSU sensor inductivo de ángulo abierto liberan
salidas análogas o discretas y proveen una opción flexible de montaje opcional
previamente no disponible.
El R1360-DSU
sensor inductivo de ángulo abierto delurck están disponibles para monitorear las
válvulas de un cuarto y las válvulas de tres vías, mientras que también la
válvula detecta la posición durante los ciclos de limpieza. Adicionalmente, los
sensores son capaces de detectar el desgaste de los sellos, ahorrando así el
tiempo de inactividad de los sellos que se usan en los ciclos de conmutación.
Para una operación más flexible, los sensores están disponibles con salidas
análogas o de conmutación.
“Estos
productos no solo permitirán la medición de la posición de 360 grados sin
contacto continuo, ahora tenemos una solución Ex aprobado con la capacidad de
ser localizado en entornos peligrosos y con una opción de conector de acero
inoxidable para uso con productos químicos agresivos,” dijo Marty Cwach,
Gerente de Producto,Turck. “Se trata de una mejora de producto que le permitirá
una mayor versatilidad a una tecnología ya probada:’
Con un grado de protección 1P67 y un diseño de carcasa compacta, el sensor R1360-DSU proporciona una solución de detección sin desgaste en aplicaciones severas. Los sensores proporcionan un mantenimiento óptimo en rangos de temperaturas que van desde 25° a +75°C (la versión EXI se limitaba a +70°C), lo que permite adaptarse a una amplia gama de aplicaciones, incluyendo válvulas de automatización, la realimentación de posición de dirección y control de brazo oscilante.
El
R1360P1-DSU35TC-ELI-EXI está disponible con los permisos AlEX y IECEX.
El
R1360P1-DSU35-ELIU5X2-B1 150/S1265 está disponible con un conector Minifast de
acero inoxidable.
Turck anuncia dos extensiones de sus sensores inductivos de ángulo abierto para actuadores rotativos. Ambos productos proveen al consumidor con una solución de válvula de detección rotatoria situada idealmente para ambientes hostiles; uno incluye un conector Minifast de acero inoxidable y el otro, usa una cámara terminal, ambos proveen a los consumidores con permisos AlEX y IECEx.
Utilizando el circuito inductivo de medición resonante e introduciendo la innovación del diseño del sensor de ángulo abierto para control de posición de la válvula, el R1360-DSU abre una puerta para la nueva potencia en monitoreo de válvulas sobre actuadores rotativos. El R1360-DSU sensor inductivo de ángulo abierto liberan salidas análogas o discretas y proveen una opción flexible de montaje opcional previamente no disponible.
El R1360-DSU sensor inductivo de ángulo abierto delurck están disponibles para monitorear las válvulas de un cuarto y las válvulas de tres vías, mientras que también la válvula detecta la posición durante los ciclos de limpieza. Adicionalmente, los sensores son capaces de detectar el desgaste de los sellos, ahorrando así el tiempo de inactividad de los sellos que se usan en los ciclos de conmutación. Para una operación más flexible, los sensores están disponibles con salidas análogas o de conmutación.
“Estos productos no solo permitirán la medición de la posición de 360 grados sin contacto continuo, ahora tenemos una solución Ex aprobado con la capacidad de ser localizado en entornos peligrosos y con una opción de conector de acero inoxidable para uso con productos químicos agresivos,” dijo Marty Cwach, Gerente de Producto,Turck. “Se trata de una mejora de producto que le permitirá una mayor versatilidad a una tecnología ya probada:’
Con un grado de protección 1P67 y un diseño de carcasa compacta, el sensor R1360-DSU proporciona una solución de detección sin desgaste en aplicaciones severas. Los sensores proporcionan un mantenimiento óptimo en rangos de temperaturas que van desde 25° a +75°C (la versión EXI se limitaba a +70°C), lo que permite adaptarse a una amplia gama de aplicaciones, incluyendo válvulas de automatización, la realimentación de posición de dirección y control de brazo oscilante.
El R1360P1-DSU35TC-ELI-EXI está disponible con los permisos AlEX y IECEX.
El R1360P1-DSU35-ELIU5X2-B1 150/S1265 está disponible con un conector Minifast de acero inoxidable.
Select Country
Turck worldwide