Ventas / Soporte Técnico: +52 (844) 4116650

Protección: El elemento de posicionamiento se encuentra cubierto completamente en el encoder

Encoder Miniatura para Equipo Móvil

10/17 El principio de medición sin contacto permite al Ri360-QR20 no desgastarse, además de estar completamente sellado

Mülheim, Marzo 27, 2017

El principio de medición sin contacto permite al Ri360-QR20 no desgastarse, además de estar completamente sellado

El encoder sin contacto miniatura de Turck Ri360-QR20 está diseñado especialmente para maquinaria móvil. El nuevo encoder cuenta con protección IP68/IP69K por lo cual excede los requerimientos e1/E1 y además viene con un cuerpo muy compacto de 71 x 64 x 20 mm. Está basado en el principio de medición sin contacto utilizado en los QR4s y los QR24s. La característica principal es que el cuerpo envuelve completamente al elemento de posicionamiento y le da protección total desde el exterior. Esto no sólo reduce el trabajo de planeación, también ofrece protección al polvo y a la humedad, ya que no hay partes expuestas. El dispositivo está sellado de manera permanente. Aún y con el problema potencial de derrames para las luces LED, ahora y desde el modelo QR20 se utiliza un la pieza translucente en el cuerpo.

El encoder ofrece inmunidad de 100 V/m y está protegido por de interferencias de línea de acuerdo al DIN ISO 7637-2 o SAE J113 11. Los cambiso de temperatura, el rocío de sal, así como el disel o keroseno o las vibraciones, no tienen ningún efecto en el dispositivo. Virtualmente no hay condición climática que pueda ser crítica para el QR20 ya que soporta un rango de -40 a +85 °C. El  Ri360-QR20 ofrece una resolución de 12-bit de salida, que corresponde al rededor de 0.09 grados. La señal de salida tiene un rango de 0.5 a 4.5 VDC (LU4). Si el sensor no detecta un elemento de psoición, el valor salta hasta los 5 volts.

El usuario puede elegir entre 4 tipos de conexiones, conectores Deutsch, conectores AMP, conectores M12 o cables abiertos. El elemento de posicionamiento que provee el dispositivo permite conexiones versátiles hacia diferentes diámetros de la flecha. Con el nuevo encoder QR20, los clientes de Turck pueden elegir entre 7 variantes de ángulo predeterminados: estos son 20°, 40°, 60°, 90°, 120° y 240° así como también 360°.

 

El encoder sin contacto miniatura de Turck Ri360-QR20 está diseñado especialmente para maquinaria móvil. El nuevo encoder cuenta con protección IP68/IP69K por lo cual excede los requerimientos e1/E1 y además viene con un cuerpo muy compacto de 71 x 64 x 20 mm. Está basado en el principio de medición sin contacto utilizado en los QR4s y los QR24s. La característica principal es que el cuerpo envuelve completamente al elemento de posicionamiento y le da protección total desde el exterior. Esto no sólo reduce el trabajo de planeación, también ofrece protección al polvo y a la humedad, ya que no hay partes expuestas. El dispositivo está sellado de manera permanente. Aún y con el problema potencial de derrames para las luces LED, ahora y desde el modelo QR20 se utiliza un la pieza translucente en el cuerpo.

El encoder ofrece inmunidad de 100 V/m y está protegido por de interferencias de línea de acuerdo al DIN ISO 7637-2 o SAE J113 11. Los cambiso de temperatura, el rocío de sal, así como el disel o keroseno o las vibraciones, no tienen ningún efecto en el dispositivo. Virtualmente no hay condición climática que pueda ser crítica para el QR20 ya que soporta un rango de -40 a +85 °C. El  Ri360-QR20 ofrece una resolución de 12-bit de salida, que corresponde al rededor de 0.09 grados. La señal de salida tiene un rango de 0.5 a 4.5 VDC (LU4). Si el sensor no detecta un elemento de psoición, el valor salta hasta los 5 volts.

El usuario puede elegir entre 4 tipos de conexiones, conectores Deutsch, conectores AMP, conectores M12 o cables abiertos. El elemento de posicionamiento que provee el dispositivo permite conexiones versátiles hacia diferentes diámetros de la flecha. Con el nuevo encoder QR20, los clientes de Turck pueden elegir entre 7 variantes de ángulo predeterminados: estos son 20°, 40°, 60°, 90°, 120° y 240° así como también 360°.

Select Country

Turck worldwide