Los nuevos sensores inductivos de Turck en diseño de barril roscado de plástico de una pieza
Factor 1 Sensores En Un Barril Roscado De Plástico
13/18 – Turck está ampliando su gama de sensores uprox con sensores inductivos en un diseño de barril roscado de plástico de una pieza
Se han agregado sensores inductivos en un diseño de barril con rosca de plástico y una salida antivalente a la serie de sensores de factor 1 uprox de Turck que ofrecen la misma gran distancia de conmutación a todos los metales. Los nuevos sensores combinan los beneficios de un diseño de barril de una pieza con los de una tapa frontal cerrada y una tapa translúcida. De esta manera, los usuarios se benefician del aumento de la capacidad de sellado y la larga vida útil. La tapa de extremo translúcida permite que las señales de indicación de estado sean visibles desde todos los lados. Esto ahorra al usuario un tiempo considerable durante la puesta en servicio o la resolución de problemas.
El cilindro roscado y la tapa frontal están hechos de polímero de cristal líquido (LCP) y la tapa final de Ultem. Ambos son plásticos altamente duraderos que han tenido un uso comprobado en aplicaciones que involucran un alto grado de humedad y medios corrosivos. Los nuevos sensores de factor 1 aproximado ofrecen un beneficio adicional, ya que los objetivos utilizados aquí a menudo están hechos de acero inoxidable. Las primeras seis variantes de dispositivos en el nuevo diseño ya están disponibles: tres modelos de descarga y tres de descarga en M12, M18 y M30. Todos los demás dispositivos de barril con rosca de plástico con un conector M12 se convertirán en los próximos meses.
Se han agregado sensores inductivos en un diseño de barril con rosca de plástico y una salida antivalente a la serie de sensores de factor 1 uprox de Turck que ofrecen la misma gran distancia de conmutación a todos los metales. Los nuevos sensores combinan los beneficios de un diseño de barril de una pieza con los de una tapa frontal cerrada y una tapa translúcida. De esta manera, los usuarios se benefician del aumento de la capacidad de sellado y la larga vida útil. La tapa de extremo translúcida permite que las señales de indicación de estado sean visibles desde todos los lados. Esto ahorra al usuario un tiempo considerable durante la puesta en servicio o la resolución de problemas.
El cilindro roscado y la tapa frontal están hechos de polímero de cristal líquido (LCP) y la tapa final de Ultem. Ambos son plásticos altamente duraderos que han tenido un uso comprobado en aplicaciones que involucran un alto grado de humedad y medios corrosivos. Los nuevos sensores de factor 1 aproximado ofrecen un beneficio adicional, ya que los objetivos utilizados aquí a menudo están hechos de acero inoxidable. Las primeras seis variantes de dispositivos en el nuevo diseño ya están disponibles: tres modelos de descarga y tres de descarga en M12, M18 y M30. Todos los demás dispositivos de barril con rosca de plástico con un conector M12 se convertirán en los próximos meses.
Más Información
Select Country
Turck worldwide