

TURCK ofrece un Nuevo sensor inductivo miniatura con indicador LED siempre visible.
Minneapolis, MN - Junio 5, 2015
Turck ha agregado la serie Q4.7 de sensores inductivos rectangulares en miniatura. En el nuevo diseño, el sensor en miniatura mide 16x 8x 4.7 milímetros y ha sido especialmente desarrollado para aplicaciones en las cuales deben ser integrados completamente en el metal, como en la industria de estampado y de metales.
Este tipo de aplicaciones no sólo requieren sensores robustos con grandes distancias de detección, sino que también presentaciones muy pequeñas para reducir la cantidad de metal que hay que rebajar para ser instalado.
El Q4.7 cumple con todos los requisitos mencionados y con un rango de detección de dos milímetros, una carcasa metálica robusta, un cable de conexión de dos metros altamente flexible con una funda resistente al aceite y la capacidad de ser instalado totalmente al ras. TURCK ha conseguido albergar el estatus del LED en el lado activo, a diferencia de otros sensores con LED, permanece visible incluso cuando está instalado al ras.
Con el fin de satisfacer una amplia variedad de condiciones de uso, el Q4.7 tiene un rango de temperatura de 0 a 85°C y tiene una clasificación IP67.
Turck ha agregado la serie Q4.7 de sensores inductivos rectangulares en miniatura. En el nuevo diseño, el sensor en miniatura mide 16x 8x 4.7 milímetros y ha sido especialmente desarrollado para aplicaciones en las cuales deben ser integrados completamente en el metal, como en la industria de estampado y de metales.
Este tipo de aplicaciones no sólo requieren sensores robustos con grandes distancias de detección, sino que también presentaciones muy pequeñas para reducir la cantidad de metal que hay que rebajar para ser instalado.
El Q4.7 cumple con todos los requisitos mencionados y con un rango de detección de dos milímetros, una carcasa metálica robusta, un cable de conexión de dos metros altamente flexible con una funda resistente al aceite y la capacidad de ser instalado totalmente al ras. TURCK ha conseguido albergar el estatus del LED en el lado activo, a diferencia de otros sensores con LED, permanece visible incluso cuando está instalado al ras.
Con el fin de satisfacer una amplia variedad de condiciones de uso, el Q4.7 tiene un rango de temperatura de 0 a 85°C y tiene una clasificación IP67.
Select Country
Turck worldwide