Connectivity
- Ordenar por
- Fecha asc
- Fecha desc
- De A-Z
- De Z-A
De
Hasta
07.11.2018
Concentradores y lectores de RFID con IO-Link
19/18 –Turck está agregando robustos centros de E/S IO-Link Clase B y lectores IO-Link HF a su cartera IO-Link
07.11.2018
Conectores enchufables a presión de campo M12
14/18 –Turck ha agregado conectores M12 cableados en el campo con tecnología de conexión push-in a su cartera de conectividad
30.05.2018
Uniones pasivas con un diseño M8
Turck está actualizando sus uniones pasivas en un diseño con conectores M8
11.03.2015
Hub E/S con 16 entradas y salidas universales
07/15 –El hub E/S de Truck lleva16 señales de entrada o salida al controlador a través del IO-Link
21.10.2014
Connection Technology for the Food Industry
14/14 – 14/14 – Turck offers cables and connectors for hygienic and standard applications in the food industryNo se encontraron resultados.
Select Country
Turck worldwide