Identification
- Ordenar por
- Fecha asc
- Fecha desc
- De A-Z
- De Z-A
07.11.2018
UHF plataforma para la lectura de Industria 4.0
21/18 –La conexión directa de las antenas externas aumenta la flexibilidad de los cabezales de lectura / escritura y simplifica las aplicaciones de puerta en la operación multiplex
07.11.2018
Concentradores y lectores de RFID con IO-Link
19/18 –Turck está agregando robustos centros de E/S IO-Link Clase B y lectores IO-Link HF a su cartera IO-Link
18.10.2018
UHF-Handheld for the Smartphone
11/18 –Turck está ampliando su cartera de RFID con la computadora de mano UHF PD20 que ofrece una conexión de teléfono inteligente
17.04.2018
Interfaz IP67 RFID con servidor OPC UA
10/18 –El módulo TBEN-L RFID de Turck, con servidor OPC UA, simplifica la conexión de los mundos de la automatización con el de TI.
29.03.2017
Sensores y tags RFID en uno
08/17 –El tag HF-RFID/sensor de Turck registra y almacena valores medidos, como la temperatura y la presión, y se puede leer sin contacto
27.10.2016
Bloque compacto con interfaz Ethernet/RFID con protección IP67
26/16 –Los nuevos módulos TBEN-S y el bloque E/S TBEN-L-RFID de Turck simplifican la integración directa de RFID de los cabezales de Lectura/Escritura HF o UHF en instalaciones
21.04.2016
Módulo RFID tipo bloque con Middleware integrado
14/16 –El nuevo módulo RFID tipo bloque con Middleware integrado promete un sencillo control de datos en las aplicaciones de la Industria 4.0
11.03.2015
Antena de lectura/escritura RFID compacta
08/15 –El nuevo TB-Q08 de Turck es particularmente adecuado para su uso en condiciones de montaje restringidas
No se encontraron resultados.
Select Country
Turck worldwide