Interface Technology
- Ordenar por
- Fecha asc
- Fecha desc
- De A-Z
- De Z-A
De
Hasta
07.11.2018
Cloud Gateways inalámbricos con UMTS y Wi-Fi
22/18 –La serie TCG20 de Turck ofrece puertas de enlace inalámbricas IoT universales especialmente diseñadas para la automatización industrial
30.05.2018
Transductor de frecuencia / contador de impulsos de hasta 20kHz
Turck ha agregado el flexible IMX12-FI con aprobaciones Ex globales a su gama de interfaces
29.03.2017
Supervisión confiable de la condición para la automatización de la fábrica
09/17 –El protector de gabinete IM12-CCM de Turck monitorea continuamente las variables ambientales relevantes dentro de los gabinetes de control y de los gabinetes de protección
27.10.2016
Amplificadores de medición de temperatura con canal de densidad alto
23/16 –Amplificadores versátiles de medición de temperatura para su uso en circuitos SIL2 y en Zona 2
No se encontraron resultados.
Select Country
Turck worldwide