

Los nuevos gateways programables con Codesys 3 de Turck con IP67 e IP20 ofrece una interfaz inteligente al mundo de la automatización Ethernet
Gateways de Ethernet programables con IP20 e IP67
06/15 – Los nuevos gateways programables con Codesys 3 de Turck ofrecen una interfaz inteligente a Profinet, Ethernet/IP y Modbus TCP
Mülheim, Marzo11, 2015Este año, en la feria de Hannover, Turck estará mostrando una nueva generación de gateways programables para sus soluciones de E/S modulares BL20 y BL67. Los nuevos gateways pueden ser programados con Codesys 3. La tecnología multiprotocolo de Turck permite que los dispositivos sean usados en cualquiera de los tres protocolos de Ethernet: Profinet, Ethernet/IP y Modbus TCP. Los nuevos dispositivos ahora proporcionan un gateway programable para aplicaciones Profinet por primera vez.
Turck ha estado ofreciendo gateways programables con IP20 e IP67 para distintos buses de campo durante varios años. Los dispositivos operan con Codesys 2.3 y han sido tratados y probados en varias aplicaciones donde inteligencia descentralizada en el campo puede ser utilizada efectivamente. Los gateways programables no sólo son apropiados para tareas de control general, sino también como convertidores de protocolo, tales como conversión de Ethernet a comunicación serial. Los dispositivos también ofrecen un servicio inestimable para la comunicación en aplicaciones RFID, y pueden por ejemplo hacerse cargo de las tareas internas de comunicación de datos del sistema desde el controlador de mayor nivel y sólo transmitir datos de usuario.
Los nuevos gateways multiprotocolo ahora abren más posibilidades al usuario. Por ejemplo, dispositivos de campo con interfaces seriales pueden ser integradas en el mundo de la automatización Ethernet o sistemas de RFID conectados directamente a las soluciones de automatización basadas en PC.
Turck cuenta con una nueva generación de gateways programables para sus soluciones de E/S modulares BL20 y BL67. Los nuevos gateways pueden ser programados con Codesys 3. La tecnología multiprotocolo de Turck permite que los dispositivos sean usados en cualquiera de los tres protocolos de Ethernet: Profinet, Ethernet/IP y Modbus TCP. Los nuevos dispositivos ahora proporcionan un gateway programable para aplicaciones Profinet por primera vez.
Turck ha estado ofreciendo gateways programables con IP20 e IP67 para distintos buses de campo durante varios años. Los dispositivos operan con Codesys 2.3 y han sido tratados y probados en varias aplicaciones donde inteligencia descentralizada en el campo puede ser utilizada efectivamente. Los gateways programables no sólo son apropiados para tareas de control general, sino también como convertidores de protocolo, tales como conversión de Ethernet a comunicación serial. Los dispositivos también ofrecen un servicio inestimable para la comunicación en aplicaciones RFID, y pueden por ejemplo hacerse cargo de las tareas internas de comunicación de datos del sistema desde el controlador de mayor nivel y sólo transmitir datos de usuario.
Los nuevos gateways multiprotocolo ahora abren más posibilidades al usuario. Por ejemplo, dispositivos de campo con interfaces seriales pueden ser integradas en el mundo de la automatización Ethernet o sistemas de RFID conectados directamente a las soluciones de automatización basadas en PC.
Further Information
Further Information
Select Country
Turck worldwide