

La tercera generación de sensores uprox ofrece los diseños más compactos y las distancias de conmutación más largas para todos los metales.
Tercera generación de sensores Factor 1
09/15 – La tercera generación de sensores uprox ofrece los diseños más compactos y las distancias de conmutación más largas para todos los metales.
Mülheim, Marzo 11, 2015Turck presenta el Uprox3 como la tercera generación de sensores Factor 1 Uprox, el cual tiene la misma distancia de conmutación para todos los metales. La plataforma electrónica para la serie de sensores uprox3 ha sido rediseñada por completo, es de primer mundo lo que permite la creación de sensores factor 1 en en barriles lisos compactos de 4 mm y diseños M5 con distancia de conmutación de 1 mm, aún en montajes rasantes. Turck también ha logrado disminuir la longitud de sus diseños compactos anteriores M8 y M18.
Aunque los sensores uprox+ existentes ya ofreccían largas distancias de conmutación para todos los metales, esto puede incrementarse un 50 por ciento en la nueva serie. La serie uprox3 de turck ofrece las distancias de conmutación más largas de todos los sensores factor 1 del Mercado; con el montaje rasante esto no era posible debido a los 3mm en el diseño M8, 6mm en el M12 y 10 mm en el M18. Gracias al continuo desarrollo de la tecnología Uprox, Turck ha sido capaz de lograr distancias de conmutación sin comprometer el desempeño ni los requerimientos de montaje. Por lo tanto, los sensores Uprox 3 no solo ofrecen confiabilidad para aplicaciones standard con tareas demandantes sino también ofrecen la posibilidad de aplicaciones completamente nuevas.
Debido a su inmunidad a campos magnéticos, los sensores uprox3, se adaptan a muchos sectores industriales como aplicaciones de soldadura. La nueva serie Uprox3 ofrece robustas cubiertas PTFE en sensores M8, M12 y M18. Como sus predecesores todos los sensores uprox3 ofrecen alta estabilidad EMC y opciones de montaje flexible, hasta el montaje totalmente enrasado en todos los metales, así como puntos de conmutación precisos.
Turck presenta el Uprox3 como la tercera generación de sensores Factor 1 Uprox, el cual tiene la misma distancia de conmutación para todos los metales. La plataforma electrónica para la serie de sensores uprox3 ha sido rediseñada por completo, es de primer mundo lo que permite la creación de sensores factor 1 en en barriles lisos compactos de 4 mm y diseños M5 con distancia de conmutación de 1 mm, aún en montajes rasantes. Turck también ha logrado disminuir la longitud de sus diseños compactos anteriores M8 y M18.
Aunque los sensores uprox+ existentes ya ofrecían largas distancias de conmutación para todos los metales, esto puede incrementarse un 50 por ciento en la nueva serie. La serie uprox3 de turck ofrece las distancias de conmutación más largas de todos los sensores factor 1 del Mercado; con el montaje rasante esto no era posible debido a los 3mm en el diseño M8, 6mm en el M12 y 10 mm en el M18. Gracias al continuo desarrollo de la tecnología Uprox, Turck ha sido capaz de lograr distancias de conmutación sin comprometer el desempeño ni los requerimientos de montaje. Por lo tanto, los sensores Uprox 3 no solo ofrecen confiabilidad para aplicaciones standard con tareas demandantes sino también ofrecen la posibilidad de aplicaciones completamente nuevas.
Debido a su inmunidad a campos magnéticos, los sensores uprox3, se adaptan a muchos sectores industriales como aplicaciones de soldadura. La nueva serie Uprox3 ofrece robustas cubiertas PTFE en sensores M8, M12 y M18. Como sus predecesores todos los sensores uprox3 ofrecen alta estabilidad EMC y opciones de montaje flexible, hasta el montaje totalmente enrasado en todos los metales, así como puntos de conmutación precisos.
uprox3 IO-Link
Turck ofrece su sensor uprox3 en una version IO-Link. La interfaz inteligente hace que el sensor inductivo factor 1 universal pueda ser configurado con más de 100,000 requerimientos individuales. Por ejemplo, las dos distancias de conmutación pueden ser ajustadas por separado (cada una NC o NO, así como PNP o NPN) permiten habilitar las funciones de alerta temprana para los objetivos sujetos a desgaste. El usuario puede así tomar una acción antes de que ocurra el fallo. Varias funciones de temporización también pueden ser activadas, por ejemplo un retraso para la supervisión de la velocidad. estas opciones ya son posibles en el modo I/O, en el cual el sensor puede ser operado en una en una entrada digital convencional.
En el modo IO-Link el sensor es operado en un maestro IO-Link. Esto permite el acceso a todas la funciones de configuración y evaluación. La retención inteligente de datos con IO-Link 1.1 permite que el sensor sea cambiado sin necesidad de volver a configurar los parámetros. Ya en el proceso, uprox3-IOL ofrece opciones de análisis adicionales como puntos de conmutación específicos de la aplicación, límites de temperatura o un número de identificación. Esto puede ser usado para identificar 256 diferentes nodos. La presencia de control de los portadores de piezas de trabajo o herramientas de cambio y su identificación simultánea se pueden implementar con un solo sensor.
Further Information
Further Information
Select Country
Turck worldwide