

Disponible con el rango completo de conexiones eléctricas y procesos estándar, Turck satisface todos los requerimientos de medición.
Transmisores de Presión para cualquier aplicación
06/16 – El extenso portafolio de Turck en transmisores de presión, la serie PT, cubre las demandas de aplicaciones del sector, en áreas peligrosas, aplicaciones marítimas y de agua potable.
Mülheim, Marzo 15, 2016Turck ha reforzado su pretensión de ser un proveedor de gama completa de tecnología de sensores de fluido con una amplia oferta de transmisores de presión: La serie compacta PT fue desarrollada para satisfacer los demandantes requerimientos de presión en el sector de construcción de maquinaria. Su diseño robusto permite medidas de alta precisión, sin desgaste y estabilidad a largo plazo aún en las condiciones de operación más hostiles. La serie completa PT está certificada por UL y aprobada para áreas peligrosas, para aplicaciones de agua potable y aplicaciones marítimas.
A los consumidores se les proporcionan las conexiones más típicas, varios tipos de señales de salida, así como celdas de medición de cerámica y metal, ambas en los rangos de medición estándar -1 a 1,000 bar así como en los rangos de presión baja de 600mbar. Con este rango de variantes, Turck ofrece una solución óptima de monitoreo de presión en fluidos y gases para diversas aplicaciones.
Con el desarrollo de nuevos transmisores, Turck fue capaz de optimizar tanto sus características técnicas como la eficiencia económica de los sensores. El amplio portafolio de productos estándar en stock, combinados con los cortos tiempos de producción para las variables personalizadas, aumenta la disponibilidad y reduce los costos de inventario. Esta flexibilidad permite que Turck responda rápidamente a los cambios que el mercado demanda y garantiza tiempos cortos de entrega para los sensores PT.
Turck ha reforzado su pretensión de ser un proveedor de gama completa de tecnología de sensores de fluido con una amplia oferta de transmisores de presión: La serie compacta PT fue desarrollada para satisfacer los demandantes requerimientos de presión en el sector de construcción de maquinaria. Su diseño robusto permite medidas de alta precisión, sin desgaste y estabilidad a largo plazo aún en las condiciones de operación más hostiles. La serie completa PT está certificada por UL y aprobada para áreas peligrosas, para aplicaciones de agua potable y aplicaciones marítimas.
A los consumidores se les proporcionan las conexiones más típicas, varios tipos de señales de salida, así como celdas de medición de cerámica y metal, ambas en los rangos de medición estándar -1 a 1,000 bar así como en los rangos de presión baja de 600mbar. Con este rango de variantes, Turck ofrece una solución óptima de monitoreo de presión en fluidos y gases para diversas aplicaciones.
Con el desarrollo de nuevos transmisores, Turck fue capaz de optimizar tanto sus características técnicas como la eficiencia económica de los sensores. El amplio portafolio de productos estándar en stock, combinados con los cortos tiempos de producción para las variables personalizadas, aumenta la disponibilidad y reduce los costos de inventario. Esta flexibilidad permite que Turck responda rápidamente a los cambios que el mercado demanda y garantiza tiempos cortos de entrega para los sensores PT.
Further Information
Select Country
Turck worldwide