Administración de ensamblaje con una conexión directa a MES

El controlador lógico de campo TBEN-S ARGEE controla los parámetros de montaje establecidos por el MES y libera así la carga del PLC central

El reto de ensamblar diferentes tipos de productos en una línea de producción es conseguir una producción sin errores incluso con un alto grado de complejidad del producto. Los sistemas de asistencia a los empleados en la producción manual garantizan un alto grado de calidad y un montaje sin errores sin necesidad de largos tiempos de formación. Sin embargo, estos sistemas de asistencia requieren una integración perfecta en los procesos de producción manual para no reducir la productividad.

¿Cómo lograr una alta productividad a pesar de la gran variedad? 

El aliado comercial en España de Turck, Elion, ha apoyado a sus clientes en el desarrollo de este tipo de sistema de asistencia. Característica especial: el módulo de E/S TBEN-S actúa como un controlador lógico de campo que controla los parámetros de producción por sí mismo en lugar de un PLC.

Beneficios

  • Ciclos rápidos a pesar de los frecuentes cambios de producto, gracias al almacenamiento de parámetros en el controlador de borde (ARGEE)
  • Ahorro de costos, gracuas a la reducción del uso de los recursos del PLC
  • Reducción de los costos de almacenamiento e ingeniería, ya que el mismo sistema puede utilizarse en tres redes Ethernet diferentes 
  • Alata disponibilidad gracias a la sustitución de dispositivos plug&play

  • El TBEN-S actúa como controlador Edge en el sistema de asistencia

  • El módulo de E/S TBEN-S suministra los juegos de parámetros de la variante de producto 

  • La carcasa del sensor protege el elemento de posicionamiento del sensor angular

La cámara se comunica con el PLC a través de Profinet. El módulo de E/S controla entonces la correcta ejecución de los pasos de montaje del pantógrafo en función de esta identificación del tipo de producto.

El pantógrafo garantiza la calidad del producto

El pantógrafo garantiza así, según el sistema de sensores, que los pasos de montaje del atornillador neumático se realicen en las posiciones correctas y con el par de apriete adecuado. El atornillador es habilitado a su vez por el PLC. Una gran ventaja es que el módulo de E/S también se comunica como unidad de control descentralizada con el PLC a través de Profinet, con el MES a través de MQTT y con el controlador del atornillador neumático a través de Modbus TCP.

El controlador lógico de campo ahorra recursos del PLC

El TBEN-S no sólo funciona como un módulo de E/S, sino que, como controlador lógico de campo directamente en el campo, también realiza tareas de control que, de otro modo, serían gestionadas por el PLC. Esto alivia la carga del PLC y permite reducir los tiempos de ciclo.

Un sistema para todos los sistemas de controladores

Otra ventaja es la capacidad multiprotocolo de los módulos de E/S. Por tanto, el mismo sistema es adecuado para usuarios con diferentes redes Ethernet, independientemente de si el cliente utiliza un controlador basado en Profinet, Ethernet/IP o Modbus TCP.

Controlador lógico de campo para cambios rápidos de producto

Los conjuntos de parámetros de los dispositivos se almacenan en el maestro IO-Link en modo de almacenamiento de datos. El controlador lógico de campo ARGEE de Turck aplica diferentes parámetros a los sensores en función del tipo de producto y los escribe en el maestro IO-Link. Esta solución es mucho más rápida que la alternativa, en la que habría que cargar una configuración modificada a través de una HMI con cada cambio de tipo de producto. Una útil ventaja derivada es el hecho de que un dispositivo defectuoso puede sustituirse fácilmente por otro idéntico. El montaje puede reanudarse sin ninguna interrupción.

Select Country

Turck worldwide

to top