IO-Link

¿Qué es IO-Link?

Cada vez más sensores y actuadores están equipados con microprocesadores que son usados para indicaciones de control, configuración y el almacenamiento de datos de configuración. El paso siguiente es superar el cuello de botella de la interfaz binaria estándar y hacer funciones adicionales accesibles de forma centralizada para el sistema de automatización.

 

Reseña del sistema IO-Link - Clic para agrandar

Por esta razón, muchos fabricantes de renombre en el campo de la automatización han desarrollado de manera conjunta una interfaz independiente de comunicación de buses de campo para sensores y actuadores: IO-Link.

La compatibilidad con tecnologías existentes fue el objetivo principal durante el desarrollo para garantizar la inversión.

 

Tecnología

IO-Link se basa en una conexión punto a punto entre el sensor/actuador y un módulo de interfaz. Hasta ahora, la conexión binaria solo estaba diseñada para transferir información de conmutación, pero IO-Link ahora permite transferir dos bytes normalmente en un ciclo de 2 ms mediante un estado de conmutación combinado y un canal de datos. Se puede intercambiar otra información además de los valores del proceso, como parámetros o mensajes de diagnóstico. Esto permite la comunicación con sensores y actuadores hasta el "último medidor" que se establecerá para la comunicación universal.

Integración en Sistemas Profinet

Hasta el momento, los dispositivos IO-Link no podian integrarse directamente en los proyectos de Profinet. Los usuarios generalmente se veían obligados a ingresar propiedades como la clase de dispositivo o el ID del fabricante manualmente. Los parámetros tales como los rangos de medición y las señales de salida tenían que programarse o configurarse mediante un software adicional.

Turck ahora proporciona una nueva función. SIDI (Integración simple de dispositivos IO-Link) permite que los dispositivos IO-Link se integren directamente en un software de ingeniería Profinet como el TIA Portal. Los dispositivos IO-Link se ingresan aquí como submódulos de Profinet en el GSDML (Lenguaje de marcado de descripción de estación genérico) de los maestros de IO-Link. Como característica estándar, Turck agrega todos sus dispositivos IO-Link a la biblioteca SIDI, así como los dispositivos de su socio estratégico para sensores ópticos, Banner Engineering.

SIDI ofrece la configuración completa ´para los dispositivos IO-Link directamente desde los sistemas de ingeniería Profinet

Selección de dispositivos IO-Link del catálogo del hardware (haga clic para ampliar)

Si el dispositivo está conectado en SIDI GSDML, los programadores del  PLC pueden seleccionarlo del catálogo de dispositivos en su entorno de programación. El programador puede ver todas las propiedades relevantes de IO-Link para estos dispositivos y modificar parámetros, como rangos de medición, señales de salida o frecuencias de pulso en el campo de texto simple. Por lo tanto, la ingeniería fuera de línea también es totalmente posible con dispositivos IO-Link.

IO-Link abre las puertas al internet industrial de las cosas

Select Country

Turck worldwide

to top