Fieldbus Technology
- Ordenar por
- Fecha asc
- Fecha desc
- De A-Z
- De Z-A
02.03.2023
Maestro flexible IO-Link Clase A
El TBEN-L-8IOLA de Turck mejora la rentabilidad en aplicaciones IO-Link típicas para sistemas de sensores complejos y dispositivos terminales
03.11.2022
Los convertidores FOC transmiten datos de bus de campo a través de FOC
La serie FOC de Turck transmite telegramas de bus de campo intrínsecamente seguros a través de cables de fibra óptica, también a distancias superiores a 2500 metros
28.04.2022
Funciones IIoT para el sistema de E/S Ethernet excom
La actualización del firmware añade funciones como servidor web, "HCiR" y acceso paralelo a los dispositivos HART a los gateways Ethernet excom
09.12.2021
Soluciones de E/S descentralizadas para la zona Ex
Las series de E/S en bloque TBEN-S y TBEN-L permiten la modularización sin gabinete hasta la Zona 0 ATEX
Control flexible del accionamiento de los transportadores de rodillos
El nuevo módulo de E/S TBEN de Turck con lógica incorporada simplifica la parametrización y el funcionamiento de los motores de rodillos
23.07.2021
Portafolio IO-Link para una automatización descentralizada
Turck ha ampliado su gama con un maestro de 8 puertos con alimentación M12, un maestro compacto de 4 puertos en IP20, así como concentradores de E/S con una fuente de alimentación externa
04.08.2020
PLC IP67 con conexión directa a la nube y Ethernet multiprotocolo
10/20 –Gracias a su puerta de enlace integrada, el robusto TBEN-L PLC con protección IP67 puede conectarse directamente a la plataforma Cloud de Turck para un control y mantenimiento sencillo de la máquina.
30.06.2020
Módulos de E/S de seguridad Ethernet en IP67
06/20Los módulos de bloques de seguridad completos TBIP y TBPN de Turck controlan las aplicaciones de seguridad directamente desde el campo y, por tanto, simplifican la maquinaria modular
07.08.2020
Kit de inicio para conocer IO-Link
La caja del sistema de IO-Link, consiste en un módulo de E/S, sensores y luz indicadora, permite a los usuarios descubrir los beneficios de la comunicación estándar.
Comunicación Ethernet para zonas Ex
El gateway de excomunión GEN-3G de Turck lleva las señales de la Zona 0 a altas velocidades de datos al sistema de control
Switch Ethernet administrado con IP67
25/19El interruptor TBEN-L de Turck con una red troncal de alta velocidad GBit garantiza tiempos de ciclo cortos y un funcionamiento seguro en IIoT
Controladores LabVIEW para módulos de E/S en bloque IP67
24/19Los nuevos controladores convierten las E/S de bloque compacto de Turck en la alternativa robusta para la automatización de bancos de pruebas utilizando módulos IP67, sin necesidad de un PLC directamente en el campo.
Interfaz Ethernet para E/S remotas excom
18/19Una nueva interfaz abre una solución de E/S remota excom de Turck para los protocolos Profinet, Ethernet/IP y Modbus TCP Ethernet
19.03.2019
Soluciones de E/S con sistema Profinet S2
09/19 –Turck está apoyando el avance hacia la integración de Profinet en la automatización de procesos con el primer módulo de E/S IP67 del mundo con el sistema Profinet S2
12.03.2019
SIDI integra dispositivos IO-Link en Profinet
08/19 –Los maestros IO-Link permiten a trevés de SIDI (Integración de dispositivos IO-Link simple) la integración de dispositivos IO-Link sea directamente desde la ingeniería Profinet, sin necesidad de software o programación adicional.
07.11.2018
Concentradores y lectores de RFID con IO-Link
19/18 –Turck está agregando robustos centros de E/S IO-Link Clase B y lectores IO-Link HF a su cartera IO-Link
07.11.2018
Módulos HART aislados galvánicamente
15/18 –Los nuevos módulos HART para el sistema de E / S excom de Turck son más rápidos, transmiten de manera más confiable y pueden usarse a temperaturas de hasta 70 ° C
30.05.2018
Datos de Eplan para la tecnología Turck Fieldbus
Turck está publicando datos de Eplan para los productos de tecnología de interfaz y bus de campo
10.04.2018
Beep Simplifies Communication with I/O Modules
03/18 –El concepto Beep de Turck conecta redes Ethernet con hasta 33 módulos de E / S con una sola dirección IP en redes Profinet, Ethernet / IP y Modbus TCP
19.10.2017
Módulo de E/S IP67 para interfaces seriales
18/17 –El TBEN-S-2COM conecta los dispositivos RS232, RS485 y Modbus RTU a redes Ethernet, directamente en el campo a través del estándar multiprotocolo de Turck
19.10.2017
Ethernet Spanner conecta líneas de producción en el campo
17/17 –El nuevo módulo de bloque de E/S con llave IP67 de Turck permite el intercambio de datos entre dos redes Ethernet directamente en los puntos de conexión de la máquina
19.10.2017
Módulos RFID mejorados con funcionalidad FLC
16/17 –Los módulos de E/S de bloque TBEN-S-RFID de Turck vienen con nuevas funciones que incluyen una función de controlador de lógica de campo
29.03.2017
Módulo híbrido de E/S de seguridad para EtherNet/IP y CIP Safety
07/17 –El módulo híbrido TBIP completa la gama de productos de soluciones de seguridad.
27.10.2016
Nuevas funciones para el Bloque digital E/S TBEN-S
25/16 –La actualización gratuita de Firmware para módulos digitales TBEN-S incluye las funciones de filtrado digital, prolongación de pulso, descativación y activación de entradas, contadores y PWM
27.10.2016
Block de entradas y salidas Ethernet con ocho maestros IO-Link
24/16 –El TBEN-L-8IOL para Profinet, Ethernet/IP y Modbus TCP, ofrecen un desempeño impresionante con fuentes de alimentación adicionales para atuadores, manejo optimizado de poder y fácil integración de dispositivos IO-Link.
21.04.2016
Módulo RFID tipo bloque con Middleware integrado
14/16 –El nuevo módulo RFID tipo bloque con Middleware integrado promete un sencillo control de datos en las aplicaciones de la Industria 4.0
15.03.2016
Funcionalidad PLC para Módulos Multiprotocolo E/S
08/16 –El bloque E/S Ethernet de Turck puede transformarse en PLC compacto utilizando el software de programación ARGEE
15.03.2016
Módulo de E/S tipo Bloque para Interfaz Serial.
07/16 –Turck agrega el módulo 2COM para RS232 o RS485 a su serie de bloques E/S ultra compactos TBEN-S
20.10.2015
Turck coopera con Bihl+Wiedemann
25/15La colaboración intensiva entre ambas empresas permite a Turck crear un portafolio de E / S de seguridad en un corto tiempo
20.10.2015
Módulo Híbrido para E/S estándar y de seguridad
23/15 –El módulo híbrido Profinet/Profisafe de Turck con protección IP67 puede ser adaptado de manera flexible a la señal requerida de cualquier máquina
20.10.2015
Turck Software Manager (TSM)
14/15 –El TSM actualiza las aplicaciones de software y los archivos de configuración de todas las soluciones de Turck
11.03.2015
Gateways de Ethernet programables con IP20 e IP67
06/15 –Los nuevos gateways programables con Codesys 3 de Turck ofrece una interfaz inteligente a Profinet, Ethernet/IP y Modbus TCP
21.10.2014
Ultra-Compact Block I/O for Analog Signals
20/14 – Turck has added devices with universal analog in- and outputs to its TBEN-S series of Multiprotocol block I/O21.10.2014
New Resistance and Sensor Modules for excom
16/14 – Turck has added two new modules to increase the possible options of its excom I/O system21.10.2014
Ship Approval for excom I/O System
15/14 – The new “marine ship approved” rack makes the complete excom system suitable for use on board ships18.03.2014
IO-Link Master Modules
04/14 – New master modules extend Turck's BL20 and BL67 I/O systems with IO-Link functionality for a large number of fieldbus and Ethernet protocols18.03.2014
Ethernet Multiprotocol I/O Modules with Web Server
03/14 – Turck's FEN20 provides operating elements and other transducers with Ethernet-capability
28.10.2013
Generación de bloques de E/S para -40 to +70 °C
16/13 – El concepto de oferta de las series de E/S de bloques TBEN u TBDP permite desconexiones relacionadas con la seguridad
No se encontraron resultados.
Select Country
Turck worldwide