Solución de E/S descentralizada en zona Ex para estación de servicio de H2

Puesta en servicio más rápida y mejor escalabilidad para la infraestructura de hidrógeno gracias a la tecnología de E/S remotas IP67 para todas las zonas ATEX

La tecnología de automatización de las estaciones de repostaje de hidrógeno tiene requisitos especiales debido a las altas presiones y al gas explosivo del hidrógeno. Además, las estaciones de servicio deben construirse y ponerse en marcha con rapidez para satisfacer la creciente demanda. La tecnología de automatización de las estaciones de repostaje de hidrógeno tiene requisitos especiales debido a las altas presiones y al gas hidrógeno explosivo. Las estaciones de servicio también tienen que construirse y ponerse en marcha rápidamente para satisfacer la creciente demanda.

Concepto de E/S descentralizada IP67 para señales hasta Zona 0

Un fabricante de estaciones de repostaje de hidrógeno está resolviendo estos retos con el concepto descentralizado IP67 de Turck para Zonas ATEX 1 y 2. Las numerosas señales analógicas y digitales de cada depósito de almacenamiento intermedio se conectan directamente en el depósito de almacenamiento en módulos de E/S IP67 para Zona 2.

Beneficios

  • Puesta en servicio más rápida gracias al concepto de E/S descentralizadas hasta zona ATEX 1
  • Mayor flexibilidad para añadir más bombas de combustible H2 y almacenamiento intermedio
  • Menos trabajo de cableado manual durante la puesta en marcha
  • Pruebas previas en producción más sencillas y fiables, ya que no es necesario recablear en las instalaciones del usuario final

  • La estación de servicio de hidrógeno ofrece diferentes presiones para camiones y coches

  • Capacidad de ampliación: gracias al concepto modular, se pueden añadir más buffers con mayor facilidad.

  • El único concepto de E/S que puede conectar señales de Zona 1 sin gabinete eléctrico

Los módulos de interfaz IP67 de la serie IMC permiten conectar sensores intrínsecamente seguros para las zonas ATEX 0 y 1. De este modo, los sensores y actuadores de las distintas zonas ATEX se pueden conectar al controlador Profinet con un sistema de E/S. Ya no es necesaria la laboriosa instalación de grandes armarios de control en los depósitos de almacenamiento intermedio.

La modularización simplifica la ampliación

Las ampliaciones posteriores son mucho más fáciles de implementar, ya que los sistemas de almacenamiento intermedio adicionales sólo necesitan una fuente de alimentación y una comunicación Ethernet para añadirse al controlador principal. El programa de control también tiene un diseño modular para que cualquier ampliación posterior tampoco requiera un gran trabajo de programación.

Señales de seguridad integradas en el concepto IP67

El concepto de seguridad también está descentralizado: las señales de parada de emergencia y otras señales de seguridad se han implementado en los módulos de seguridad TBPN IP67, situados directamente en la unidad de almacenamiento intermedio. Todos los componentes están diseñados para su uso en zonas exteriores con un rango de temperatura de -20 a 65 grados. Turck garantizó una puesta en servicio rápida y sencilla con un concepto de tecnología de conexión adaptado. En general, esto significa que hoy en día se necesitan menos ingenieros eléctricos para la puesta en servicio que con el anterior concepto punto a punto con cables multinúcleo y empalmes pasivos.

Asesoramiento y asistencia completos para una puesta en servicio satisfactoria

En esta aplicación, Turck no sólo apoyó al cliente con los productos, sino también con un amplio asesoramiento, y desarrolló junto con los clientes el concepto de E/S para modularizar sus estaciones de llenado de hidrógeno. Los expertos de Turck in situ también pudieron contribuir al éxito de la solución durante la puesta en marcha.

Select Country

Turck worldwide

to top