Fuentes de alimentación IP67 para los transportadores

El sistema de transporte de alto rendimiento utiliza la fuente de alimentación clasificada IP67 de Turck que soporta los lavados de alta presión y no requiere una caja.

Los fabricantes de los alimentos y bebidas que consumimos a diario deben cumplir con requisitos estrictos para producir productos que sean seguros para nuestro consumo. Hay muchos controles dentro del sistema, incluyendo la limpieza frecuente con lavados de alta presión para mantener las condiciones sanitarias dentro de la planta. El desarrollo de maquinaria que pueda soportar tal limpieza no es una hazaña fácil, teniendo en cuenta que muchos aparatos electrónicos no están diseñados para mojarse o para funcionar en ambientes de alta humedad.

  • El conveyor de ACC utiliza equipo eléctrico en lugar de mecánico

  • La fuente de alimentación de Turck es un tercio del tamaño de un recinto

DCC automation, es una división de Dairy Conveyor Corporation, localizada en Brewster, New York, DCC ha estado diseñando, fabricando e instalando de sistemas de transporte, para las industrias lácteas, productos cítricos, zumos y alimentos congelados por más de 50 años. La llave para el exito de DCC es un sistema de transporte de acero inoxidable que es capaz de soportar las soluciones jabonosas, lavados con presión caliente, necesidades requeridas para la industria alimentaria. DCC ha mejorado en su sistema de acero inoxidable mediante la introducción de un transportador de acumulación de presión cero, acuñado por Aqua-Zona, Presión cero es un método de acumulación de producto sobre el transportador sin la presión de los productos causando un choque en cadena en el sistema.

DCC diseñó el sistema Aqua-Zone empleando una serie de sensores de visión electrónica resistentes a lavables con una lógica que monitorea y controlan de forma independiente la acumulación en zonas, y después liberan (o remueven) la fuerza de acción de zonas de acumulación específica dependiendo las condiciones de flujo del producto.

Para que DCC introdujera el sistema Aqua-Zone dentro de ambientes de lavado o de alta humedad, tuvo que asegurarse de que todas las partes incorporadas en el sistema fueran capaces de resistir estas condiciones, lo que les llevó a Turck. "Para nuestro transportador de acumulación de presión cero de acero inoxidable, estabamos buscando una fuente de alimentación con alta calidad de 24V que fuera compacta y soportara lavados frecuentes y que resistiera la humedad sin necesidad de un recinto hermético de agua," dice Scott.

DCC decidió implementar la fuente de alimentación IP67 de Turck para su sistema Aqua-Zone. El sistema de Turck soporta todos los requisitos de energía de DCC, además de proporcionar atractivas posibilidades de montaje debido a su tamaño compacto. La fuente de alimentación está montada debajo del transportador que proporciona una medida de protección contra el agua y el aerosol, pero todavía es capaz de ser supervisado por personal de la planta cuando los sistemas transportadores son montados en el cabezal, ya que a menudo se encuentran en el sector de la industria alimenticia. "DCC tiene una mentalidad de calidad y rendimiento, por lo que muchos de nuestros clientes nos buscan en primer lugar. El diseño innovador de Turck encaja con nuestros altos estándares para el equipo que se utilice en nuestros sistemas," comenta Scott.

"Si no fuera por Turck, hubieramos tenido que usar un NEMA 12, no a prueba de agua montado en un recinto" continúa Scott. "No solo hemos ahorrado el costo del recinto, no nos tenemos que preocupar por fugas o por que no haya sellado adecuadamente el recinto. Dado a que la fuente de energía de Turck es cerca de un tercio de tamaño de un recinto, somos capaces de montarlo en un área que es mas conveniente para que el cliente acceda."

Select Country

Turck worldwide

to top