Identificación de contenedores móviles con dispositivos handheld

La identificación de los contenedores móviles es particularmente importante en la industria farmacéutica, ya que la pureza y la seguridad de la producción deben cumplir las normas más estrictas. Los contenedores móviles pueden ser identificados y monitoreados por medio de la RFID. De esta manera, la etiqueta almacena el sello de tiempo, por ejemplo, que puede ser leído por un empleado a través del dispositivo de mano.

La vigilancia con RFID permite rechazar automáticamente el contenido de un contenedor móvil después de la esterilización del contenedor o del final del período de conservación de un precursor. También es posible la reesterilización automática. De esta manera, se garantiza la calidad del producto durante y después del proceso sin una compleja vigilancia manual.

Beneficios

  • La identificación BL asegura la calidad de los productos farmacéuticos mediante el control de la identidad y el sello de tiempo del contenedor que se va a esterilizar.
  • Alta flexibilidad a través del posicionamiento manual del dispositivo de lectura de HF

  • Los contenedores son claramente identificables con el dispositivo portátil y el tag

  • El tag puede leer en cualquier lugar con el dispositivo de mano

  • Los tags de la serie BL ident son versátiles

Select Country

Turck worldwide

to top