Aplicaciones
Identificación por RFID en las bandas transportadoras de celdas solares
Un productor en China de celdas solares utiliza el sistema RFID de Turck para aumentar la calidad y eficiencia de su producción
Identificación de soportes en la fabricación de productos electrónicos
La solución de identificación de Turck para soportes de piezas en tamaño pequeño garantiza la detección precisa de una sola etiqueta y una mayor eficacia en la producción de smartphones.
Planta modular para una producción flexible y eficiente
Smart Automation desarrolló una línea de producción modular con control descentralizado para un proveedor de la industria automotriz: desde sensores hasta módulos de E/S multiprotocolo, tecnología de conexión premontada, luces LED y RFID.
Seguimiento RFID de materias primas para baterías con OPC UA
El sistema RFID de un único proveedor garantiza la fiabilidad de los procesos, incluso con un alto rendimiento y procesos complejos y variables.
Solución RFID con montacargas inteligentes en la producción automotriz
Turck ha desarrollado una solución de sistema RFID basada en la solución Turck Vilant para montacargas inteligentes con el fin de proporcionar una mayor transparencia y disponibilidad en tiempo real de los datos logísticos. Más información
La tecnología RFID permite un almacén sin personal en una gran obra de construcción
Utilizando una solución de sistema RFID de Turck Vilant Systems, la cadena de mayoristas ProMart desarrolló el concepto de tienda "EasyMart": contenedores o almacenes de autoservicio que permiten disponer de materiales y herramientas de fijación en cualquier momento y en cualquier lugar.
El soporte RFID permite el seguimiento y la localización en la producción de alimentos
El sistema BL ident RFID de Turck asegura la trazabilidad a lo largo de la cadena de fabricación y distribución de un productor de alimentos chino
Rastreo de sacos grandes con RFID
Amplio control sobre el proceso de producción y entrega de activos, así como el pleno cumplimiento de los requisitos legales
Rastreo de envíos de materias primas
La transparencia del material exigió que Sandvik introdujera un proceso de entrada automatizado con RFID
Solución de rastreo basada en RFID para minimizar los errores de carga
Jysk garantiza la precisión de las entregas mediante el seguimiento totalmente automatizado de la posición y la dirección del movimiento de las paletas salientes
Recolección de pedidos JIS sin errores para los topes
El seguimiento de la RFID UHF más allá de los límites comerciales y empresariales garantiza el tamaño de los lotes para los proveedores de automóviles y los fabricantes de equipos originales
Seguimiento de materiales entrantes y salientes mediante RFID
ABB consigue un aumento de la productividad del 60 por ciento gracias a la digitalización de su producción, incluido el seguimiento del flujo de materiales con un sistema UHF-RFID directamente vinculado al SAP de la empresa
El modo de bus RFID garantiza la calidad de las baterías de iones de litio
El modo bus combina una alta velocidad de transferencia de datos con un bajo coste por posición de lectura
Acceso controlado con sistema RFID
El sistema IO-Link RFID de Turck asegura las pruebas de alta tensión en el ferrocarril belga SNCB
Control RFID de las conexiones de tubos en la zona Ex
El lector HF codificado identifica las conexiones directamente en la zona Atex 1/21 y transfiere los datos a las puertas de enlace Ethernet de la zona 2/22
Verificación descentralizada de paquetes de productos farmacéuticos
El sistema de rastreo RFID retroactivo elimina los errores del proceso de empaque
Cosechador de espárragos selectivo
AvL Motion está abriendo nuevos caminos - con una máquina para la cosecha selectiva de espárragos blancos, "adornada" con sensores de alta precisión así como RFID y tecnología de bus de campo de Turck
El sistema RFID aumenta la eficiencia en la producción de tuberías de cobre
Un fabricante chino monitoriza el proceso de producción de las tuberías de cobre con un sistema Turck RFID con control descentralizado utilizando las pasarelas BL20
Detección rápida de etiquetas en las compuertas en almacenes
Operación múltiplex con antenas externas en cabezal de lectura / escritura UHF RFID Q300
Detección a nivel de artículo con UHF RFID
Antenas de campo cercano y Q300 para la detección individual a lo largo del ciclo de producción
Vigilancia descentralizada de estaciones refrigerantes
El sistema RFID y la lógica descentralizada garantizan una alta calidad de producción de arneses de cable
Identificación de contenedores móviles
Con el sistema BL ident RFID de Turck, los contenedores móviles pueden ser revisados sin necesidad de abrirlos.
Identificación de moldes de chocolates
Con la ayuda de la tecnología RFID, los moldes de chocolate pueden controlar su proceso individual de producción de chocolate.
Taller de prensado - Identificación de herramientas
La combinación de la RFID y los interruptores de proximidad inductiva asegura un flujo de trabajo de producción sin problemas y evita costosos tiempos de inactividad.
Pintura
Los portadores de datos de alta temperatura hechos a medida son resistentes a los productos químicos agresivos de los tanques de inmersión, así como a las altas temperaturas de los hornos de secado.
Módulos E/S y RFID para cambios de herramienta de manera segura
Kirschenhofer Maschinenbau GmbH, el fabricante de máquinas especiales, garantiza cambios seguros en la herramienta para catalizadores de camiones con el sistema BL ident los módulos TBEN-S E/S de Turck.
UHF RFID en el centro de distribución de alimentos
Con la construcción de un centro de distribución para COOP en Noruega, Turck y Witron demuestran que el UHF-RFID también puede ser usado para distancias cortas
Select Country
Turck worldwide