Fuente de alimentación IP67 para cintas transportadoras

Los productores de alimentos y bebidas que consumimos todos los días deben de seguir rigurosos requerimientos para producir productos que sean seguros para el consumo. Hay muchos controles dentro del sistema, incluyendo la limpieza frecuente con lavadoras de alta presión para mantener las condiciones sanitarias dentro de la planta. Desarrollar maquinaria que pueda soportar tal grado de limpieza no es una tarea facil, considerando que muchos electrónicos no están diseñados para mojarse o funcionar en ambientes con altos niveles de humedad.
  • Sin desgaste: Las cintas transportadoras de presión cero de DCC utilizan equipo eléctrico

  • La fuente de alimentación de Turck mide aproximadamente 1/3 del gabinete

DCC automation, una división de Dairy Conveyor Corporation, ubicada en Brewster, Nueva York, DCC ha estado diseñando, gestionando, produciendo e instalando sistemas para cintas transportadoras - por más de 50 años. La clave del éxito de DCC es su sistema de cintas transportadoras de acero inoxidable que es capaz de soportar el jabon, el calor y la presión de las lavadoras que son usadas en la industria alimentaria. DCC ha perfeccionado su sistema de acero inoxidable mediante la utilización de cintas transportadoras de presión cero, llamado Aqua-Zone. La acumulación de presión cero es un método que acumula productos en la banda transportadora sin la presión de que los productos se acumulen en pilas en la banda.

DCC diseñó el sistema Aqua-Zone empleando una serie de sensores electrónicos de visión con lógica resistentes al lavado que monitorean y controlan las zonas de acumulación impulsadas independientemente, y luego liberan (o eliminan) la fuerza de impulsión de las zonas de acumulación específicas dependiendo de las condiciones de flujo del producto.

Para que DCC incorporara el sistema Aqua-Zone a entornos de lavado o de alto grado de humedad, primero tuvo que asegurarse que todas las partes incorporadas al sistema fueran capaces de soportar esas condiciones, lo cual los llevó a Turck. "Para nuestra cinta transportadora de acero inoxidable de acumulación con presión cero, estábamos buscando una fuente de alimentacion de 24V, de alta calidad y compacta que pudiera resistir los lavados fecuentes y la exposición a la humedad sin requerir un revestimiento adicional," comenta Scott.

DCC eligió implementarla fuente de alimentación IP67 para su sistema Aqua-Zone. El sistema de Turck cumplía con todos los requerimientos de DCC, además de proporcionar atractivas posibilidades de montaje debido a su tamaño compacto. La fuente de alimentación está colocada debajo de la cinta transportadora lo que proporciona una medida de protección contra el agua y el polvo, pero aún puede ser monitoreada por el personal de la planta cuando las cintas transportadoras están suspendidos en el aire, lo cual es común en el sector alimentario. "DCC tiene una postura enfocada en la calidad y el desarrollo, lo cual es algo que muchos de nuestros clientes persiguen en primer lugar. El diseño innovador de Turck encaja con nuestros altos estándares para los equipos que son usados en nuestros sistemas," agrega Scott.

"Si no fuera por Turck, tendríamos que utilizar NEMA 12, una fuente de alimentación que no es resistente al agua y revestirla," continpua Scott. "No solo nos hemos ahorrado el costo de las revestituras, sino que no tenemos que preocuparnos por derrames o por no sellar correctamente el revestimiento. Como la fuente de alimentación de Turck mide aproximadamente 1/3 del gabinete, pudimos colocarla en una área más conveniente para el cliente."

Select Country

Turck worldwide

to top