Sistema de silenciamiento descentralizado de equipos de protección electrosensible

El módulo híbrido de E/S de seguridad asegura un flujo eficiente de material y proporciona una funcionalidad de seguridad completa directamente en la máquina

El equipo de protección electrosensible (ESPE) se utiliza para evitar que los trabajadores u objetos entren accidentalmente en una zona peligrosa. Si se produce un evento de este tipo o si es probable que se produzca, el sistema activa una parada de emergencia de la máquina. Sin embargo, debe ser posible evitar (silenciar) el ESPE de forma segura siempre que un objeto relevante para el proceso se mueva a través de las cortinas de luz. Puede tratarse, por ejemplo, de un contenedor para platos en el caso de un sistema de limpieza semiautomático. Para controlar ambos escenarios directamente en la máquina, Turck ofrece una solución de sistema con una funcionalidad de seguridad descentralizada.

Beneficios

  • Tiempo de comercialización más corto gracias a las pruebas previas de la aplicación de seguridad modular
  • Mayor disponibilidad de la planta, ya que las funciones de seguridad se controlan de manera descentralizada en segmentos únicos
  • La protección IP67 y el aumento del rango de temperatura proporcionan una gran flexibilidad al montar los módulos de E/S 
  • Los puertos maestros de IO-Link permiten a los usuarios ampliar el sistema para incluir elementos de seguridad adicionales

  • Sólo ciertos objetos como este contenedor pueden ser alimentados al sistema de limpieza

  • Cuatro sensores inductivos en serie detectan el contenedor en su camino hacia la máquina

  • Módulo de seguridad de E/S de Turck garantiza un silenciamiento de ESPE con inteligencia descentralizada

Silencio de cuatro zonas con sensores inductivos

Alinear cuatro sensores inductivos en serie permite silenciar el equipo de protección electrosensible mediante un contenedor debidamente alimentado. Si se amortiguan los dos primeros interruptores de proximidad, las cortinas de luz de seguridad no activan una parada de emergencia. Sin embargo, tan pronto como el contenedor ha sido completamente transportado a través de la cortina de luz, y sólo los sensores en las posiciones tres y cuatro son amortiguados, el ESPE se activa de nuevo.

Protección ampliada contra la manipulación

La detección del peso o la altura de los contenedores puede proporcionar una protección adicional contra la manipulación del sistema. La tecnología RFID es otra opción, con un cabezal de lectura/escritura que identifica las etiquetas de cada contenedor y transmite señales de activación para el silenciamiento del ESPE.

Módulos de E/S de seguridad con protección IP67

La coordinación de la ESPE activa y desviada es una tarea para los módulos de E/S de seguridad de Turck TBPN (Profinet/Profisafe) o TBIP (CIP Safety), ya sea como modelo híbrido o de seguridad total. Con los módulos IP67, los usuarios pueden implementar todas las funciones relevantes para la seguridad en las inmediaciones de la zona peligrosa. De este modo, la comunicación con un PLC de nivel superior se mantiene de forma fiable, mientras que el módulo de E/S de la máquina permite tiempos de ciclo cortos.

Pruebas preliminares de funcionalidad

Gracias a la funcionalidad de seguridad descentralizada de los módulos de E/S en bloque, los constructores e integradores de máquinas pueden realizar pruebas del sistema antes de la puesta en marcha. Esto elimina la necesidad de un costoso procedimiento de prueba in situ, especialmente cuando las aplicaciones de seguridad constan de muchos componentes.

La modularidad aumenta la fiabilidad

La inteligencia distribuida permite conceptos de sistemas modulares. Las ventajas se hacen evidentes no sólo en un menor tiempo de comercialización, sino también en una mayor disponibilidad de la planta. En caso de un acontecimiento imprevisto, como una rotura de cable, la funcionalidad de seguridad se mantiene en las zonas no afectadas.

Más Información

Select Country

Turck worldwide

to top