Identification
- Ordenar por
- Fecha asc
- Fecha desc
- De A-Z
- De Z-A
02.11.2023
Cabezal rápido de lectura/escritura HF con redundancia del sistema S2
El robusto cabezal de lectura/escritura Ethernet multiprotocolo de Turck se pone en marcha en menos de 500 ms y funciona a temperaturas de -40 a +70 °C.
02.11.2023
Cabezales y etiquetas de lectura/escritura RFID de tamaño compacto
La solución RFID HF compacta de Turck en una carcasa M12 permite identificar fácilmente objetos en tamaño compacto
30.06.2022
Nuevas funciones IIoT Interfaces RFID con servidor OPC UA
Turck ha ampliado la funcionalidad de sus interfaces RFID IP67 con la especificación AutoID Companion V. 1.01 para OPC UA y con el modo de bus HF
21.10.2021
Dispositivos de lectura/escritura RFID con IO-Link
Los dispositivos de lectura/escritura IO-Link, con un rendimiento mejorado, amplían la cartera de productos HF de Turck, incluyendo la protección por contraseña y la monitorización del estado.
11.05.2021
Cabezal de lectura/escritura RFID para zona Ex 1/21
Turck presenta el único cabezal de lectura/escritura HF del mundo con protección Ex-m para la identificación sin contacto en zonas protegidas contra explosiones
11.03.2021
Módulo de E/S RFID rápido para EtherCAT
La nueva interfaz TBEC de Turck admite aplicaciones RFID con sucesiones de etiquetas de movimiento muy rápido y hasta 128 cabezales de lectura/escritura
11.11.2020
Lector múltiple IP67 para códigos HF/UHF RFID y 1D/2D
El robusto PD67 portátil RFID de Turck combina la tecnología HF y UHF con un escáner de código de barras en un solo dispositivo.
La interfaz RFID IP67 simplifica la integración
20/19El modo de bus HF del TBEN-L-RFID permite conectar hasta 128 cabezales de lectura/escritura en cuatro puertos RFID
Expansión de Linux para lectores RFID-UHF
19/19La plataforma de software integrada simplifica la implementación por parte de los integradores de sistemas
07.11.2018
UHF plataforma para la lectura de Industria 4.0
21/18 –La conexión directa de las antenas externas aumenta la flexibilidad de los cabezales de lectura / escritura y simplifica las aplicaciones de puerta en la operación multiplex
07.11.2018
Concentradores y lectores de RFID con IO-Link
19/18 –Turck está agregando robustos centros de E/S IO-Link Clase B y lectores IO-Link HF a su cartera IO-Link
18.10.2018
UHF-Handheld for the Smartphone
11/18 –Turck está ampliando su cartera de RFID con la computadora de mano UHF PD20 que ofrece una conexión de teléfono inteligente
17.04.2018
Interfaz IP67 RFID con servidor OPC UA
10/18 –El módulo TBEN-L RFID de Turck, con servidor OPC UA, simplifica la conexión de los mundos de la automatización con el de TI.
29.03.2017
Sensores y tags RFID en uno
08/17 –El tag HF-RFID/sensor de Turck registra y almacena valores medidos, como la temperatura y la presión, y se puede leer sin contacto
27.10.2016
Bloque compacto con interfaz Ethernet/RFID con protección IP67
26/16 –Los nuevos módulos TBEN-S y el bloque E/S TBEN-L-RFID de Turck simplifican la integración directa de RFID de los cabezales de Lectura/Escritura HF o UHF en instalaciones
21.04.2016
Módulo RFID tipo bloque con Middleware integrado
14/16 –El nuevo módulo RFID tipo bloque con Middleware integrado promete un sencillo control de datos en las aplicaciones de la Industria 4.0
11.03.2015
Antena de lectura/escritura RFID compacta
08/15 –El nuevo TB-Q08 de Turck es particularmente adecuado para su uso en condiciones de montaje restringidas
No se encontraron resultados.
Select Country
Turck worldwide