Uso de sensores ultrasónicos para la compensación automática de pendiente

Los sensores ultrasónicos resistentes a productos químicos se utilizan en viñedos para posicionar de manera óptima los brazos del pulverizador

Los viticultores deben proteger sus vides contra plagas. Los fabricantes de maquinaria agrícola ayudan a los viticultores en esta causa al producir vehículos que pueden rociar los viñedos con fungicidas y agentes para fortalecer las plantas de manera efectiva y económica. El posicionamiento preciso de las boquillas de nebulización es un requisito previo esencial para esto. La versión EMT químicamente resistente del sensor ultrasónico RU100U de Turck asegura que las boquillas estén constantemente en la posición correcta al detectar de manera confiable la distancia al suelo a lo largo de las hileras de vides.

Beneficios

  • Garantiza una pulverización altamente eficiente ajustando continuamente la posición de las boquillas
  • Se puede usar en varias aplicaciones y tiene una larga vida útil debido a su diseño resistente
  • Se puede adaptar fácilmente para usar en nuevos entornos a través de la enseñanza

  • Dinámico: la alineación del brazo del pulverizador sigue los contornos del terreno

  • Los sensores ultrasónicos compactos monitorean el despeje previsto desde el suelo 

  • Una capa de PTFE resistente protege la cara del transductor del sensor de acero inoxidable

Seguimiento de terreno de amplio rango

El brazo del pulverizador móvil permite ajustar y utilizar las boquillas de la máquina en hasta seis filas al mismo tiempo. Debajo del marco de cada brazo del pulverizador hay un sensor con un rango de conmutación adecuado basado en la distancia al suelo ideal. El sensor ultrasónico tiene un alcance de hasta 100cm y una zona ciega de solo 15cm. Si una plumProtección innovadora contra medios agresivosa del pulverizador cae por debajo del espacio libre previsto del suelo, el sensor de modo difuso envía una señal y la máquina corrige automáticamente la altura de la pluma. 

El viticultor se beneficia al ajustar el gradiente del brazo del pulverizador de dos maneras: en primer lugar, los agentes de protección de cultivos continúan aplicándose con precisión a la superficie de la hoja y, en segundo lugar, los brazos no dañan ninguna de las plantas a medida que el pulverizador se mueve el viñedo.

Protección innovadora contra medios agresivos

Los sensores utilizados en esta aplicación deben ser muy robustos para resistir la pulverización de compuestos químicos. Con esto en mente, Turck utiliza acero inoxidable resistente a los ácidos cuando fabrica sus sensores ultrasónicos especiales. La cara del transductor también está recubierta con plástico resistente de PTFE. Esto garantiza que la carcasa del sensor permanezca sellada incluso cuando se usa en viñedos durante varios años, además el recubrimiento de PTFE protege el sensor contra depósitos.

Más Información

Select Country

Turck worldwide

to top