Medición de la presión del proceso en las plataformas

Los sensores PS+ controlan de forma fiable la presión de los cilindros hidráulicos.

Las plataformas hidráulicas levantan y colocan piezas pesadas con requerimientos exigentes, que los sensores de presión para cilindros hidráulicos: al comienzo del levantamiento pueden producirse presiones de hasta 400 bar. Los robustos sensores de presión de Turck de la serie PS + también vienen con una celda de medición de metal (PS510), que ofrece una resistencia a la sobrepresión de hasta siete veces la presión nominal y garantiza una hermeticidad incluso en caso de sobrecarga.

Beneficios

  • Los sensores son altamente resistentes gracias a la carcasa de acero inoxidable soldada con láser y una cubierta completamente sellada, lo que aumenta la disponibilidad del sistema
  • El mecanismo de bloqueo de "Teach" previene cualquier acceso no autorizado a parámetros
  • La operación intuitiva es a través del tablero tpactil capacitivos

  • Robust PS+ sensors monitor the hydraulic pressure of scissor lifts

  • Red and green for clarity: All display functions can be displayed in two colors

  • The user interface of the PS+ sensors makes it convenient to read off values and operate the device

Locking mechanism for extra safety

The practical challenges involved with using a scissor lift were also considered when designing the user interface for the PS+ sensors. This includes that the pressure sensor menu offers protection against operating errors. The device is unlocked using a swipe motion; a password can be set if necessary. Users can select the preset Turck standard menu guidance or switch to the VDMA standard.

Más Información

Select Country

Turck worldwide

to top