Los cabezales de lectura/escritura ofrecen, en combinación con la etiqueta RFID, varias variantes posibles para diferentes aplicaciones

Cabezales y etiquetas de lectura/escritura RFID de tamaño compacto

La solución RFID HF compacta de Turck en una carcasa M12 permite identificar fácilmente objetos en tamaño compacto

Ahora Turck está ampliando su cartera de productos RFID con cuatro cabezales de lectura/escritura en una carcasa M12 y una etiqueta en metal en formato compacto de 4 x 3 milímetros. La combinación de tag en tamaño pequeño y cabezal de lectura/escritura permite la identificación de objetos metálicos muy pequeños en espacios muy reducidos. De este modo, se pueden realizar aplicaciones de protección contra la piratería para piezas de recambio y consumibles. Las aplicaciones típicas de esta solución se encuentran en la construcción de maquinaria, máquinas de procesamiento de madera o herramientas de mecanizado CNC, así como en la tecnología de envasado y la fabricación de productos electrónicos.

Con 316 bytes de memoria disponible y protección por contraseña, la minietiqueta con el chip SLIX de NXP puede utilizarse como placa de identificación digital para la identificación exclusiva de componentes. Esto permite almacenar datos del fabricante, especificaciones técnicas o el historial de servicio para aplicar una protección eficaz contra la piratería en máquinas u otras aplicaciones. La función de contraseña de la etiqueta ofrece protección contra la lectura y escritura no autorizada de información. También se pueden implementar modelos de carga alternativos registrando los tiempos de funcionamiento de las máquinas y los tiempos de servicio de los componentes.

Los cabezales de lectura/escritura están disponibles para instalación empotrada y no empotrada. También se ofrece una variante compatible con el modo de bus HF para ambas opciones. El modo de bus HF permite la instalación rentable de hasta 32 cabezales de lectura/escritura en una topología de línea, lo que reduce sustancialmente el esfuerzo de instalación necesario.

Select Country

Turck worldwide

to top