Prensa
Bienvenido al área de prensa de Turck
With our press area we would like to provide all the material, that is suitable to facilitate your day-to-day activities as a journalist. In addition to current press releases relating to product announcements or company news, we offer management images and logos in the picture library. Feel free to use the photos for editorial uses free of charge. The pictures are available for download with a resolution of 300 dpi. If you need higher resolution images, feel free to contact us.
We are always available for you: presse@turck.com
In addition to current press releases relating to product announcements or company news, we offer logos in the picture library. Feel free to use the photos for editorial uses. Additionally, if you would like to contact us, please click on the Press Contacts tab to find the correct contact person.
07.11.2018
Crecimiento para Turck una vez más
23/18 –El especialista en automatización de Mülheim espera un aumento del 10 por ciento en la facturación de alrededor de 660 millones de euros
07.11.2018
Cloud Gateways inalámbricos con UMTS y Wi-Fi
22/18 –La serie TCG20 de Turck ofrece puertas de enlace inalámbricas IoT universales especialmente diseñadas para la automatización industrial
07.11.2018
UHF plataforma para la lectura de Industria 4.0
21/18 –La conexión directa de las antenas externas aumenta la flexibilidad de los cabezales de lectura / escritura y simplifica las aplicaciones de puerta en la operación multiplex
07.11.2018
Codesys 3 HMI / PLC para Retrofit e Industria 4.0
20/18 –Las HMI TX700 con interfaces disponibles que van desde Modbus RTU a OPC-UA hacen que las instalaciones existentes se adapten a los modernos sistemas de automatización.
07.11.2018
Concentradores y lectores de RFID con IO-Link
19/18 –Turck está agregando robustos centros de E/S IO-Link Clase B y lectores IO-Link HF a su cartera IO-Link
07.11.2018
Sensores de posición lineal a prueba de golpes hasta 200 g
18/18 –Los sensores de posición lineal Li mejorados de Turck miden los valores de posición a una frecuencia de 5 kHz, en longitudes de medición de hasta 2 m
07.11.2018
Mayor expansión de la cartera de sensores ultrasónicos
17/18 –Turck está ampliando su cartera de sensores de ultrasonidos RU con diez nuevos tipos en diseños M8 y M12
07.11.2018
Caja de seguridad con protección IP65
16/18 –La caja de seguridad TBSB de Turck desconecta las corrientes de carga de hasta 9 A de forma segura y directa en el campo
07.11.2018
Módulos HART aislados galvánicamente
15/18 –Los nuevos módulos HART para el sistema de E / S excom de Turck son más rápidos, transmiten de manera más confiable y pueden usarse a temperaturas de hasta 70 ° C
07.11.2018
Conectores enchufables a presión de campo M12
14/18 –Turck ha agregado conectores M12 cableados en el campo con tecnología de conexión push-in a su cartera de conectividad
07.11.2018
Factor 1 Sensores En Un Barril Roscado De Plástico
13/18 –Turck está ampliando su gama de sensores uprox con sensores inductivos en un diseño de barril roscado de plástico de una pieza
18.10.2018
Sensores ultrasónicos para el negocio OEM
12/18 –Turck está ampliando su familia de sensores ultrasónicos con la serie RU50 Eco.
18.10.2018
UHF-Handheld for the Smartphone
11/18 –Turck está ampliando su cartera de RFID con la computadora de mano UHF PD20 que ofrece una conexión de teléfono inteligente
30.05.2018
Nueva compañía de ventas en Sudáfrica
Turck y Banner Engineering se hacen cargo de los socios de ventas anteriores RET Automation Controls en Sudáfrica
30.05.2018
Transductor de frecuencia / contador de impulsos de hasta 20kHz
Turck ha agregado el flexible IMX12-FI con aprobaciones Ex globales a su gama de interfaces
30.05.2018
Uniones pasivas con un diseño M8
Turck está actualizando sus uniones pasivas en un diseño con conectores M8
17.04.2018
Interfaz IP67 RFID con servidor OPC UA
10/18 –El módulo TBEN-L RFID de Turck, con servidor OPC UA, simplifica la conexión de los mundos de la automatización con el de TI.
10.04.2018
Joint Venture entre Turck y Banner en Malasia
El 15 de marzo, Turck Banner Malaysia Sdn Bhd celebró la apertura de sus locales comerciales en Petaling Jaya.
10.04.2018
Solución en la nube para aplicaciones industriales
Turck Cloud Solutions utiliza la evaluación de datos preconfigurada para tareas industriales, seguridad de datos y para un manejo sencillo en visualizaciones.
10.04.2018
Beep Simplifies Communication with I/O Modules
03/18 –El concepto Beep de Turck conecta redes Ethernet con hasta 33 módulos de E / S con una sola dirección IP en redes Profinet, Ethernet / IP y Modbus TCP
23.01.2018
Turck asume el software Industry Cloud de Beck IPC
01/18 –Otro elemento básico en la cartera de Industria 4.0: la compra de tecnología proporciona la plataforma para servicios de nube industrial de Turck
19.10.2017
Turck superará la marca de los 600 millones de euros
22/17 –El especialista en automatización de Mülheim espera un aumento del 15 por ciento en las ventas
19.10.2017
Turck se hace cargo del proveedor de soluciones llave en mano RFID Vilant Systems
21/17 –El especialista en automatización amplía su cartera para mejorar el negocio de software, sistemas y servicios
19.10.2017
Cambio en la administración de la compañía
20/17 –Ulrich Turck se retira - Christian Pauli ha sido nombrado Director General
19.10.2017
Turck Chartwell is now Turck Canada Inc.
19/17 –Turck adquiere el 50% de participación restante en Turck Chartwell Canada Inc.
19.10.2017
Módulo de E/S IP67 para interfaces seriales
18/17 –El TBEN-S-2COM conecta los dispositivos RS232, RS485 y Modbus RTU a redes Ethernet, directamente en el campo a través del estándar multiprotocolo de Turck
19.10.2017
Ethernet Spanner conecta líneas de producción en el campo
17/17 –El nuevo módulo de bloque de E/S con llave IP67 de Turck permite el intercambio de datos entre dos redes Ethernet directamente en los puntos de conexión de la máquina
19.10.2017
Módulos RFID mejorados con funcionalidad FLC
16/17 –Los módulos de E/S de bloque TBEN-S-RFID de Turck vienen con nuevas funciones que incluyen una función de controlador de lógica de campo
19.10.2017
Sensor de posición lineal para sistema hidráulico móvil
13/17 –El nuevo sensor LTE de Turck es especialmente adecuado para medir las carreras de trabajo de cilindros hidráulicos en equipos móviles
14.09.2017
Nuevo Director General para Turck Suecia
1217 –José Ramalho, de 42 años, dirige la filial de Turck en Suecia desde el 1 de septiembre
27.03.2017
Encoder Miniatura para Equipo Móvil
10/1710/17 – El encoder sin contacto miniatura de Turck Ri360-QR20 está diseñado especialmente para maquinaria móvil ya que se encuentra totalmente sellado.
29.03.2017
Supervisión confiable de la condición para la automatización de la fábrica
09/17 –El protector de gabinete IM12-CCM de Turck monitorea continuamente las variables ambientales relevantes dentro de los gabinetes de control y de los gabinetes de protección
29.03.2017
Sensores y tags RFID en uno
08/17 –El tag HF-RFID/sensor de Turck registra y almacena valores medidos, como la temperatura y la presión, y se puede leer sin contacto
29.03.2017
Módulo híbrido de E/S de seguridad para EtherNet/IP y CIP Safety
07/17 –El módulo híbrido TBIP completa la gama de productos de soluciones de seguridad.
29.03.2017
Sensor ultrasónico con salida analógica y de conmutación
06/17 –La línea "Estándar" de los sensores de ultrasonidos RU de Turck reduce la gama de variantes requeridas por el cliente
29.03.2017
Sensores ultrasónicos con IO-Link
05/17 –La nueva variante compacta RU-U con IO-Link ofrece una función de silencio para un multiplexado más sencillo y una operación síncrona a través del controlador
29.03.2017
Sensores para aplicaciones de seguridad hasta SIL3/PL e
04/17 –Los detectores de proximidad de seguridad de Turck ahora pueden usarse para aplicaciones SIL3/PL e
29.03.2017
Encoders de acero inoxidable con IO-Link
02/17 –Turck está completando su gama de codificadores de acero inoxidable EQR24 sin contacto con una variante IO-Link
27.10.2016
Turck Espera Crecimiento del 6% en el volumen de negocios.
28/16 –Los especialistas en automatización de Mülheim prevén una facturación de más de 530 millones de euros para el ejercicio financiero del 2016.
27.10.2016
Controlador compacto IP67 con Codesys 3
27/16 –El controlador compacto TBEN-L-PLC de Turck permite la creación de conceptos de máquinas para la industria 4.0 sin la necesidad de gabinetes de control
27.10.2016
Bloque compacto con interfaz Ethernet/RFID con protección IP67
26/16 –Los nuevos módulos TBEN-S y el bloque E/S TBEN-L-RFID de Turck simplifican la integración directa de RFID de los cabezales de Lectura/Escritura HF o UHF en instalaciones
27.10.2016
Nuevas funciones para el Bloque digital E/S TBEN-S
25/16 –La actualización gratuita de Firmware para módulos digitales TBEN-S incluye las funciones de filtrado digital, prolongación de pulso, descativación y activación de entradas, contadores y PWM
27.10.2016
Block de entradas y salidas Ethernet con ocho maestros IO-Link
24/16 –El TBEN-L-8IOL para Profinet, Ethernet/IP y Modbus TCP, ofrecen un desempeño impresionante con fuentes de alimentación adicionales para atuadores, manejo optimizado de poder y fácil integración de dispositivos IO-Link.
27.10.2016
Amplificadores de medición de temperatura con canal de densidad alto
23/16 –Amplificadores versátiles de medición de temperatura para su uso en circuitos SIL2 y en Zona 2
27.10.2016
Sensores capacitivos con IO-Link
22/16 –IO-Link simplifica la programación en aplicaciones difíciles e incrementa la productividad de la planta gracias al mantenimiento predictivo
27.10.2016
Amplia gama de variantes en el portafolio de sensores de proximidad
21/16 –El diseño de los sensores inductivos de Turck genera un extenso portafolio con amplias distancias de sensado y diseños de 40 a 15 mm
27.10.2016
Sensores de presión para áreas peligrosas
19/16 –Turck está agregando dispositivos 3GD y análogos con voltaje combinado a su serie se sensores de presión PS
27.10.2016
Sensor sin contacto para áreas Ex
17/16 –El sensor Ri-DSU35 de Turck es el primer sensor sin contacto ideal para su uso en zonas 1 y 21.
21.04.2016
Módulo RFID tipo bloque con Middleware integrado
14/16 –El nuevo módulo RFID tipo bloque con Middleware integrado promete un sencillo control de datos en las aplicaciones de la Industria 4.0
15.03.2016
HMI conCodesys 3, PLC y Visualization
12/16 – La nueva serie TX500 HMI de Turck ofrece control, control y visualización en un solo dispositivo15.03.2016
Sensores Ultrasónicos con diseño de cara de sensado en ángulo recto
10/16 –Diversas versiones de sensores rectanfgulares para monitoreo de habitaciones, sensores para amplios rangos y con cara de sensado en ángulo recto para su montaje en áreas restringidas, completan el rango de sensores ultrasónicos de Turck
15.03.2016
Sensores Ultrasónicos IO-Link para áreas peligrosas
09/16 –Los sensores ultrasónicos RUU/3GD detectan confiablemente los niveles en Zonas 2 y 22
15.03.2016
Funcionalidad PLC para Módulos Multiprotocolo E/S
08/16 –El bloque E/S Ethernet de Turck puede transformarse en PLC compacto utilizando el software de programación ARGEE
15.03.2016
Módulo de E/S tipo Bloque para Interfaz Serial.
07/16 –Turck agrega el módulo 2COM para RS232 o RS485 a su serie de bloques E/S ultra compactos TBEN-S
15.03.2016
Transmisores de Presión para cualquier aplicación
06/16 –El extenso portafolio de Turck en transmisores de presión, la serie PT, cubre las demandas de aplicaciones del sector, en áreas peligrosas, aplicaciones marítimas y de agua potable.
29.01.2016
Sensores con cara de acero inoxidable de 2 hilos con rango extendido
Con las adiciones de rango extendido, Turck amplía su línea más complete de sensors de acero inoxidable en Norte América.
30.12.2015
Boletín Turck - Diciembre
Manténgase al día con todas las noticias más recientes de Turck, leyendo el boletín mensual de Turck.
04.12.2015
Lanzamiento del Sitio Web de Turck USA
Turck se complace en anunciar que lanzaremos nuestro nuevo sitio web durante el fin de semana del 5 de diciembre.
07.05.2015
Nuevos cables Extremelife™-60 con una durabilidad inigualable para ambientes de frio extremo
Para responder a la necesidad de cables resistentes a entornos de frío extreme Turck anuncia su nueva oferta: Extremelife-60.
29.09.2015
Turck introduce el sensor robusto QR24 para la demanda de aplicaciones
Para satisfacer la demanda de aplicaciones hostiles, Turck ha ampliado su línea QR24 de sensores de posición giratoria sin contacto para incluir una versión con cubierta de acero inoxidable.
25.08.2015
La familia YB2 crece con una variante de visibilidad mejorada
Turck anuncia una expansion a la línea de splitters compactos YB2 con LEDs
23.09.2015
Nuevos módulos compactos FEN20 de Ethernet E/S industrial
El Nuevo multiprotocolo compacto de Ethernet E/S hace que las señales de conmutación estándar sean rápidas y eficaces.
29.07.2015
El Q08F compacto de acero inoxidable es muy robusto
Turck anuncia la adición de un sensor compacto de acero inoxidable para su línea de sensores Q08
21.07.2015
Turck ofrece la serie flexible de sensores ultrasónicos de alto rendimiento
La nueva serie de sensores ultrasónicos de Turck permite al usuario cubrir largos rangos de detección con pocas variantes en el sensor y zonas ciegas cortas.14.07.2015
Sensor inductivo QR25 sin contacto con comunicación CANopen
Turck ha agregado la interfaz CANopen a su serie de sensores inductvos de rotación QR24.
05.06.2015
Turck ofrece un nuevo sensor inductivo miniatura con indicador LED siempre visible
Turck ha agradado la serie Q4.7 de sensors inductivos rectangulares a su gama de sensors miniatura.
28.05.2015
Turck's New Uprox®3 Series Features Longer Sensing Ranges in More Compact Design
Turck announces the Uprox3 series of sensors, which offers the largest switching distances of all Factor 1 sensors on the market thanks to an electronic platform that uses the latest chip set and manufacturing technologies.
12.05.2015
Sensores QR24 mejorados para equipo móvil
Turck lanza su sensor inductvo rotativo QR24 para expandir la programación para aplicaciones industrials y mejorar la posición rotacional para los equipos móviles en el mercado.
14.04.2015
Nuevo Ethernet M8 de Turck
Para mantenerse actualizado con los dispositivos que son cada vez más pequeños, Turck está emocionado de presentar la solución más pequeña de Ethernet industrial disponible hoy en día.
26.03.2015
Turck presenta los Módulos Multiprotocolo Ultra Compactos
Turck presenta el primer Módulo de E/S discretas ultra compacto de su nueva serie TBEN-S (Small).02.03.2015
Turck presenta sensores de alta presión para aplicaciones cilíndricas
Como respuesta a las crecientes necesidades de sensores que puedan soportar las aplicaciones de alta presión, Turck presenta una extensión a su serie CRS con un nuevo sensor inductivo de alta presión.20.02.2015
Conectores Deutsch DT para aplicaciones móviles
Para reducir el tiempo de instalación e incrementar la confiabilidad de los conectores Deutsch, Turck desarrolló su nueva serie de conectores sobremoldeados para la industria de equipos móviles.
09.10.2014
Cinco productos de Turck Nominados al Control Design Readers' Choice Awards del 2014
Turck recibió el primer lugar en dos categorías por el Control Design Readers’ Choice Awards del 2014: Conectores Eléctricos Industriales/Cordsets y sensores de posición lineal
17.05.2013
Los Gateway BL20 Modbus de Turck proporcionan una integración perfecta
El Gateway soporta el Modbus RTU y el protocol ASCII, y es configurable como RS485 o RS232 para la interfaz física.
24.05.2013
Cordsets con válvula sobremoldeada: Conectividad resistente
Turck presenta los cordsets con válvula sobremoldeada. La cara sobremoldeada elimina la necesidad de sellado adicional asegurando el óptimo desempeño en ambientes hostiles.
15.07.2014
Nuevo Splitter sobre moldeado de Turck
Turck anuncia la disponibilidad del splitter VB2 con LEDs rediseñado.
18.08.2014
Sensor rotativo de posición QR24 para detección sin contacto
Turck expande la línea de sensores rotativos de posición agregando salidas análogas
20.10.2015
Turck rompe la marca de 500 millones de euros
26/15 –El especialista en automatización de Mülheim espera un aumento considerable en la facturación.
20.10.2015
Turck coopera con Bihl+Wiedemann
25/15La colaboración intensiva entre ambas empresas permite a Turck crear un portafolio de E / S de seguridad en un corto tiempo
20.10.2015
Módulo Híbrido para E/S estándar y de seguridad
23/15 –El módulo híbrido Profinet/Profisafe de Turck con protección IP67 puede ser adaptado de manera flexible a la señal requerida de cualquier máquina
20.10.2015
Primer encoder IO-Link sin contacto
21/15 –QR24-IOL facilita el montaje con la selección de punto cero libre
20.10.2015
Sensores Uprox 3 con capacidad IO-Link
20/15 –IO-Link hace que el sensor inductivo de proximidad factor 1 de Turck sea universal – incluyendo la indetificación
20.10.2015
Turck Software Manager (TSM)
14/15 –El TSM actualiza las aplicaciones de software y los archivos de configuración de todas las soluciones de Turck
13.07.2015
Fallece Hans Turck
13/15 –El co-fundador del Grupo Turck ha fallecido a la edad de 91 años.
08.06.2015
Monitoreo Eficiente de Gabinetes de Control
12/15 – El más nuevo gabinete de Turck, la IMX12-CCM monitorea las condiciones relevantes del ambiente continuamente dentor de los gabinetes de control30.04.2015
Fallece Werner Turck
11/15 –El cofundador del Grupo Turck fallece inesperadamente a la edad de 82 años
11.03.2015
Tercera generación de sensores Factor 1
09/15 – La tercera generación de sensores uprox ofrece los diseños más compactos y las distancias de conmutación más largas para todos los metales.11.03.2015
Antena de lectura/escritura RFID compacta
08/15 –El nuevo TB-Q08 de Turck es particularmente adecuado para su uso en condiciones de montaje restringidas
11.03.2015
Hub E/S con 16 entradas y salidas universales
07/15 –El hub E/S de Truck lleva16 señales de entrada o salida al controlador a través del IO-Link
11.03.2015
Gateways de Ethernet programables con IP20 e IP67
06/15 –Los nuevos gateways programables con Codesys 3 de Turck ofrece una interfaz inteligente a Profinet, Ethernet/IP y Modbus TCP
11.03.2015
Sensores Robustos Miniatura
04/15 –Turck ofrece sensores inductivos miniatura con un estado de LED permanentemente visible en la cara activa
09.12.2014
Werner Turck recibe La Cruz Federal del Mérito
24/14 –Cofundador del Grupo Turck fue galardonado por compromiso empresarial y décadas de voluntariado en el área local
21.10.2014
Turck en camino al crecimiento
22/14 –Especialista alemán en automatización aumentará la facturacón del grupo de este año a unos 470 millones de euros
21.10.2014
Turck adquiere socio de ventas en Canadá
21/14 –Especialista en automatización apunta a expandir posición de liderazgo en Norteamérica con su nueva filial
21.10.2014
Ultra-Compact Block I/O for Analog Signals
20/14 – Turck has added devices with universal analog in- and outputs to its TBEN-S series of Multiprotocol block I/O21.10.2014
Encoder with User-Definable Pulse Counting
18/14 – New incremental version of Turck's contactless QR24 encoder can be set to individual requirements by software or teach adapter21.10.2014
Inductive Compact Sensors in Short Designs
17/14 – Turck has added two new modules to increase the possible options of its excom I/O system21.10.2014
New Resistance and Sensor Modules for excom
16/14 – Turck has added two new modules to increase the possible options of its excom I/O system21.10.2014
Ship Approval for excom I/O System
15/14 – The new “marine ship approved” rack makes the complete excom system suitable for use on board ships21.10.2014
Connection Technology for the Food Industry
14/14 – 14/14 – Turck offers cables and connectors for hygienic and standard applications in the food industry21.10.2014
Straight Male Connectors with LED
13/14 – Turck is the first manufacturer to offer straight male connectors with three LEDs28.04.2014
QR24 Contactless Encoders in Stainless Steel
08/14 – Turck is now offering the QR24 inductive encoder as part of larger projects as a stainless steel type07.04.2014
Canciller alemana visita Turck durante la Feria de Hannover
07/14 – Canciller alemana Dr. Angela Merkel y el Primer Ministro holandés Mark Rutte se informan acerca de Turck en la Feria de Hannover
18.03.2014
IO-Link Master Modules
04/14 – New master modules extend Turck's BL20 and BL67 I/O systems with IO-Link functionality for a large number of fieldbus and Ethernet protocols18.03.2014
Ethernet Multiprotocol I/O Modules with Web Server
03/14 – Turck's FEN20 provides operating elements and other transducers with Ethernet-capability
28.10.2013
Generación de bloques de E/S para -40 to +70 °C
16/13 – El concepto de oferta de las series de E/S de bloques TBEN u TBDP permite desconexiones relacionadas con la seguridad
28.10.2013
Communication-Enabled Temperature Sensors
15/13 – At this year's SPS IPC Drives fair, Turck is presenting highly compact temperature transmitters with an IO-Link interface28.10.2013
Flexibly Positioned Flow Sensors
14/13 – The new mounting concept separates the process connection from the sensor unit, thus simplifying aligned fitting
28.10.2013
Sensores fotoeléctricos para la Industria de Alimentos
12/13 – Turck presenta los sensores fotoeléctricos IP69K para su uso en la industria de alimentos y farmacéutica
28.10.2013
Cajas Multipuerto Fieldbus con diagnóstico integrado
11/13 – Las cajas de conexiones para Foundtion Fieldbus y Profibus-PA pueden utilizarse en todo el mundo en todas las zonas Ex
11.10.2013
Compact UHF RFID Read/Write Head
09/13 – Turck's Q120 read/write head is designed for UHF applications with restricted mounting space
02.10.2012
IP67 Power Supply Units for Direct Mounting in the Field
03/13 – Turck's robust 24 V switched mode power supply units for field mounting reduce cabling28.09.2011
24V-switching power supply for industrial use
17/11 – Turck's robust 24 V switched mode power supply units for field mounting reduce cablingNo se encontraron resultados.
No se encontraron resultados.
Select Country
Turck worldwide