Tecnología de seguridad descentralizada para producción modular.
AWL-Techniek es una empresa que ofrece tecnología de seguridad escalable directamente en los módulos de su plataforma de máquina M-Line, implementada con el concepto IO-Link IP67 de Turck y E / S de seguridad
La serie M-Line de AWL-Techniek lo convierte en un pionero en la modularización de las líneas de producción. Turck pudo apoyar de manera óptima al fabricante de máquinas holandés con un concepto de seguridad descentralizado con protección IP67. La combinación de IO-Link y módulos híbridos de bloque de E/S de seguridad ahorra mucho trabajo de cableado porque toda la arquitectura de seguridad se puede instalar fuera del gabinete de control.
El aislamiento galvánico constante del sensor y el voltaje del actuador permite la desconexión de seguridad descentralizada de los grupos de actuadores en los centros de E / S con IO-Link. La interfaz binaria proporciona datos de diagnóstico valiosos para Lyla, la solución de tablero de AWL para mostrar y evaluar los datos. El proyecto demuestra cómo la construcción de máquinas modulares puede crear flexibilidad y acortar los tiempos de entrega y puesta en servicio.
Los marcos crean flexibilidad y ahorran costos
La línea M de AWL representa una serie de productos modulares, además de ser una "línea" como "línea de producción" en la que se combinan los módulos individuales. La base de cada módulo es el marco rectangular de acero. Se definieron tres tipos de módulos centrales a partir de los cuales se construirá la M-Line: un módulo de operador, en el que un trabajador puede insertar componentes e iniciar procesos, un módulo indexador, que consiste en plataformas giratorias u otros dispositivos para manipular las piezas de trabajo, y un módulo de proceso, que procesa piezas de trabajo, como con robots de soldadura o máquinas herramientas.
El objetivo: un gabinete de control vacío
AWL se benefició aquí de la tecnología multiprotocolo Ethernet de Turck para módulos de E / S. Permite al fabricante utilizar módulos de bloque IO idénticos en cada módulo M-Line, independientemente de si el cliente prefiere un controlador Profinet o un controlador Ethernet / IP. “Queríamos tantos componentes estandarizados como fuera posible y también un gabinete de control en gran medida estandarizado. Idealmente, algún día tendremos un PLC y una unidad de fuente de alimentación en el gabinete de control ”, anunció el ingeniero de hardware Jasper van Kooij. Todavía no hemos llegado allí, pero ya hay mucho aire en el gabinete de control de los módulos AWL.
Impresionante concepto de E / S de seguridad IP67 IO-Link con tecnología de seguridad escalable
AWL quedó impresionado por el concepto de Turck de una solución de seguridad modular IP67 IO-Link: el núcleo de la solución es el módulo de E / S de seguridad híbrido TBPN. Esto viene con un controlador de seguridad integrado que puede comunicarse con el PLC a través de PROFIsafe sobre Profinet. El módulo está provisto de cuatro E / S de seguridad, dos E / S digitales convencionales y dos puertos IO-Link. La caja de desconexión de seguridad TBSB, que desconecta de manera segura el voltaje del actuador V2 en una situación grave, está conectada a una de las E / S de seguridad. La fuente de alimentación para todos los módulos también funciona a través de la caja de desconexión de seguridad. Esto garantiza que no se suministre energía a ningún actuador, por ejemplo, en caso de una parada de emergencia y que ya no se pueda mover nada en la máquina. Los sensores permanecen activos ya que estos se alimentan a través de V1. De esta forma, la máquina siempre está visible en el controlador.
Aislamiento galvánico del voltaje del sensor / actuador
Los sensores y actuadores digitales de los cortadores de tapas de soldadura están conectados a los cubos de E / S, que a su vez se comunican con el maestro TBEN-L-8IOL IO-Link de Turck. El bloque IP67 proporciona cuatro puertos IO-Link de acuerdo con la Clase A y cuatro de acuerdo con el estándar de Clase B. Esto separa el voltaje de los sensores (V1) de los actuadores (V2). De esta manera, la desconexión segura de la fuente de alimentación se garantiza también a través de IO-Link. AWL ya había utilizado el módulo TBIP de Turck en proyectos similares en los Estados Unidos. Tiene un diseño de hardware similar al TBPN, aunque está destinado a la comunicación EtherNet / IP y CIP-Safety.
IO-Link aumenta la estandarización
El uso de la solución IP67 que incluye concentradores de seguridad y E / S con IO-Link le ahorra a AWL mucho trabajo de cableado. Para el fabricante de máquinas holandés, otra razón fue el hecho de que la interfaz bidireccional aumenta la estandarización de la M-Line. La transferencia segura de la señal a través de cables de tres hilos elimina la necesidad de cables con blindaje especial y cables especiales. IO-Link también garantiza una mayor disponibilidad de la máquina: el sistema de tablero Lyla es parte de la M-Line. Esto recopila los datos de diferentes máquinas, los evalúa y, por lo tanto, supervisa el funcionamiento y el rendimiento de la máquina. Esto también es posible mediante el uso de datos de diagnóstico a través de IO-Link.
Más Información
- Automotríz
- Celdas de soldadura robotizadas en red con Ethernet
- Monitoreo del circuito de enfriamiento en abrazaderas de soldadura
- Monitoreo de flujo en lavadoras de tambos
- Monitoreo de la condición de los motores
- Monitoreo basado en la nube
- Taller de prensado - Identificación de herramientas
- Carrocería
- Pintura
- Ensamble Final
- Ensamblaje final – Diagnóstico de fugas
- Planta 1
- Transmisiones y motores (powertrain)
- Detección de carrocerías en la producción de automóviles.
- Detección a nivel de artículo con UHF RFID
- Suministro de refrigerante en máquinas
- Controla la presión hidráulica en las industrias de prensado.
- Medición de la presión del proceso en las plataformas
- HISTORIAS DE ÉXITO
- Tecnología de seguridad descentralizada para producción modular
- Sistema de transporte modular
- Módulos E/S y RFID para cambios seguros de herramienta
- Guías RFID AGV en producción de suspensión
- Producción de silenciador con cableado IO-Link
- Identificación de bases transportadoras en la producción de ventilas traseras
- Detección de tuerca en el proceso de soldadura
- Rastreabilidad RFID
- Éxito de RFID en la producción de motores
- Producción de defensas con identificación RFID
- Soluciones para el área de pintura
- Sensores para ensamblaje y soldadura
- Sensores de ángulo para sistemas de ensamble
- Identificación de Herramientas
- Identificación RFID exitosa de boquillas de inyector
- Éxito RFID en operación de hojalatería y pintura
- IO-Link facilita la producción de engranajes diferenciales
- Química
- Aislamiento de áreas peligrosas en las industrias de procesos
- Detección de Pigs
- Señal de E/S Remota
- Conexión fácil de dispositivos de campo
- Procesamiento de señales con E/S del sistema en el gabinete de control
- Separación de señal con tecnología de interfaz en el gabinete de control
- Identificación de conexiones de manguera
- Monitoreo eficiente de gabinetes en el campo
- Monitoreo de los actuadores de cuarto de vuelta
- Planificación y montaje de soluciones de sistema
- Historias de Éxito
- Sistema Excom de E/S genera espacio en las salas I & C
- Zona 2 y RFID 22
- Control de prueba eficiente
- Seguridad Intrínseca: Comunicación en campo
- Alianza en sistema de Control de Procesos
- E/S remotas para áreas peligrosas
- Comentarios de la válvula de doble posición
- Felxibilidad con buses de campo
- Manejo de activos con Entradas y Salidas remotas
- Posicionamiento correcto con RFID en Producción de Carbid
- Conversión rápida en un espacio limitado
- Energía
- Alimentos y Bebidas
- Monitoreo de condiciones en almacenes
- Control del espesor de la masa en las máquinas de rodamiento
- Identificación de los contenedores de comida
- Reemplazo rápido del sensor en plantas de bebidas
- Detección de tuberías en codo
- Identificación de moldes de chocolates
- Historias de Éxito
- Módulos de control descentralizados en los cuartos fríos
- Seguimiento en la producción de carne con RFID
- Encoder sin contacto en la producción de papa
- UHF RFID en el centro de distribución de alimentos
- RFID para la producción del chocolate
- E/S distribuidas para equipos de alimentos
- E/S remotas para destilerías
- RFID y Autoclaves
- Fuentes de alimentación IP67 para Conveyors
- Transparencia en la fabricación del chocolate
- Identificación en el almacenamiento de productos alimenticios
- Equipo Móvil
- Compensación automática en pendiente
- Líneas de distribución para pulverizadores de campo.
- Medición del ángulo en un pulverizador de campo
- Determinar el ángulo de posición de la plataforma de elevación
- Medición de inclinación de dos ejes en una cosechadora
- Protección contra colisiones en apiladores de alcance
- Historias de éxito
- Medición de posición con RFID y encoder
- Control de velocidad por medio de Sensor Radar QT50
- RFID Guía a AGV en la producción de suspensiones
- Modulos de E/S (TBEN) en yate de lujo
- Encoder sin desgaste en draga de tolva
- I/O para supresión de polvos
- Gabinete de enfriamiento
- Conectividad de desconexión rápida
- Soluciones de Automatización para frío extremo
- I/O remoto para grúas
- Elevador resistente de metales pesados
- Posicionamiento de montañas rusas
- Soluciones de maquinaria móvil
- Posición exacta de altura
- Detección de ángulo crítico
- Sensor de ángulo que detecta cuando se levanta la plataforma
- Petróleo y Gas
- Embalaje
- Identificación de cartuchos de impresión a color
- Operación confiable de maquinaria
- Monitoreo de limites en líneas de llenado
- Supervisión de los procesos de cambio
- Identificación de botellas de prueba
- Monitoreo de nivel de café molido
- Detección de nivel en embarcaciones
- Detección de contenedores de transporte.
- HISTORIAS DE ÉXITO
- Farmacia
- Control de interfaces de válvulas
- Monitoreo de actuadores de cuarto de vuelta
- Detección de tubos en codo
- Señal remota de E/S
- Planeación y construcción de una estación de proceso
- Facil conexión de dispositivos de campo
- Identificación de recipientes criogénicos
- Identificación de contenedores móviles
- Identificación de contenedores móviles con dispositivos portátiles
- Identificación de conexiones de manguera para precursores
- Identificación de conexiones de tubo en áreas estériles
- Identificación de las conexiones de manguera en la zona Ex 1
- Identificación de bolsas grandes y biorreactores
- Identificación de aplicaciones de uso único
- HISTORIAS DE ÉXITO
- Semiconductor
Select Country
Turck worldwide