Detección de nivel en embarcaciones

Los sensores M8 miden con precisión incluso a través de pequeñas aberturas

Especialmente en las industrias farmacéutica y cosmética, los niveles precisos de llenado de los contenedores individuales son importantes. Para detectar el nivel de llenado a través de las pequeñas aberturas de botellas, tubos de ensayo o tubos, los fabricantes requieren pequeños sensores con un rango de detección enfocado.

El sensor de ultrasonido en miniatura RU10U-M08 de Turck es ideal para estas y otras aplicaciones similares. Los sensores compactos en diseño de 8 mm tienen las dimensiones ideales para el control de nivel en contenedores con pequeñas aberturas. Inmediatamente después del llenado, hay una breve parada en los sistemas de llenado. El sensor utiliza el momento después de llenar el recipiente para verificar el nivel de llenado. Para este propósito, proporciona un valor medido concreto o interruptores cuando el nivel de llenado está dentro de la ventana de cambio especificada. Gracias a su diseño pequeño, el sensor puede "escuchar" la embarcación de manera óptima desde arriba. Los usuarios pueden prescindir de ayudas de enfoque adicionales que dificultan el proceso de limpieza. La botella o el tubo no recibe su tapa hasta que este control sea positivo.

Beneficios

  • El diseño compacto de los sensores M8 permite la instalación en espacios estrechos
  • Detección de nivel independiente de la estructura de la superficie y el color 
  • El suave frente del transductor sónico evita la contaminación y la deposición de partículas
  • Medición de nivel fiable en pequeñas embarcaciones

  • El sensor ultrasónico detecta cualquier medio líquido.

  • Detección de nivel incluso a través de pequeñas aberturas.

Select Country

Turck worldwide

to top