Monitoreo de flujo en lavadoras de tambos

Los sensores de flujo están habilitados para IO-Link controlan el suministro de agentes de limpieza

Proveedores automotrices usan lavadoras de tambos para remover substancias adhesivas, como emulsiones de perforacion, grasas o pelicula de oxido, de construcciones sumergibles, partes montables y de lotes pequeños. Para este proposito, estas lavadoras utilizan desengrasantes alcalinos y acidicos o detergentes de limipieza, los cuales son alimentados al proceso de lavado.

Gracias al soporte de los sensores de flujo, los usuarios tienen vista clara de la introduccion del fluido y pueden monitorear de manera continua la calidad del proceso de limpieza. Dado el alto grado de proteccion y el uso de materiales selectos, los sensores de flujo FS+ de TURCK son especialmente diseñados para este tipo de aplicaciones en ambientes hostiles.

Beneficios

  • Instalación flexible gracias a la alineación libre del sensor y la carcasa del sensor giratorio de 340 °
  • Puesta en marcha rápida con Quick-Teach: establezca el punto de conmutación en segundos
  • Estabilidad confiable a largo plazo

  • Fiable: los sensores FS + controlan el flujo y la temperatura de los medios líquidos

  • Resistente: las clases de alta protección permiten que los sensores se monten en entornos hostiles

  • Diseño funcional: operación intuitiva del sensor mediante el panel táctil

Máxima protección contra la entrada de humedad.

En combinación con el innovador concepto de sellado, la combinación de materiales protege el FS + contra la entrada de humedad, ya sea debido a salpicaduras de agua y rociado durante el uso o durante la limpieza a alta presión del dispositivo. Las clases de protección IP6K6K, IP6K7 e IP6K9K garantizan el ciclo de vida útil del sensor. Además, se garantiza la legibilidad de todas las pantallas, ya que la tapa frontal translúcida y la carcasa de metal son resistentes a los arañazos y están inscritas con un láser.

Ajuste sin errores del punto de conmutación

El sensor de flujo emite una alarma tan pronto como el flujo de referencia previsto se excede o no se alcanza. El punto de conmutación se puede configurar en unos pocos pasos en Quick-Teach; los usuarios pueden definirlo directamente en el sensor. La monitorización de flujo Delta garantiza que el punto de enseñanza se enseñe en el momento adecuado, lo que reduce significativamente los errores accidentales o sistemáticos.

Montaje y puesta en marcha sencillos

El FS + es fácil de montar, lo que también ahorra mucho tiempo al configurar la aplicación. El sensor siempre funciona dentro de los parámetros especificados, independientemente de cómo esté alineado el sensor en la tubería. La cabeza del sensor también se puede colocar posteriormente libremente alrededor de 340 ° para ajustar convenientemente la pantalla y la conexión eléctrica.

Más Información

Select Country

Turck worldwide

to top