Monitoreo del circuito de enfriamiento en abrazaderas de soldadura

Los sensores de flujo FS + monitorean el flujo de refrigerante y advierten sobre cambios críticos de temperatura

El proceso de soldadura de punto en las partes de carrocerìa produce altas temperaturas, donde las abrazaderas de soldadura deben de estar protegidas por medio del enfriamiento apropiado. Para garantizar una soldadura precisa y de alta calidad, los sensores de flujo FS + realizan dos controles: monitorean el suministro y el flujo de retorno del medio de enfriamiento y detectan un sobrecalentamiento inminente de las abrazaderas dentro del circuito en una etapa temprana.

Beneficios

  • Reducción del tiempo de inactividad gracias al monitoreo confiable de flujo y temperatura
  • Los beneficios de IO-Link: integración flexible de dispositivos y comunicación fluida hasta el nivel del sensor
  • Operación intuitiva a través de almohadillas táctiles que se sienten como un teléfono inteligente

  • Evita el tiempo muerto: los robots de soldadura funcionan con los ciclos más cortos posibles.

  • Los sensores de flujo FS + monitorean el circuito de enfriamiento de las pinzas del robot.

  • Diseño galardonado con clases de alta protección: IP6K6K, IP6K7, IP6K9.

El principio de funcionamiento sustituye al sensor de temperatura adicional

Dado que el sensor resistente funciona de acuerdo con el principio calorimétrico, controla la temperatura del medio y el flujo. De esta manera, los usuarios saben si es probable que el sistema completo se sobrecaliente y si el refrigerante insuficientemente enfriado ya ha llegado al circuito. La barra LED de 11 segmentos muestra el valor del proceso del flujo o la temperatura; el punto de conmutación respectivo se muestra en un color diferente en la interfaz de usuario.

Elimine las fuentes de error: detección automática (PNP / NPN) y monitoreo de flujo delta

El FS + garantiza la rápida puesta en marcha de toda la aplicación con dos simplificaciones clave: el sensor detecta automáticamente si el controlador o la E / S remota requiere una señal PNP o NPN. Además, la monitorización de flujo delta ayuda significativamente al usuario a enseñar con precisión la velocidad de flujo a monitorizar.

Transferencia de datos con IO-Link 1.1

Como sensor habilitado para IO-Link, también es posible enseñar, operar o leer el FS + de forma remota, p. desde la sala de control. Además, los empleados tienen acceso a un máximo / mínimo. memoria para mantenimiento preventivo. Esto tiene la función de un indicador de arrastre digital.

Más información

Select Country

Turck worldwide

to top